Innowacyjne produkty

Product Innovations Hero Banner
Innowacje
Innowacyjne produkty

Innowacyjne produkty

Usprawnienie innowacji. Ochrona kluczowych technologii.

Wspieraj innowacyjne technologie dzięki współpracy z niezawodnym i długoterminowym partnerem w dziedzinie technologii obudów, zasilania i zarządzania temperaturą.

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Łatwa wymiana LFT

System Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajne chłodzenie cieczą w standardowych środowiskach Eurocard 3U bez uszczerbku dla modułowości. Zbudowany dla inżynierów pracujących z elektroniką o dużej gęstości, zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną tam, gdzie wymuszone powietrze osiąga swoje granice.

Dowiedz się więcej
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Ulepszona karta Card-Lok z pozytywnym wycofaniem zapewnia niezawodną konserwację

Innowacyjna konstrukcja karty Card-Lok z pozytywnym wycofaniem firmy nVent SCHROFF umożliwia niezawodny dostęp do ważnych elementów elektronicznych w trudnych warunkach, co zapobiega awariom spowodowanym zablokowaniem oraz zapewnia większą siłę mocowania i lepsze rozpraszanie ciepła, co pozwala wydajnie wykonywać konserwacje 2. poziomu wytrzymałych systemów VPX.

Więcej informacji
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Wytrzymałe szafy 19-calowe do elektroniki wojskowej

Linia Varistar CP MIL firmy nVent SCHROFF, która powstała w oparciu o ponad 60-letnie doświadczenia inżynierskie, obejmuje dostosowane i gotowe do użycia (COTS) szafy do ochrony zaawansowanej elektroniki wojskowej nawet w najtrudniejszych warunkach, wyposażone w zaawansowane chłodzenie i konfigurowalne opcje spełniające rygorystyczne normy MIL.

Więcej informacji
Advanced EMC Subrack

Zestaw Advanced EMC Subrack

W dynamicznym świecie nowoczesnych kolei, wyposażonych w technologie nowej generacji, takie jak systemy CBTC, 5G i AI, zapewnienie skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) staje się coraz bardziej złożone. Nasze rozwiązanie do ochrony przed EMC rozwiązuje ten problem dzięki zaawansowanej konstrukcji obudowy, która zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.

Więcej informacji
RatiopacPRO Style 444x274

Projektowanie obudowy typu desktop

Firmy realizujące próby i pomiary na całym świecie pragną, aby ich obudowy do komputerów stacjonarnych odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Tradycyjne dostosowywanie jest jednak czasochłonne i nieelastyczne. RatiopacPRO Style przekształca personalizację obudowy stacjonarnej poprzez odblokowanie potencjału projektowego i osiągnięcie wyróżniającej się estetyki.

Więcej informacji
Varistar CP 444x274

Szafa Varistar CP

Platforma nVent SCHROFF Varistar CP to modułowy system szaf zoptymalizowany pod kątem dużych obciążeń, lepszego zarządzania kablami, wyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywnego chłodzenia. Zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania do różnych zastosowań.

Więcej informacji
Rack Safety Plus 444x274

PDU z funkcjami bezpieczeństwa

Jednostka PDU nVent SCHROFF Rack Safety Plus jest idealnym rozwiązaniem do szaf elektronicznych w rozmiarze 19 cali i automatycznych systemów testowych. Obsługuje dystrybucję zasilania sieciowego i spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z normami EN 60947-5-1 i EN 60204. Można wybrać konfiguracje standardowe lub dostosowane do własnych potrzeb za pomocą konfiguratora online firmy nVent.

Więcej informacji

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.