Jądrowe
Co to są instrumenty i zastosowania kontroli jądrowej?
Zastosowania urządzeń i&C (Nuclear Instrumentation and Control) monitorują i regulują krytyczne procesy w elektrowni jądrowej. Zapewniają one pomiar w czasie rzeczywistym parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, strumień neutronów i przepływ płynu chłodzącego w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej pracy.
Systemy te wykonują również podstawowe funkcje sterowania i ochrony, w tym ochronę reaktora, automatyczne wyłączanie i obsługę technicznych zabezpieczeń zgodnie z przepisami dotyczącymi energii jądrowej.
Infrastruktura sprzętowa i&C kwalifikująca się do zastosowań jądrowych
Karty elektroniczne plug-in przeznaczone do konkretnych zastosowań są instalowane w ekranowanych podszafach z zdefiniowanymi architekturami płyt montażowych dla zasilania, sygnału i dystrybucji danych. Podpórki i precyzyjne panele przednie są montowane w zarządzanych termicznie szafach EMC zaprojektowanych tak, aby wytrzymały obciążenia sejsmiczne, wibracje, zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), ekstremalne temperatury i promieniowanie.
Aplikacje i&C w dziedzinie technologii jądrowych wspierają bezpieczeństwo, zgodność i długoterminową niezawodność dzięki solidnej infrastrukturze szaf, podszaf i płyt montażowych zgodnej z międzynarodowymi normami nuklearnymi.


Możliwości dla środowisk i&C jądrowych
W firmie nVent SCHROFF rozumiemy kluczową rolę, jaką odgrywają inżynierowie projektowania, integratorzy systemów i kierownicy projektów w spełnianiu wymagających wymagań technicznych i regulacyjnych. Dostarczamy obudowy, komponenty systemu i infrastrukturę systemową zgodnie z najwyższymi standardami – w tym IEC 61000, IEEE 344 i IEC 60721 – w celu zapewnienia długoterminowej wydajności i zgodności w środowiskach jądrowych.
Od bezpiecznych dla operatora, ergonomicznych paneli przednich po specjalnie zaprojektowane płyty montażowe i modułowe podszafy – nasze rozwiązania zapewniają pełny cykl życia jądrowych systemów i&C. Co równie ważne, dostarczamy propozycje, które zapewniają zgodność, wydajność i opłacalność, aby spełnić Twoje wymagania i wspierać krytyczne aplikacje jądrowe.
Kompleksowe testowanie i zapewnianie jakości
Zrozumienie zerowej tolerancji na awarie w środowiskach jądrowych pozwala na przeprowadzenie rygorystycznych testów fabrycznych. Nasze testy na końcu linii zapewniają, że obudowy, podszafy i zintegrowane zespoły są gotowe do bezproblemowej integracji, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko na miejscu.