Pojazdy lądowe

Pojazdy lądowe

Wydajność i niezawodność w zastosowaniach o kluczowym znaczeniu

Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie, czy modernizację, bogata oferta nVent SCHROFF, doskonale nadaje się do ochrony kluczowych zastosowań, takich jak zintegrowana komunikacja bojowa, operacje logistyczne i flotowe oraz systemy radarowe.

Portfolio produktów

Card Lok, Wedge Lok

Akcesoria do montażu Card-Lok niewymagające stosowania narzędzi i ograniczające moment obrotowy

Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań drugiego poziomu i konserwacji w terenie, w których moduł musi być często wyjmowany i ponownie instalowany bez specjalistycznych narzędzi.

Przeglądaj produkty
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym VITA

Zoptymalizowane konstrukcje chwytaków i ram cieplnych, umożliwiające skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z płytki.

Przeglądaj produkty
High Thermal Sawtooth Card Lok

Akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności

Najlepsza w swojej klasie przewodność cieplna w małym akcesorium do montażu Card-Lok

Przeglądaj produkty
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Ekstraktory kompensacyjne do płyt zachowujące tolerancję

Ekstraktor zgodny z VITA z zapadką sprężynową, który kompensuje tolerancje płyty, wywiera dodatni nacisk na sworznie podczas załączania akcesorium do montażu Card-Lok i może być obsługiwany ręką w rękawicy.

Przeglądaj produkty
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Wytrzymałe systemy VPX

Chroń swoją elektronikę VPX dla pojazdów lądowych dzięki zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania.

Przeglądaj produkty

Produkt godny polecenia: Wytrzymałe systemy VPX

Titan COTS — do zastosowań wymagających odporności na silne wstrząsy i drgania

Dla wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym nVent oferuje system nVent SCHROFF Titan COTS o zwiększonej odporności na wstrząsy i drgania. System VPX 19″ jest mechanicznie oparty na stojaku podrzędnym typu SCHROFF EuropacPRO i może wytrzymać obciążenia udarowe do 25 g i drgania do 3 g.

Wyświetl arkusz sprzedaży
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Najlepsza w swojej klasie integralność sygnału zapewniająca najwyższą szybkość transmisji danych dzięki płytom montażowym nVent SCHROFF VPX

Obsługuje najnowszy standard VPX z szybkością transmisji danych do 10.3125 Gbaud

Opcjonalne rozpraszanie ciepła z wymuszonym chłodzeniem powietrza od przodu do tyłu i regulacją prędkości wentylatora

Przedni panel chłodzący można łatwo wymontować w celu konserwacji i dostępności

Proste i szybkie modyfikacje dzięki modułowej konstrukcji

Narzędzia projektowe i usługi

Konfiguratory stojaków z półkami

Rozpocznij projektowanie

Konfigurator panelu przedniego

Rozpocznij projektowanie

Konfigurator akcesoriów do montażu Wedge-Lok

Rozpocznij projektowanie

Usługi projektowania i testowania

Więcej informacji

Zasoby

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Karty danych

Przeczytaj więcej
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Opracowania techniczne

Przeczytaj więcej
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Broszura dotycząca przemysłu lotniczego i obronnego

Przeczytaj więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.