Rozwiązania testowe i pomiarowe
Stelaże i obudowy do ochrony sprzętu testowego
Wybór optymalnej platformy sprzętowej dla projektu systemu testowego może być trudnym zadaniem. W nVent dobrze to rozumiemy. Od dziesięcioleci wysokiej jakości stelaże i obudowy nVent SCHROFF dla producentów OEM oraz użytkowników końcowych chronią wrażliwą elektronikę, która stanowi podstawę zaawansowanych systemów testowych.
Niezależnie od fizycznych wyzwań, przed którymi stoi Twój system testowy – czy chodzi o zmniejszenie powierzchni, lepsze rozpraszanie ciepła, czy o środowisko z wstrząsami i wibracjami – nasi eksperci techniczni są gotowi współpracować, aby dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla Twojego zastosowania.
Jesteśmy zaangażowani we wspieranie inżynierów, naukowców i badaczy w opracowywaniu innowacyjnych systemów testowych, które przyspieszają wprowadzanie innowacji, takich jak 5G, autonomiczna jazda, Internet rzeczy i bezpieczeństwo sieci.
ROZWIĄZANIA DO SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ
Zapoznaj się z interaktywnymi punktami poniżej, aby zobaczyć produkty, zasoby i inne informacje dotyczące konkretnych zastosowań.

Przemysł
- Testy funkcjonalne wzdłuż linii produkcyjnej
- Testy zapewnienia jakości

Telekomunikacja
- Test laboratoryjny i produkcyjny
- Pomiary sieci polowej
- Test LTE i 5G

Motoryzacja
- Symulacja jazdy autonomicznej
- Testy łączności bezprzewodowej
- Testy systemów wspomagania kierowcy

Medycyna
- Testy do sterowania sprzętem, czujnikami i oprogramowaniem
- Rejestrowanie, analizowanie danych aplikacji

Obronność i lotnictwo
- Test radaru, awioniki, nawigacji, łączności satelitarnej

Fizyka
- Sprzęt testowy w dużych laboratoriach naukowych
- Fizyka akceleratora cząstek stałych
- Fizyka cząstek astro

Systemy testowania akumulatorów
Wraz z rosnącym popytem na pojazdy elektryczne rośnie także zapotrzebowanie na w pełni zautomatyzowany sprzęt do testowania wysokowydajnych, wysokonapięciowych akumulatorów, układów napędowych i ładowarek, które umożliwiają ich działanie.

Komputery kwantowe
Dzięki wykorzystaniu otwartych platform sprzętowych i modułowych bloków konstrukcyjnych infrastruktura do obliczeń kwantowych zostanie oparta na sprawdzonej i skalowalnej strukturze.
Wysoce elastyczne i ekonomiczne rozwiązania obudów
Nasze szafy i obudowy mogą pomieścić małe urządzenia, takie jak płyty ATX lub komputery jednopłytkowe, zwykle używane do testowania konkretnych sygnałów lub połączeń, takich jak Wi-Fi i Bluetooth. Oferujemy także modułowy osprzęt mogący pomieścić płyty AXIe, PXIe i cPCIe, które są często używane w urządzeniach pomiarowych do testowania funkcjonalnego złożonych produktów w zastosowaniach produkcyjnych lub innych. nVent SCHROFF oferuje zarządzanie projektami, rozwój, prototypowanie, testowanie, certyfikację, produkcję wstępną i produkcję seryjną w jednym zakładzie.
Nowe produkty

Łatwa wymiana LFT
System Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) zapewnia wydajne chłodzenie cieczą w standardowych środowiskach Eurocard 3U bez utraty modułowości. Zaprojektowany z myślą o elektronice o dużej gęstości, zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną w miejscach, w których występuje niedobór wymuszonego powietrza.

Wbudowany kontroler PXIe
Firma nVent poprawiła wydajność swojego kompaktowego wbudowanego kontrolera PXIe do użytku w aplikacjach testowych i pomiarowych PXI Express.

Rozszerzenie systemu PXI Express
nVent poszerza portfolio produktów o 18-gniazdowe rozwiązanie SCHROFF PXI Express. Zastosowanie standardowych modułów gwarantuje wysoki stopień elastyczności i umożliwia dostosowanie rozwiązania systemowego do wymagań klienta bez nadmiernych kosztów.
Wymiennik ciepła powietrze/woda o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW
W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą.
Dlaczego wybrać nVent SCHROFF?

Integracja i dostosowywanie
Oprócz różnych serii obudów oferujemy również wstępnie zmontowane i dostosowane rozwiązania, co obejmuje wycięcia, etykiety i integrację elektroniki. Nasi eksperci chętnie służą pomocą także przypadku dalszych usług, takich jak projektowanie płyt montażowych, symulacja termiczna i testy EMC lub testy wstrząsów i wibracji.
Twój partner w dziedzinie testów i pomiarów doskonałości
nVent SCHROFF dostarcza innowacyjne modułowe szafy, szafy i rozwiązania chłodnicze dostosowane do środowisk testowych i pomiarowych. Odkryj nasze zaangażowanie w precyzyjną inżynierię, wysoką niezawodność i zoptymalizowaną wydajność dla wymagających aplikacji. Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą zwiększyć wydajność i czas pracy bez przestojów dla Twoich projektów.

Analizy przypadków
Od zwykłych warunków po trudne środowiska, zabezpieczamy kluczowe elektryczne przyrządy pomiarowe i elektroniczny sprzęt testowy za pomocą stojaków i obudów, zarządzania termicznego i akcesoriów, aby pomóc w utrzymaniu płynności operacji. Zobacz, w jaki sposób podłączamy i chronimy Twój elektryczny i elektroniczny sprzęt testowy.