Drukuj
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Ulepszony wbudowany kontroler PXIe o zwiększonej wydajności

Firma nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent”), światowy lider w dziedzinie połączeń elektrycznych i ochrony urządzeń elektrycznych, zapowiedziała dzisiaj uzupełnienie oferty o ulepszony wbudowany kontroler nVent SCHROFF PXIe. Firma nVent poprawiła wydajność swego kompaktowego wbudowanego kontrolera PXIe do użytku w zastosowaniach testowych i pomiarowych PXI Express. Obejmuje on moduły Congatec z serii TC370 wyposażone w procesory Intel ósmej generacji (seria i3, i5, i7), o czterech rdzeniach od Intel Core i5 w górę, co zwiększa wydajność aplikacji wielordzeniowych.

Wbudowany kontroler ma następujące cechy:

  • Wbudowany kontroler o szerokości zaledwie jednego gniazda (4U) i wysokości 3U udostępnia szerokopasmowe połączenie systemowe o maksymalnej przepustowości 16 gigabajtów na sekundę oraz wszechstronne interfejsy urządzeń peryferyjnych.
  • Dwa złącza Gigabit Ethernet i trzy interfejsy USB 3.0 Type A znajdują się na panelu przednim kontrolera.
  • Zintegrowany silnik graficzny Intel® Gen9 HD daje wystarczającą moc obliczeniową do wizualizacji danych i konfiguracji kontrolera. Silnik graficzny podłącza się przez port DisplayPort na panelu przednim. Kontroler może być wyposażony w maksymalnie 64 GB pamięci RAM i posiada dysk SSD NVMe M.2 250 GB.

Dostępne są indywidualne adaptacje sprzętu i dostęp do rozbudowanych funkcji American Megatrends AMIBIOS®8.