Symulacja lotu, jakość i badania wytrzymałościowe

Symulacja lotu, jakość i badania wytrzymałościowe

Stelaże i obudowy do urządzeń testowych w lotnictwie

Samoloty stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, a jednocześnie są wyposażone w coraz więcej urządzeń elektronicznych i sprzętu elektronicznego, aby sprostać wymaganiom i nadążać za rozwojem nowych technologii. Poszukiwane są najnowocześniejsze rozwiązania testowe, które pozwalają na lepszy i szybszy rozwój i testowanie awioniki. Testy obejmują walidację i weryfikację prototypów i technologii, a także testy kwalifikacyjne w ramach rozwoju i akceptacji podczas produkcji. Aby obniżyć koszty i zminimalizować ryzyko, producenci OEM sprzętu testowego polegają na certyfikowanych, skalowalnych platformach mechanicznych i elektronicznych. nVent SCHROFF obsługuje otwarte architektury systemowe, takie jak magistrala VME lub magistrala VXI, umożliwiając wdrażanie sprzętu z produktami COTS.

ROZWIĄZANIA DLA WYMAGAJĄCYCH URZĄDZEŃ TESTOWYCH

Nasza oferta obejmuje rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w 19-calowe szafki subrack, które są odporne na trudne warunki i chronią wrażliwe urządzenia testowe.

Sprawdź nasze gotowe komponenty

Small form factor cases

Obudowy o niewielkich wymiarach

Produkty
EuropacPRO

Wytrzymałe szafy pomocnicze

Produkty
19" Chassis

Podstawa montażowa 19"

Produkty
VME system

Układ sterowników VME

Produkty
Varistar CP MIL Cabinet

Szafka na urządzenia elektroniczne

Produkty

ANALIZY PRZYPADKU

AdobeStock_163626091.jpeg

CassettePRO z dodatkowymi możliwościami chłodzenia

Zastosowanie testowo-pomiarowe, które wymaga dodatkowego odprowadzania ciepła z gorącego punktu jednego panelu poprzez FHC do panelu bocznego.

Przeczytaj więcej
23652092_XXL.jpg

Mobilny system kontroli radarowej

System miał zostać wdrożony na cywilnym bezzałogowym statku powietrznym w celu zbierania informacji geograficznych. System znajduje się na zewnątrz samolotu, obudowa musiała być całkowicie zamknięta i zgodna z normą IP65.

Przeczytaj więcej
aerospace solutions

System akwizycji danych

System ten opracowano specjalnie pod kątem wymagań mobilnych systemów radarowych. Musiał być odporny na wstrząsy i drgania oraz spełniać normy MIL-STD 710F i MIL-STD 167.

Przeczytaj więcej
Vortex Customer Success Story Images

Niestandardowy system szafy dla wyspecjalizowanego klienta

Współpracowaliśmy z Vortex Systems, aby stworzyć niestandardową konfigurację szafy dla klienta rządowego wraz ze specjalistycznymi wspornikami i elastycznymi modyfikacjami.

Przeczytaj więcej

NARZĘDZIA I USŁUGI PROJEKTOWE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Narzędzia do projektowania

Konfigurator online typu „przeciągnij i upuść” ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpoczęcie projektowania

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Zintegrowane rozwiązania

Nasza wiedza! Dowiedz się więcej o naszych możliwościach integracji mechanicznej i elektronicznej.

WYŚWIETL USŁUGI

Zasoby

Opracowanie techniczne: Jak chronić swój sprzęt testowy?

Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.


Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.

Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.

  • Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
  • Zwiększ swoją produktywność inżynierską
  • Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu

Pobierz

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg
Snippet TAndM brochure

Broszura

Twoi eksperci w modułowych rozwiązaniach testowych i pomiarowych

Przeczytaj więcej
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON_1.png

Broszura

Przemysł lotniczy i obronny — przegląd produktów i rozwiązań

Przeczytaj więcej
Video_Icon_black_2.png

Filmy

Prezentacja produktu, wywiady i wiele innych

Obejrzyj teraz
Resources_Icon_black_2.png

Biblioteka

Sprawdź naszą bibliotekę zasobów dla rozwiązań A&D i T&M.

Dowiedz się więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży