Szafka pomocnicza Advanced EMC
ZWIĘKSZENIE OCHRONY PRZED ZAKŁÓCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI DO 160% DZIĘKI CYBERBEZPIECZNEJ SZAFCE SUBRACK
DOSTĘPNY NOWY DOKUMENT OFICJALNY
Dowiedz się, w jaki sposób zaawansowane rozwiązania w zakresie obudów ekranujących EMI mogą poprawić integralność sygnału systemów sygnalizacji kolejowej, zapobiegając degradacji sygnału i zmniejszając ryzyko utraty lub zniekształcenia danych, co mogłoby zagrozić wydajności, bezpieczeństwu i niezawodności systemu.
Zwiększ odporność na zakłócenia elektromagnetyczne w systemach kolejowych, aby zapewnić bezproblemową ciągłość działania.
W dzisiejszym szybko ewoluującym środowisku kolejowym, w którym zintegrowane są technologie nowej generacji, takie jak CBTC, 5G i systemy oparte na sztucznej inteligencji, wymagania dotyczące skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) są bardziej złożone niż kiedykolwiek. Nie chodzi już tylko o sprostanie dzisiejszym wymaganiom, ale także o przygotowanie się na złożoność jutra. Odpowiedź na to wieloaspektowe wyzwanie stanowi nasze rozwiązanie w zakresie ochrony EMC, oferujące najnowocześniejszą konstrukcję obudowy, która zwiększa ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) nawet o 160% przy 40 GHz.
Spełnianie najnowszych standardów kolejowych
Rozwiązania nVent SCHROFF zostały zaprojektowane z myślą o wygodnym użytkowaniu wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość i wysoka funkcjonalność. Nasze portfolio zostało zaktualizowane zgodnie z najsurowszymi testami przewidzianymi w europejskich normach i przepisach dotyczących kolei. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, a nasze zaangażowanie w tę kwestię znajduje odzwierciedlenie w niedawnej modernizacji portfolio produktów z tworzyw sztucznych dla kolei, które są teraz ognioodporne i zgodne z wymaganiami normy EN45545, a także dyrektywami RoHS i Reach oraz nie zawierają halogenów.
W ramach naszego dążenia do doskonałości szafka pomocnicza EMC przeszła rygorystyczne testy wstrząsów i wibracji, a także testy klimatyczne, które potwierdziły jej odporność w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja rozwiązania nVent idealnie dopasowuje się do kluczowych kryteriów:

Zgodność z normą EN 61000-5-7 (40 GHz), zapewnia ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
Certyfikat zgodności z normą EN 50155, kat. 1, klasa B w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje
EN 50155 i EN60068-2, po przejściu dokładnych testów klimatycznych i natryskowych
Gwarancja zgodności z normą EN45545 w zakresie niskiego poziomu dymienia i zerowej zawartości halogenów
Zaawansowana ochrona połączona z niezrównaną wydajnością
Ponadto, zapewniając lepsze ekranowanie EMI, nowa konstrukcja zachowuje wydajność chłodzenia. Zapewnia to ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, nie wpływając negatywnie na niezawodność systemu i nie generując dodatkowych kosztów operacyjnych.
Holistyczne podejście do wyzwań EMC
Holistyczne podejście nVent SCHROFF zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów z EMI, przed którymi stoją dzisiaj klienci, oraz tych, które pojawią się w przyszłości. To więcej niż produkt; to przyszłościowa strategia, która pozwala płynnie przejść do cyfrowych, wysokowydajnych sieci kolejowych przyszłości, bezpiecznie izolowanych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
Odkryj przyszłość rozwiązań odpornych na promieniowanie elektromagnetyczne
Poza ulepszonymi możliwościami ekranowania, tym, co wyróżnia szafki pomocnicze Advanced EMC, jest ich praktyczna zdolność adaptacji. W przeciwieństwie do innych produktów, które wymagają kompletnych remontów systemu, nasze szafki subrack zostały specjalnie zaprojektowane do modernizacji istniejących aplikacji, umożliwiając wykonanie prac w terenie bez zakłócania działania systemów. Daje to elastyczność w zwiększaniu odporności EMC w nowych i istniejących systemach.
Wybierz rozwiązanie ochrony EMC nVent SCHROFF, aby zapewnić odporność już dziś i gotowość na jutro.
GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI:
Zwiększ swoją odporność w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w rozwijających się systemach szynowych dzięki przyszłościowej konstrukcji nVent SCHROFF.
Praktyczna adaptacja
Unikalna konstrukcja umożliwiająca łatwą modernizację istniejących aplikacji. Nie ma potrzeby całkowitego remontu systemu, co skraca czas przestojów i zakłóceń operacyjnych. Umożliwia przeprowadzanie aktualizacji w terenie, maksymalizując elastyczność nowych i istniejących systemów.
Skuteczniejsze ekranowanie zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
Zaawansowana konstrukcja szafek subrack zwiększa ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz i spełnia wymagania normy EN 61000-5-7. Chroni to krytyczne systemy kolejowe przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, zapewniając nieprzerwane działanie. Zabezpiecza nowoczesne technologie, takie jak CBTC, 5G i systemy nadzoru wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Zachowana wydajność chłodzenia
- Zapewniając lepsze ekranowanie EMI, konstrukcja zachowuje wydajność chłodzenia.
- Utrzymuje niezawodność systemu, zapobiegając przegrzaniu.
- Zmniejsza koszty operacyjne, zapewniając wydajne chłodzenie bez kompromisów.
Przyszłościowe rozwiązanie
- Przygotowuje systemy kolejowe na złożoność wyzwań jutra.
- Zapewnia przyszłościową strategię dotyczącą zmieniających się technologii.
- Oferuje długoterminową odporność i gotowość na cyfrowe, wysokowydajne sieci kolejowe.
Holistyczne podejście
- Oferuje kompleksowe rozwiązanie, które chroni przed wstrząsami i wibracjami oraz spełnia wymagania dotyczące nowoczesnych materiałów, zgodne z krytycznymi normami, takimi jak EN45545, EN50155 i EN 60068-2.
- Gotowość do pracy w systemie: możliwość połączenia z płytą montażową cPCI-Serial, zasilaczem i chłodzeniem w celu uzyskania rozwiązania obudowy gotowego do zastosowań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak nadzór.
- Zgodność ze strategiczną wizją przyszłych operacji kolejowych.
Odporność i ochrona
- Nasze rozwiązania zwiększają odporność krytycznych systemów, pomagając chronić je przed zakłóceniami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.
Żywotność i łatwość obsługi technicznej:
- Nasze rozwiązania wydłużają żywotność systemów naszych klientów, zmniejszając ilość odpadów i obniżając koszty.
OFERTA PRODUKTÓW
CassettePRO do obudowania jednej lub więcej płytek drukowanych, z ekranowaniem EMI lub bez:
- Dodatkowa ochrona mechaniczna i RF dzięki kasetom nVent SCHROFF
- Nowa przykręcana wersja zwiększająca stabilność w aplikacjach z S&V oraz ułatwiająca integrację i konserwację
NOWE możliwości drukowania cyfrowego — spraw, aby Twój produkt wyglądał wyjątkowo:
- Jasne i nieprzezroczyste kolory tworzą imponujący obraz w wysokiej rozdzielczości
- Możliwość drukowania na całej powierzchni i opcjonalny biały podkład, zapewniający bardziej żywe kolory
- Przyjazne dla środowiska utwardzanie atramentu światłem UV
Nowe możliwości wykonywania nadruku cyfrowego UV umożliwiają klientom wyeliminowanie używania etykiet i oferują uproszczoną produkcję i odporne etykietowanie.
- Połączenia z certyfikatem Greenguard Gold (UL 2818) spełniają surowe normy dotyczące niskiej emisji chemikaliów, a tym samym nie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach.
- Odporność na zarysowania, rozpuszczalniki i alkohol
- Odporność na pot z dłoni i kosmetyki
- Natrysk soli i testy klimatyczne