Przegląd lotnictwa i obrony
Zoptymalizowane rozwiązania termiczne i mechaniczne dla systemów o znaczeniu krytycznym
Systemy elektroniczne stają się coraz mniejsze, lżejsze i mocniejsze, a w rezultacie zarządzanie ciepłem, odporność na wstrząsy i kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) są niezbędne do zapewnienia niezawodności.
Nasze rozwiązania łączą konstrukcję mechaniczną, ochronę elektroniczną i zaawansowane technologie rozpraszania ciepła, poparte rygorystycznymi testami i zgodnością z normami branżowymi, takimi jak MIL-STD, IEC i certyfikatami sejsmicznymi. Od wytrzymałych podstawek o obciążeniu do 60 kg lub wstrząsie 25G po wysokowydajne systemy chłodzenia do gęstych płytek PCB, dostarczamy niezawodne, sprawdzone w terenie urządzenia do zastosowań w lotnictwie, obronności i telekomunikacji.
Poznaj rozwiązania nVent SCHROFF, aby zmniejszyć ryzyko awarii, poprawić żywotność systemu i spełnić wymagania dotyczące wymiany.
Produkty i usługi
Aplikacje
Jakość, na którą możesz liczyć
Możemy zapewnić certyfikację i śledzenie części, które mogą być potrzebne do programów rządowych. Dowiedz się więcej o certyfikatach jakości, które utrzymujemy w celu podłączenia i ochrony sprzętu, gdy ta misja ma kluczowe znaczenie.
Nasz zakład w San Diego jest centrum doskonałości w zakresie przechowywania i chłodzenia desek. Jesteśmy dobrze znani z naszych produktów Calmark i Birtcher, które są produkowane w tym zakładzie, ale także tutaj produkujemy frezowane obudowy i zespoły chłodzone przewodnictwem. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby nadążyć za rosnącymi wymaganiami Swap i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić te wymagania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości. Zespół San Diego jest zaangażowany w wprowadzanie innowacji i standardów jakości Schroff jest znany w retencji i chłodzeniu płyt, w tym:
- Zgodny z ITAR i AS9100 certyfikowany obiekt
- Identyfikowalność partii od frezowania do montażu końcowego
- Kontrola na każdym kroku: Im i CMM, kontrola końcowa, FAI
- Zgodność z DFARS
- Spadki przepływu dla certyfikatów Chem/Phys
- Ciągłe innowacje, aby nadążyć za rosnącymi wymaganiami Swap dzięki wydajnym projektom
- Wyprodukowano w Ameryce z zaawansowanymi systemami jakości spełniającymi standardy lotnicze

AS9100 i ISO9001:2015 Certyfikat
Lokalizacja nVent SCHROFF w San Diego w Kalifornii jest standardem AS9100 Rev D od 2017 roku. Zgodnie z Międzynarodową Grupą jakości Lotnictwa (IAQG), wszyscy dostawcy lotniczy muszą być certyfikowani w celu spełnienia rygorystycznych wymagań jakościowych przemysłu.
Program kalibracji - ISO 17025:2005
Nasz program kalibracji spełnia ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych określone w normie ISO 1025:2005
Program zapobiegania podrobionym częściom
Posiadamy solidny program zapobiegania podrobionym częściom, który zapewnia, że wszystkie zakupy produktów i komponentów elektronicznych używanych w obudowach i komponentach obudów są pozyskiwane wyłącznie przez producentów OEM lub autoryzowanych dystrybutorów
Pierwszy artykuł Inspekcja - AS9102
Utrzymujemy ścisłe przestrzeganie przepisów FIA, aby zapewnić, że nasze wymagania inżynieryjne, projektowe i techniczne są właściwie przestrzegane
Ochrona elektroniki dostosowana do Twojego zastosowania
Skromne lub trudne środowisko, rozwiązania nVent SCHROFF chronią kluczowe elementy elektroniczne. Od retencji i chłodzenia PCB, przez wytrzymałe podszafy i szafkę sejsmiczną, po pełną obudowę osadzoną VPX, możesz polegać na nVent SCHROFF, aby utrzymać swoje systemy w ruchu.
Produkty o wysokiej wydajności:
- Komponenty do retencji, ekstrakcji i chłodzenia PCB
- Płyty montażowe VME64x, cPCI, VPX
- Zespoły chłodzone przewodami
- Wytrzymałe obudowy frezowane
- Panele przednie 19", wytrzymałe podszafy MIL COTS i szafki
I wiedzy technicznej, aby połączyć je w celu tworzenia rozwiązań i pokonywania wyzwań.
Członkowie naszego zespołu inżynierów są ekspertami, dzięki czemu znają innowacyjne sposoby na uzyskanie większej ilości ciepła z płyt.
Oferujemy:
- Kompleksowe konsultacje od samego początku.
- Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
- Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
- Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
- Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt

Wspieranie najlepszych w biznesie
nVent SCHROFF wspiera wiodące agencje rządowe i integratorów systemów, aby skutecznie wdrażać systemy MIL-SPEC i elektronikę COTS w trudnych warunkach.
Klient MIL/AERO Tier i
"WOW, wszyscy po prostu zrobili nasz dzień!!! Doceniamy, że drużyna tak szybko się na tym skacze.
Błędy się zdarzają – potrzeba świetnego zespołu, aby je naprawić!”
– Sr Specjalista, Zamówienia
Klient MIL/AERO Tier i
„Chciałem przekazać Ci szybką notę uznania dla Twojej firmy, ale w szczególności za światowej klasy wsparcie ze strony Twojego zespołu obsługi klienta. To był nasz błąd w żądaniu tego po późno i mieliśmy klienta w pozycji line down.
Twój zespół był bardzo czuły, przejrzysty i bezpośredni przy każdej komunikacji. Otrzymaliśmy wszystkie szczegóły, w tym silny kamień milowy, a także regularne wiadomości e-mail i aktualizacje, które za każdym razem zapewniały znaczną poprawę.
Ponownie, moje szczere uznanie i wdzięczność za posiadanie partnera takiego jak Schroff, który może się rozwijać w trudnych czasach, a jeszcze bardziej szczęśliwy, że ma kontakty w zespole obsługi klienta, które zapewniają tak wielką wartość dodaną, którą wydają się łatwe. "
– Dyrektor ds. sprzedaży i globalnego rozwoju biznesu
Klient MIL/AERO Tier i
Z mojego doświadczenia wynika, że rzadko zdarza się mieć kogoś, kto jest zarówno kompetentny, jak i niezwykle uprzejmy w grupach zgodności z jakością dostawców. Jestem pod wielkim wrażeniem moich interakcji z nVent SCHROFF.
Główny inżynier jakości