Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

Szafy 19-calowe zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających środowiskach pracy

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w inżynierii i projektowaniu obudów firma nVent SCHROFF opracowała linię Varistar CP MIL w celu ochrony zaawansowanej elektroniki wojskowej w najtrudniejszych warunkach. Zaprojektowane zgodnie ze standardami MIL szafy Custom off-shelf (COTS) mogą być zaprojektowane tak, aby spełniały specyfikacje potrzebne do ochrony najbardziej wrażliwej elektroniki. Od zaawansowanego chłodzenia po wysoce konfigurowalne funkcje — Varistar CP MIL doskonale chroni elektronikę o znaczeniu krytycznym.

Advanced Cooling Options

Konstrukcja chroniąca elektronikę fizycznie i termicznie:

  • Zaprojektowana z myślą o ochronie wrażliwych i krytycznych elementów elektronicznych w najbardziej wymagających środowiskach
  • Zaawansowane opcje chłodzenia, w tym chłodzenie kondycyjne, pneumatyczne, hybrydowe i chłodzenie cieczą
  • Wysoce konfigurowalne rozwiązanie w celu spełnienia szerokiego zakresu wymagań zastosowań
Mil Cabinet Certifications

Wykonane i przetestowane zgodnie ze standardami MIL i wszystkimi innymi certyfikatami:

  • Spełnia różne certyfikaty szaf standardu Mil: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Wszechstronna ochrona: EMC (EN 61000-5-7 i IEC 61587) stopień ochrony IP 55 (IEC 60529) i bezpieczeństwo pożarowe (EN45545).
  • Montaż w USA w celu spełnienia wymogów ITR i cyberbezpieczeństwa.
Custom Off the Shelf (COTS)

Podejście COTS (Custom Off the Shelf) pozwala na szybki dostęp do niestandardowych szaf:

  • Platformę MIL Varistar można łatwo modyfikować w celu spełnienia wymagań zastosowania bez konieczności wprowadzania obszernych modyfikacji
  • Globalny dostawca ze skalą działalności umożliwiającą szybkie zamawianie i produkcję części
  • Doświadczenie inżynierów szaf serwerowych z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji niestandardowych szaf i rozwiązań do zarządzania temperaturą ułatwiające każdy etap procesu projektowania
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Pokonywanie wyzwań związanych z wojskowymi 19-calowymi szafami na urządzenia elektroniczne

Dowiedz się, w jaki sposób firma nVent SCHROFF może zaprojektować 19-calowe szafy na urządzenia elektroniczne, aby spełnić potrzeby zastosowania o znaczeniu krytycznym.

Pobierz nasze opracowanie techniczne

 

Poznaj funkcje Varistar CP MIL


 

Analizy przypadków

Analiza przypadku

Wykorzystanie ekspertyzy inżynieryjnej nVent SCHROFF

Analiza przypadku

Wyzwanie polegające na zaprojektowaniu 19-calowej szafy o niewielkich rozmiarach


 

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie Varistar CP MIL, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. szaf 19-calowych

Varistar CP MIL