Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
Wyróżnione: Obudowa PXIe

Dostosowane do indywidualnych potrzeb obudowy PXIe dla Twoich unikalnych zastosowań testowych

Dowiedz się więcej

Systemy otwartych standardów i konstrukcja płyty montażowej

Zapewnij niezawodność i wydajność systemów elektronicznych.


W nVent SCHROFF wyobrażamy sobie system jako kompleksową infrastrukturę dla Twojego zastosowania.

Nasze podzespoły są przede wszystkim opracowywane i produkowane we własnym zakresie, co zapewnia ich bezproblemowe działanie.

Każdy element jest projektowany z myślą o płynnej integracji i rygorystycznie testowany wewnętrznie, aby zagwarantować niezawodne działanie.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Kompleksowa infrastruktura

Nasze systemy zapewniają kompletne rozwiązania infrastrukturalne, w tym płyty montażowe, mechanikę, systemy chłodzenia, zasilacze i zarządzanie platformą sprzętową.

Ekspertyza wewnętrzna

Wszystkie podzespoły są wykonywane i testowane wewnętrznie, co gwarantuje jakość i kompatybilność.

Bezproblemowa integracja

Każdy element jest zaprojektowany pod kątem bezproblemowej współpracy, aby zapewnić płynne działanie i zmniejszyć ryzyko awarii systemu.

Skalowalność i elastyczność

Nasze systemy dostosowują się do zmieniających się potrzeb, umożliwiając łatwą skalowalność i dostosowywanie w miarę rozwoju danego zastosowania.




Wbudowane systemy i płyty montażowe

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

Systemy AdvancedTCA

AdvancedTCA (ATCA) to otwarty standard opracowany przez PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) dla wysokowydajnych systemów komunikacyjnych.

Główne korzyści

  • Platforma o wysokiej dostępności z całkowicie redundantną architekturą.
  • Solidne zarządzanie półkami zapewnia efektywne zarządzanie zdarzeniami.
  • Standardowa gama produktów ze wszystkimi popularnymi konfiguracjami gniazd (2, 6 lub 14 gniazd)

Główne cechy

  • Obsługuje szybkie przesyłanie danych LVDS i wiele protokołów: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express i Infiniband.
  • Opcje przesyłania danych 40G lub 100G.
  • Wydajność chłodzenia do 500 W na płytkę przy ΔT 10 Kelvina
  • Zasilacz AC, DC lub połączony zasilacz AC/DC.

Przeglądaj produkty

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

Systemy MicroTCA

MicroTCA (MTCA) to otwarty standard PICMG dla systemów komunikacyjnych zapewniający szybkie przesyłanie danych i wysoką wydajność w różnych zastosowaniach.

Główne korzyści

  • Szybkie przesyłanie danych za pomocą LVDS
  • Obsługa Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express i S-ATA/SAS
  • Wysoka dostępność i w pełni redundantna architektura

Główne cechy

  • Do 100G Ethernet i szybkie przesyłanie danych PCIe 5. generacji w standardowych systemach
  • Szeroka gama akcesoriów (panele przednie, panele zaślepiające itp.)
  • Systemy zgodne ze standardami MTCA.0, MTCA.4 i MTCA.1

Przeglądaj produkty

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI i PXI Express

System PXI, opracowany przez PXI Systems Alliance, jest przeznaczony do zastosowań wymagających szybkiego przesyłania danych i synchronizacji, takich jak testy i pomiary lub automatyzacja.

Główne korzyści

  • Szybkie przesyłanie i synchronizacja danych
  • Zgodność z kartami CPCI, PXI, CPCI Express i PXIe

Główne cechy

  • Systemy stacjonarne PXI i PXIe z różną liczbą gniazd
  • Przełączniki, mosty i moduły zegara (PXIe) jako moduły mezzanine do dostosowania
  • Zoptymalizowany przepływ powietrza zapewniający doskonałe chłodzenie
  • Obsługa przepustowości systemu PCIe 3. generacji do 16 GB/s

Przeglądaj produktyKonfiguruj

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) i CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) i CompactPCI Serial są używane w zastosowaniach przemysłowych, przy czym CPCI opiera się na architekturze magistrali komputera stacjonarnego, a CPCI Serial zawiera nowoczesne protokoły.

Główne korzyści

  • Integracja wielu standardów magistrali, takich jak PSB, H.110 i PXI.
  • Obsługa obecnych i przyszłych protokołów, takie jak PCIe, Ethernet, USB i S-ATA/SAS.

Główne cechy

  • Standardowe systemy dla płyt 3U i 6U.
  • Pojedyncze lub nadmiarowe zasilacze wtykowe lub zasilacze ATX.
  • Systemy z magistralą PSB, H.110 lub PXI.
  • CPCI Serial obsługuje PCIe 4. generacji, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 i Ethernet 10GBase-T.

Przeglądaj produkty

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME i VME64x

Normę VMEbus Manufacturers' Group (VITA) zaprojektowano dla systemów automatyki przemysłowej, oferując solidne połączenia między płytami.

Główne korzyści

  • Obsługa do 21 gniazd
  • Większa szybkość przesyłania danych dzięki rozszerzeniu VME64x
  • Ulepszona szybka transmisja szeregowa do 10 Gb/s z VXS

Główne cechy

  • Kompatybilność z płytami 3U, 6U i 9U
  • Łączność z kartami o szerokości 4HP i głębokości 160/220/280 mm
  • Obsługa topologii Single i Dual Star.

Przeglądaj produkty

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, najnowsza specyfikacja VITA, zaprojektowano pod kątem, wysokowydajnych systemów z różnymi opcjami chłodzenia.

Główne korzyści

  • Obsługuje wiele mechanizmów przesyłania danych, takich jak VMEbus, PCI, Ethernet i PCIe.
  • Zapewnia współdziałanie z Open VPX (VITA 65) w różnych topologiach płyt montażowych.

Główne cechy

  • Nadaje się do płyt 3U i 6U z chłodzeniem powietrzem, przewodnościowym i cieczą.
  • Szybkość przesyłania danych do 10 Gb/s.
  • Doskonałe chłodzenie i ochrona EMC.

Przeglądaj produkty

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Możliwości projektowania płyt montażowych

nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę standardowych płyt montażowych zaprojektowanych z myślą o konkretnych potrzebach.

Główne korzyści

  • Możliwość opracowania i modyfikacji płyty montażowej dostosowanej do unikalnych specyfikacji
  • Własny dział rozwoju i produkcji zapewniający jakość oraz wydajność
  • Wsparcie ekspertów w zakresie zapytań technicznych, wycen i pomocy przy projektach

Główne cechy

  • Szeroka gama standardowych płyt montażowych, w tym AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX i VME
  • Zdolność do obsługi niestandardowych wymagań, od drobnych poprawek po niestandardowe współczynniki kształtu i topologie połączeń

Przeglądaj produkty

Test Adapters

Adaptery testowe

Adaptery testowe mają kluczowe znaczenie dla debugowania płyt, umożliwiając płynną integrację i ocenę. Podłącz kartę testową do adaptera i włóż ją do gniazda systemowego, aby uzyskać łatwy dostęp do podzespołów.

Główne korzyści

  • Łatwy dostęp do punktów testowych, sygnałów, adresów i zasilania z przedniego złącza płyty montażowej.
  • Pola pomiarowe napięcia i prądu do precyzyjnej diagnostyki.
  • Niestandardowa łączność ze stykami do owijania przewodów dla specjalistycznych konfiguracji.

Główne cechy

  • Różne złącza DIN: B, C, D, E, F i M.
  • Skonfiguruj spersonalizowane adaptery testowe 6 lub 9 U za pomocą zestawów mechanicznych i prowadnic z adapterów testowych 3 U firmy nVent SCHROFF.

Przeglądaj produkty




Wiadomości i zasoby

News&Resources-Systems-PXIe

Obudowa i kontroler PXI Express

Rozwiązanie systemowe PXIe. Dostępna nowa generacja.

Dowiedz się więcej
News&Resources-Systems-Configurators

Konfiguratory systemów PICMG i VITA

Skonfiguruj własną konstrukcję

Dowiedz się więcej
News&Resources-Systems

Broszura dotycząca rozwiązań systemowych

Połączone z technologiami przyszłości.

Pobierz
News&Resources-Systems-Firmware

Oprogramowanie sprzętowe

Oprogramowanie sprzętowe dla ATCA, MicroTCA i Shelf Manager

Dowiedz się więcej



Współpraca z najlepszymi w celu tworzenia najbardziej zaawansowanych rozwiązań w branży

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy?

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży obejmującego cały świat, aby szybko znaleźć najbliższe biuro nVent SCHROFF.

Lokalizator sprzedaży