Rejestrowanie i analiza danych medycznych

Rejestrowanie i analiza danych medycznych

Stelaże i obudowy do urządzeń testowych w ochronie zdrowia

Współczesna medycyna w coraz większym stopniu opiera się na urządzeniach elektronicznych, aby poprawić jakość życia i opiekę medyczną. Cyfryzacja przyczyniła się w szczególności do zwiększenia efektywności opieki medycznej, a jednocześnie zmniejszyła obciążenie personelu medycznego, co skutkuje mniejszym ryzykiem wypadków lub błędów medycznych.

Obudowy i stelaże nVent SCHROFF przechodzą najlepsze w branży testy zgodności, aby spełnić najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności. Nasze produkty doskonale nadają się do obsługi sprzętu testowego, urządzeń do diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz zastosowań w technologii informacyjnej w ochronie zdrowia.

ROZWIĄZANIA DLA CERTYFIKOWANEGO SPRZĘTU TESTOWEGO

nVent SCHROFF oferuje 19-calowe szafy sprzętowe z estetycznymi elementami konstrukcyjnymi, przenośne walizki na instrumenty i osprzęt do obudów. Zaspokajamy potrzeby branży medycznej w zakresie elektroniki, oferując zarówno standardowe produkty, jak i rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań.

Sprawdź nasze gotowe komponenty

Small form factor cases

Obudowy o niewielkich wymiarach

Produkty
19" Chassis

Podstawa montażowa 19"

Produkty
19" Desktop Case

Obudowa komputera stacjonarnego 19"

Produkty
Lightweight electronics Cabinet, test equipment healthcare

Lekka szafka

Produkty
Electronics Cabinet Novastar for Test and Measurement

Play

SZAFKA NA URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE W DZIAŁANIU

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań, od estetycznych, funkcjonalnych i prostych szafek na urządzenia elektroniczne po wersje ekranowane z użyciem wysokiej częstotliwości, odporne na wstrząsy i wibracje oraz szeroki wybór akcesoriów. Oferta nie kończy się na rozwiązaniach standardowych: wszystkie szafki nVent SCHROFF można indywidualnie skonfigurować do konkretnych zastosowań poprzez połączenie gotowych elementów.

Dowiedz się więcej

NARZĘDZIA I USŁUGI PROJEKTOWE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Narzędzia do projektowania

Konfigurator online typu „przeciągnij i upuść” ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpoczęcie projektowania

Zintegrowane rozwiązania

Nasza wiedza! Dowiedz się więcej o naszych możliwościach integracji mechanicznej i elektronicznej.

WYŚWIETL USŁUGI

Zasoby

Snippet TAndM brochure

Broszura

Twoi eksperci w modułowych rozwiązaniach testowych i pomiarowych

Przeczytaj więcej
Snippet-Schroff-INTERSCALE-eBook-EN.png

Opracowanie techniczne

Kompleksowa koncepcja konfiguracji systemów IoT

Przeczytaj więcej
Video_Icon_black_2.png

Filmy

Prezentacja produktu, wywiady i wiele innych

Obejrzyj teraz
Resources_Icon_black_2.png

Więcej zasobów

Sprawdź naszą bibliotekę zasobów dla rozwiązań T&M.

Dowiedz się więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży