Przetwarzanie brzegowe

Przetwarzanie brzegowe

Zabezpiecz swoje zasoby IT, gdziekolwiek się znajdują

Szybki rozwój technologii Big Data, 5G, Przemysłu 4.0 i wdrożeń Internetu rzeczy (IoT) również wymaga ochrony aplikacji przetwarzania brzegowego, takich jak szybkie sieci bezprzewodowe, pojazdy autonomiczne, automatyka przemysłowa, transport oraz systemy bezpieczeństwa i ochrony. Te złożone systemy działają w oparciu o mniejszą i szybszą elektronikę, która potrzebuje gwarancji skutecznego chłodzenia, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy i czas pracy bez przestojów.

Zmniejsz czas opóźnienia i zdecentralizuj moc obliczeniową

Utrzymanie wysokiej dostępności (czasu pracy bez przestojów) przy minimalnych kosztach operacyjnych pozostaje poważnym wyzwaniem w dzisiejszych centrach danych i sieciach. Znaczną część budżetów pochłania zużycie energii przez sprzęt IT i układy chłodzenie serwerów. nVent oferuje szeroką gamę standardowych i niestandardowych rozwiązań chłodzenia powietrzem, pośredniego i bezpośredniego chłodzenia wodą. Nasza gama produktów pozwala sprostać tym wyzwaniom i chronić zasoby IT, zarówno w przypadku mniejszych zdecentralizowanych systemów obliczeniowych, trudnych środowisk, jak i dużych instalacji centrów danych.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Ścisłe oddzielenie zimnego i wydmuchiwanego ciepłego powietrza — brak recyrkulacji
  • Chłodzenie blisko sprzętu; szybka regulacja przepływu wody i powietrza
  • Rozwiązania zintegrowane z szafami serwerowymi zmniejszają poziom hałasu; dostępne są rozwiązania ekranowane EMC
  • Elastyczne konfiguracje stelaża, aby spełnić różne wymagania dotyczące gęstości pakowania i nadmiarowości
Przeglądaj produkty
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Klimatyzatory

  • Energooszczędna sprężarka rotacyjna w większości modeli
  • Atrakcyjna konstrukcja przemysłowa z minimalnym wykorzystaniem widocznych elementów złącznych
  • Niezawodny termostat mechaniczny po stronie obudowy urządzenia
  • Proste do zamocowania kołnierze ułatwiają montaż
  • Działanie każdego urządzenia testowane przed wysyłką
Przeglądaj produkty
outdoor electronics cabinets

Szafy zewnętrzne

  • Zaprojektowane, aby chronić sprzęt elektroniczny przed deszczem, śniegiem, kurzem i wandalizmem, szafy zewnętrzne Schroff są dostępne w konstrukcji jedno-ściennej, podwójnej i modułowej z aluminium
  • Dostępne są inne opcje konfigurowalne, w tym ochrona IP55, osłona zapewniająca zgodność elektromagnetyczną, odporność sejsmiczna, a także szereg opcji zarządzania chłodzeniem
  • Dzięki wytrzymałej powłoce proszkowej odpornej na promieniowanie UV i zapewniającej doskonałą odporność na korozję te wysokiej jakości szafy są bardzo trwałe
Przeglądaj produkty
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Szafy serwerowa i sieciowa Varistar CP

  • Obciążenie statyczne 1600 kg.
  • Obciążenie dynamiczne 1000 kg ze zintegrowanymi kółkami
  • Przygotowane do bezpiecznych opcji kontroli dostępu
  • Unikalny profil typu meander dla maksymalnej elastyczności mocowania
  • Wszystkie śruby to TORX 30, wystarczy jedno narzędzie
  • Wstępnie skonfigurowane szafy z krótkim czasem realizacji i punktem wyjścia dla indywidualnych konfiguracji i modyfikacji.
Przeglądaj produkty
data center power distribution, data center power supply

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania RackPower

  • Jednostki PDU z cyfrowym 2,8-calowym ekranem dotykowym i łącznością sieciową IP
  • Wszystkie niezbędne dane z dokładnością pomiaru w zakresie +/-1%
  • Prąd (AMP), napięcie (Volt), moc (kW), zużycie energii (kWh) i współczynnik mocy całego PDU
  • Miernik z możliwością podłączania podczas pracy i zasilacz wymieniany w terenie
  • Jedno- i trójfazowe zasilanie zapewnia wsparcie warunków regionalnych
Przeglądaj produkty
Guardian Management Gateway Card

Brama zarządzania Guardian

  • Kompaktowa konstrukcja, pasuje do każdego miejsca w szafie serwerowej
  • Interfejs graficzny w przeglądarce internetowej do konfiguracji, monitorowania i konserwacji
  • Trzy porty zarządzania do podłączenia zewnętrznych czujników i urządzeń Modbus
  • Do 16 czujników na port zarządzania o łącznej długości kabla do 40 m
  • Wyświetlacz dotykowy LCD z automatyczną orientacją
  • Obsługa standardowych protokołów sieciowych (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP i HPI)
Bramki zarządzania

Narzędzia projektowe i usługi

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Więcej informacji

Konfigurator RackPower

Formularz zapytania online ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpoczęcie projektowania

Pomocne zasoby

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Zaczynamy? Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania dotyczące zastosowania.

Kontakt

Gdzie kupić

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży