Testowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Testowanie sieci przewodowych i bezprzewodowych

Stelaże i obudowy do urządzeń testowych w ICT

Systemy 5G muszą obsługiwać różne rodzaje ruchu danych, w tym ulepszoną mobilną łączność szerokopasmową, masową komunikację maszynową i zastosowania o niskim opóźnieniu i wysokiej niezawodności. Producenci oryginalnego sprzętu testowego (OEM) oraz dostawcy sprzętu sieciowego oferują i wykorzystują urządzenia testujące do walidacji i weryfikacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych w laboratoriach, a także do sprawdzania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych oraz światłowodów w terenie.

Aby chronić wdrożony sprzęt testowy, firma nVent SCHROFF udostępnia szafy i obudowy do zastosowań takich jak:

  • Lekkie, przenośne samodzielne szafki subrack z dużym obszarem wyświetlania, które mogą pomieścić wrażliwą elektronikę do testowania szybkich sieci w terenie.
  • Obudowy o niewielkich rozmiarach, w tym wersje ekranowane EMC z pasywnym chłodzeniem i gumowymi ramkami, które zapewniają przyczepność nawet wtedy, gdy obudowy są ułożone jedna na drugiej lub używane na powierzchni.

ROZWIĄZANIA DLA SZEROKIEJ GAMY URZĄDZEŃ TESTOWYCH

W naszej ofercie znajdują się rozwiązania od niewielkich obudów po większe szafy elektroniczne wyposażone w 19-calowe szafki subrack i komponenty, które pozwalają na zastosowanie pełnej gamy rozwiązań testowych i pomiarowych do testowania przyszłych środowisk sieciowych.

Sprawdź nasze gotowe komponenty

PXI Express, PXIe Systems, PXIE

Platforma PXIe-/ PXI

Produkty
small form factor cases, breadboard case

Obudowy o niewielkich wymiarach

Produkty
Rack Mount Chassis

Podstawa montażowa 19"

Produkty
Compect case,19" Desktop Case

Obudowa komputera stacjonarnego 19"

Produkty
Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Szafki na urządzenia elektroniczne

Produkty

ANALIZY PRZYPADKU

AdobeStock_92846379.jpeg

Systemy testowania sieci z ekranem dotykowym

Przenośna 19-calowa samodzielna szafka subrack z dużym obszarem wyświetlania do testowania i weryfikacji elementów szybkiej sieci.

Przeczytaj więcej
AdobeStock_267912911.jpeg

Testowanie modułów komunikacji bezprzewodowej

Obudowa nVent SCHROFF Interscale do komputerów jednopłytkowych zapewnia elastyczność pod względem wymiarów, wycięć, montażu i indywidualnych oznaczeń.

Przeczytaj więcej
AdobeStock_274138720.jpeg

Obudowa na jedną płytę do testowania sieci 5G

System opracowano w celu analizy cyfrowego strumienia bitów (dane I/Q) na interfejsie światłowodowym między BBU a RRH (Remote Radio Head) w celu pomiaru efektów pasywnej intermodulacji (PIM).

Przeczytaj więcej

NARZĘDZIA I USŁUGI PROJEKTOWE

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Narzędzia do projektowania

Konfigurator online typu „przeciągnij i upuść” ze wstępnie wybranymi konfiguracjami.

Rozpoczęcie projektowania

Raporty z testów

Testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie różnice temperatur lub wibracje.

Dowiedz się więcej

Zintegrowane rozwiązania

Nasza wiedza! Dowiedz się więcej o naszych możliwościach integracji mechanicznej i elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Zasoby

Opracowanie techniczne: Jak chronić sprzęt testowy

Postęp technologiczny ma wpływ zarówno na systemy testowe i pomiarowe, jak i na konkretne systemy symulacyjne.

Producenci sprzętu testowego muszą zatem przygotować się na większe zapotrzebowanie na złożone symulacje.

Z tego opracowania dowiesz się, jak nowe technologie zmieniają wymagania dotyczące ochrony systemów testowych w zakresie synchronizacji danych, mocy obliczeniowej, zasilania, chłodzenia, przechowywania danych, obudowy mechanicznej i długotrwałej dostępności — od obudów o niewielkich rozmiarach po systemy 19" i szafki na urządzenia elektroniczne.

  • Zacznij znacznie obniżać swoje koszty
  • Zwiększ swoją produktywność inżynierską
  • Popraw możliwości ponownego wykorzystania projektu

Pobierz

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg
Snippet TAndM brochure

Broszura

Twoi eksperci w modułowych rozwiązaniach testowych i pomiarowych

Przeczytaj więcej
Snippet 100G Backplane Whitepaper Cover

Opracowanie techniczne

Pokonywanie wyzwań w projekcie płyty montażowej 100G

Przeczytaj więcej
Video_Icon_black_2.png

Filmy

Prezentacja produktu, wywiady i wiele innych

Obejrzyj teraz
Resources_Icon_black_2.png

Więcej zasobów

Sprawdź naszą bibliotekę zasobów dla rozwiązań T&M.

Przeczytaj więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży