Strona główna

DCDU Key Visual
Przedstawiamy jednostkę dystrybucji zasilania Smart DCDU -48V DC
Odkryj Smart DCDU
Too Cool To Drift Key Visual Homepage
Zbyt chłodne, aby dryfować

Precyzyjne chłodzenie dla wysokowydajnej elektroniki

Dowiedz się więcej
4U LHX Homepage banner
Moc chłodzenia do 7.5 kW w zaledwie 4U.

Poznaj kompaktowy wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz 4U LHX do wydajnej elektroniki.

Dowiedz się więcej
Easy Swap LFT Banner
Łatwa wymiana LFT

Zaawansowane chłodzenie cieczą dla systemów 3U Eurocard, umożliwiające wyższą wydajność w zastosowaniach o dużej gęstości.

Dowiedz się więcej
Nuclear Environment Banner
Zbudowany dla środowisk i&C jądrowych

Sprawdzone, wytrzymałe rozwiązania do ochrony systemów zaprojektowane z myślą o zastosowaniach oprzyrządowania i sterowania działają w ekstremalnych warunkach i spełniają surowe normy jądrowe.

Dowiedz się więcej
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Sprzęt w pętli

Gotowy, aby przyspieszyć testy i walidację? Infrastruktura do testowania HiL firmy nVent SCHROFF.

Dowiedz się więcej

OBUDOWY, ZASILANIE I CHŁODZENIE – STWORZONE DO PRACY JAKO JEDNA CAŁOŚĆ

W miarę rozwoju technologii przez różne firmy ich innowacje wymagają coraz bardziej złożonych połączeń, obsługi znacznie większej mocy i efektywnego zarządzania temperaturą.

Firma nVent SCHROFF pomaga różnym organizacjom we wprowadzaniu na rynek systemów o krytycznym znaczeniu, dostarczając szafy, obudowy, rozwiązania zasilania i chłodzenia, które zapewniają połączenia, zasilanie i ochronę dla technologii.

Z nVent SCHROFF zyskujesz dostęp do dziesięcioleci wiedzy, gdy tylko jej potrzebujesz. Od szybkich. dostępnych online konfiguratorów produktów i narzędzi do zamawiania po niestandardowe rozwiązania zaprojektowane, poddane prototypowaniu, zbudowane i odpowiednio skalowane — dzięki zaufanemu rozwiązaniu przyspieszysz wprowadzenie produktów na rynek.


Dowiedz się więcej o naszych zdolnościach inżynieryjnych

Więcej informacji

Schroff Engineering Capabilities

USPRAWNIJ SWOJĄ ZŁOŻONĄ TECHNOLOGIĘ

DECADES OF INNOVATION

DEKADY INNOWACJI

Ponad 65 lat przywództwa w dziedzinie opakowań elektronicznych i rozwiązań infrastrukturalnych.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

KOMPLEKSOWE PORTFOLIO PRODUKTÓW

Od akcesoriów do płytek drukowanych po szafki, szafy pomocnicze, płyty montażowe i zasilacze, nVent SCHROFF oferuje szeroki zakres rozwiązań, które spełnią wszystkie twoje wymagania.

nVents SCHROFF products meet international standards

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Wszystkie produkty nVent SCHROFF spełniają wymagania norm międzynarodowych, w tym IEC 60297-3-x i IEEE 1101.x, co przekłada się na bezproblemową integrację i zgodność.

innovative engineering capabilities

KONFIGUROWALNE ROZWIĄZANIA

Szerokie i innowacyjne możliwości inżynierskie pozwalają nam oferować kompletne rozwiązania, które spełniają wymagania danego środowiska.


GOTOWE DO ZASTOSOWANIA ROZWIĄZANIA DLA RÓŻNYCH ŚRODOWISK RYNKOWYCH

PRZENIEŚ SWOJE INNOWACJE DO PRZODU, SZYBCIEJ

4U LHX card banner

SZAFA POMOCNICZA DLA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W dzisiejszej szybko zmieniającej się branży kolejowej, w której wykorzystywane są technologie nowej generacji, takie jak CBTC, 5G i systemy SI, konieczność zapewnienia skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) jest bardziej złożonym wyzwanie niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze rozwiązanie ochrony EMC pozwala mu sprostać, a to dzięki nowej konstrukcji obudowy, która poprawia ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.

Więcej informacji
4U LHX card banner

Inteligentny DCDU

Inteligentnie zarządzana moc prądu stałego -48V do komunikacji o znaczeniu krytycznym. Dzięki funkcjom monitorowania w czasie rzeczywistym, zdalnego dostępu i konserwacji zapobiegawczej, pomaga ograniczyć przestoje, poprawić wydajność operacyjną i zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie podstawowej infrastruktury.

Dowiedz się więcej
Easy Swap LFT - Card

Łatwa wymiana LFT

System Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajne chłodzenie cieczą w standardowych środowiskach Eurocard 3U bez uszczerbku dla modułowości. Zbudowany dla inżynierów pracujących z elektroniką o dużej gęstości, zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną tam, gdzie wymuszone powietrze osiąga swoje granice.

Dowiedz się więcej
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

PRZEPŁYW CIECZY PRZEZ MODUŁY

Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej i osiągnięciem granic możliwości konwencjonalnych metod chłodzenia wprowadziliśmy przełomowe rozwiązanie. Moduł przepływu cieczy firmy nVent SCHROFF stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie, które na nowo definiuje zarządzanie temperaturą w trudnych warunkach środowiskowych. Zaprojektowane z myślą o wymagających potrzebach SWaP, charakteryzuje się doskonałym odprowadzaniem ciepła, możliwością dostosowania konstrukcji do indywidualnych potrzeb oraz zgodnością z normą VITA 48.4.

Więcej informacji

PODŁĄCZ, ZASILAJ I CHROŃ INNOWACJE DO WYKORZYSTANIA W PRAWDZIWYM ŚWIECIE

ARTYKUŁ

Zasilanie przyszłości: co z systemami magazynowania energii

ARTYKUŁ

Wojna elektroniczna: zmniejszenie śladu SWaP

Quantum Computing Banner

Projektowanie układów sterowania dla komputerów kwantowych

Jeśli chodzi o budowę tych systemów sterowania komputerami kwantowymi, naturalne jest, aby zaczynać od tego, co się już zna. Jednak wielu inżynierów ostatecznie „odkrywa koło na nowo”, często nie doceniając istniejących platform, które mogłyby stanowić solidną podstawę projektu.

Więcej informacji
Rail 444x274

Nowy standard w nowoczesnej kolei

Cyfryzacja systemów kolejowych wymaga ochrony krytycznej infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami cybernetycznymi i ingerencją fizyczną. Ochrona elektroniki przytorowej ma kluczowe znaczenie, a innowacje, takie jak obudowy nVent SCHROFF, zapewniają integralność systemu.

Dowiedz się więcej
A&D naval ship 444x274

Naval Electronics stoi w obliczu trudnych wyzwań związanych z aplikacjami

Aby system elektroniczny był skuteczny w danej dziedzinie walki, jego opakowanie (obudowa fizyczna, zarządzanie ciepłem i metoda instalacji) musi spełniać rygorystyczne wymagania projektowe.

Dowiedz się więcej
MTCA.4 article homepage

MTCA.4 obsługuje teraz Gen 5

Przepustowość 128 Gb/s na gniazdo dzięki PCIe Gen 5. Ciesz się ulepszonym chłodzeniem tylnej klatki na karty i przyszłościową konstrukcją dzięki nowemu menedżerowi jednostek chłodzących nVent SCHROFF, który implementuje długotrwały kontroler STM32. Bezproblemowe łączenie i dopasowywanie starszych i nowych obudów i jednostek chłodniczych.

Dowiedz się więcej

KLUCZOWE WYDARZENIA 2026

T&M-Quantum-Events banner card

IEEE Quantum Week 2026

nVent SCHROFF będzie wystawiał na IEEE Quantum Week 2026, Międzynarodowej Konferencji IEEE na temat obliczeń kwantowych i inżynierii (QCE), która odbędzie się w dniach 13–18 września 2026 r. w Centrum Kongresowym Metro Toronto

Dowiedz się więcej
Events banner-TRAKO

InnoTrans 2026

Spotkaj się z nami w dniach 22-25 września na targach InnoTrans 2026 w hali 4.1, stoisko 540 i dowiedz się, jak projektujemy i zmaterializujemy integralność systemów na pokładach, przytorowych i technicznych zastosowaniach w pomieszczeniach. Na wystawie będą zintegrowane i zgodne z kolejowymi szafkami z podstojakami, wbudowanymi systemami, które obejmują backplanes, zasilanie i chłodzenie. Porozmawiajmy o projektowaniu odpornych systemów już wkrótce!

Dowiedz się więcej
A&D-Events banner

DefenceTec 2026

nVent SCHROFF weźmie udział w DefenceTec 2026 | Augsburg, Niemcy | 20–22 października 2026 r., międzynarodowym wydarzeniu B2B i B2G poświęconym technologiom obronnym i bezpieczeństwa dla systemów powietrznych, kosmicznych i cyfrowych.

Dowiedz się więcej
Events banner

Electronica

Join us on November 10 - 13, 2026, at Electronica in Munich, Germany, booth B3 - 343. Visit our booth to explore how our advanced infrastructure solutions support high-performance electronics and help accelerate innovation across today’s most demanding applications.

Learn More

Kontakt

Nie masz pewności od czego zacząć? Dla wszystkich potrzeb projektowych, produktowych i serwisowych, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.