Precyzyjne chłodzenie dla wysokowydajnej elektroniki

Od zarządzania ciepłem po inżynierię stabilności termicznej

Systemy elektroniczne rzadko zawodzą nagle – dryfują. Niewielkie odchylenia temperatury na poziomie komponentu, nierównomierny przepływ powietrza lub zlokalizowane punkty dostępu do sieci stopniowo odpychają systemy od określonych warunków pracy. Z biegiem czasu ten brak równowagi termicznej zmniejsza wydajność, skraca żywotność komponentów i obniża marże niezawodności. Dzięki zarządzaniu ciepłem u źródła i utrzymywaniu stabilnych profili temperatury w całym systemie zachowanie termiczne staje się przewidywalne, testowalne i niezawodne w warunkach rzeczywistych.

Zmiana: Od chłodzenia do sterowania,
a nie tylko adresowanie maksymalnych temperatur, nasze rozwiązania chłodnicze koncentrują się na utrzymaniu spójnych warunków termicznych, które zapobiegają wahaniom wydajności w czasie. Umożliwia to systemom:

  • Utrzymanie stabilnej wydajności przy dynamicznych obciążeniach
  • Poprawa długoterminowej niezawodności i spójności operacyjnej
  • Zaprojektowany dla elektroniki nowej generacji

Wraz ze wzrostem gęstości mocy i coraz bardziej kompaktowymi architekturami zarządzanie ciepłem nie jest już funkcją wsparcia — jest parametrem projektowym na poziomie systemu. Narzędzie Cool to Drift pomaga inżynierom projektować pod kątem stabilności termicznej, a nie tylko wydajności chłodzenia.

PODEJŚCIE

Too Cool to Drift wprowadza nowe podejście do projektowania termicznego - przejście od szczytowego odgrzewania do długoterminowej inżynierii stabilności termicznej.

Ukierunkowane usuwanie ciepła

Ukierunkowane podejście do usuwania ciepła poprawia ogólną wydajność systemu, zwiększa stabilność termiczną i pomaga utrzymać stałą wydajność w wymagających warunkach.

Kontrolowane ścieżki przepływu powietrza

Zoptymalizowane prowadzenie kanałów przepływu powietrza zwiększa konwekcyjny transfer ciepła, poprawia wydajność chłodzenia i zapewnia bardziej równomierny rozkład ciepła w krytycznych komponentach, wspierając stabilną pracę w środowiskach o dużej gęstości.​

Zmniejszone gradienty temperatury

Mniejsze gradienty temperatury w kluczowych elementach umożliwiają bardziej równomierny rozkład ciepła, minimalizując gorące punkty i poprawiając rozpraszanie ciepła.

Skalowalna integracja chłodzenia powietrzem i cieczą

Umożliwia to bezproblemowe przejście w miarę rozwoju wymagań, wspierając wyższe gęstości mocy z wydajnym zarządzaniem ciepłem.




ROZWIĄZANIA

ROZWIĄZANIA CHŁODZĄCE ZAPOBIEGAJĄCE ZNOSZENIU

Chłodzenie szafy

4U LHX Air to Liquid Heat Exchanger

nVent SCHROFF cabinet cooling solutions ensure reliable temperature control in enclosed systems. Options such as fan trays and air-to-liquid heat exchangers help protect equipment and maintain consistent performance by optimising rack airflow.

Więcej informacji

Stojak i wbudowane chłodzenie

Easy Swap LFT

nVent SCHROFF offers targeted cooling for subrack and embedded systems through modular liquid flow through cold plates, fans and conduction cooling. Designed for space-constrained, high-density environments, these solutions give engineers flexible control over airflow and thermal performance.

Więcej informacji

Chłodzenie płyty

Liquid Flow Through Module-Exploded

nVent SCHROFF board cooling solutions enable efficient PCB thermal management with heat sinks, conduction plates, and optimized geometries for stable high‑performance operation.

Więcej informacji

ZASOBY

OPRACOWANIE TECHNICZNE

Ponowne przemyślenie zarządzania ciepłem dla systemów modułowych o wysokiej gęstości

Dlaczego systemy nie zawodzą – dryfują.

Rozwiązania chłodzenia powietrzem: Dlaczego inżynieria przepływu powietrza ma znaczenie bardziej niż kiedykolwiek

Dlaczego chłodzenie cieczą ma znaczenie w wysokowydajnych systemach elektronicznych

WYCENA

Dryf termiczny sprawia, że systemy na początku wydają się stabilne, a następnie nieprzewidywalne w czasie. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie chłodzenia, które utrzymuje stabilne warunki pracy, aby wydajność nie wymykała się powoli ze specyfikacji.” — Christian Ganninger, Zarządzanie produktem, nVent SCHROFF