Informacje ogólne i często zadawane pytania dotyczące konfiguratora

Informacje ogólne i często zadawane pytania dotyczące konfiguratora

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NOWOŚĆ

Konfigurator 3D

Zaprojektuj swoją dostosowaną i niezawodną stalową obudowę elektroniczną / serwerową ze zintegrowanymi akcesoriami elektromechanicznymi.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardową aluminiową obudowę idealną do laboratorium i studia!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

PANEL PRZEDNI:

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardowy panel przedni z niezbędnymi uchwytami, śrubami, kolorem, wycięciami, tekstem i grafiką!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

SZAFA POMOCNICZA

Konfigurator 3D

Zaprojektuj niestandardową szafę pomocniczą zgodną z wymaganiami w zakresie wymiarów i środowiska!

• Ceny wyświetlane w wybranych regionach

• Pliki 2D / 3D / CAD można pobrać po zakończeniu projektu

WSZYSTKIE KONFIGURATORY

Wprowadzamy nową generację konfiguratorów z intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika, dynamicznym generowaniem CAD i pełną integracją z serwisem internetowym bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania.

  • Rejestracja nie jest wymagana, ale dodatkowe funkcje są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.
  • Funkcjonalny interfejs graficzny z obsługą przeciągania i upuszczania oraz natychmiastowej wizualizacji 3D.
  • Biblioteki komponentów dla łatwego wyboru części i kontrola poprawności nastaw zapewniająca prawidłowe wyniki.
  • Moduł modyfikacji umożliwiający dodawanie wycięć, z biblioteką wycięć i opcjami drukowania.
  • Możliwość eksportu do ponad 30 formatów plików CAD, bezpośrednie otwarcie w oprogramowaniu CAD, inteligentna specyfikacja techniczna 3D w PDF.
  • Po zapisaniu konfiguracji zestawienie materiałowe jest umieszczane na liście projektu na stronie internetowej z ceną i prośbą o wycenę.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play


 

Konfigurator 3D EuropacPRO Subrack


 

Konfigurator 3D panelu przedniego

Jaki typ paneli przednich jest dostępny?

Konfigurator umożliwia konfigurację: Paneli wypełniających, modułów wtykowych oraz paneli zawiasowych.

Dowiedz się więcej o panelach przednich i modułach wtykowych

Dowiedz się więcej o konfiguratorze panelu przedniego

Czy dostępna jest ochrona EMC?

Tak, uszczelka ze stali nierdzewnej lub uszczelki tekstylne dla 75 i 85 stopni są dostępne do wyboru i dodania do konfiguracji panelu przedniego.

Jaki uchwyt powinienem wybrać?

W zależności od wymagań możesz wybierać spośród uchwytów statycznych w trapezie, uchwytów do ekstrakcji trapezu, uchwytów IEL/IET lub uchwytu XL.

Dowiedz się więcej o uchwytach modułów wtykowych

Dowiedz się więcej o konfiguratorze panelu przedniego

Czy mój przedni panel dotrze do mnie?

Po skonfigurowaniu panelu przedniego można wybrać, czy jednostka ma być dostarczona do Ciebie zmontowana, czy zapakowana w pojedyncze elementy, aby można było je samodzielnie zmontować.

Konfigurator 3D szafy Novastar

Jak określić, która ramka jest najlepsza?

Wybór ramki zależy od różnych czynników, takich jak obciążenie osadzone, wnęka okienna 19'', naprężenia mechaniczne, funkcje mocowania.

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Novastar

Jakiej oceny IP mogę się spodziewać?

Novastar jest w stanie wytrzymać do IP40... Aby to zrobić, musisz dodać IP40 zestaw uszczelek do montażu i użyć części pokryw, które pasują do tej wartości (drzwi gięte, pokrywa górna płaska, pokrywa płyty podstawowej...)

W jaki sposób mogę zamontować urządzenia zewnętrzne?

Ramy HeavyDuty i Universal korzystają z rowka z nakrętką T w swoich pionowych profilach. Te gniazda mogą przyjmować nakrętki ślizgowe, takie jak 27230-144, aby przymocować akcesoria, takie jak wysięgnik, listwy gniazdowe…

Jak mogę rozszerzyć moje złożenie?

Ramki Novastar mogą być ułożone obok siebie, a nawet ułożone jeden nad drugim.

Konfigurator Varistar CP

Jaki jest średni czas konfiguracji szafki Varistar CP?

To zależy od złożoności konfiguracji, ale większość może być ukończona w ciągu 10 minut.

Obejrzyj następujące filmy instruktażowe

Jakie funkcje można modyfikować po uruchomieniu konfiguracji ze wstępnie skonfigurowanej szafki standardowej?

Jeśli standardowa szafka spełnia wymagania dotyczące rozmiaru, ekranowania EMC i ochrony przed wnikaniem, może być używana jako podstawa konfiguracji, aby zaoszczędzić czas.

Na stronie SKU możesz po prostu kliknąć przycisk „DOSTOSUJ”, aby rozpocząć modyfikację standardowej LM, nie tylko dodając 19-calowe urządzenia, ale także zastępując części okładzinowe częściami specyficznymi dla projektu.

Nie można zmienić wymiarów, wymagań dotyczących obciążenia ważenia, typu ramy (statycznej, mobilnej, sejsmicznej), wymagań IP i EMC.

Jakie opcje produktu nie są obsługiwane w konfiguratorze?

Konfigurator obsługuje większość popularnych konfiguracji, z wyjątkiem:

  • Szafki standardowe MIL
  • Szafki pokładowe
  • Szafki kolokacyjne
  • Przechowalnia przy przejściu
  • Wymienniki ciepła powietrze/woda - portfolio LHX & SHX
Jeśli opcja nie jest wymieniona w konfiguratorze, czy nadal jest możliwa?

Nie wszystkie standardowe produkty są dostępne w konfiguratorze, a jeśli standardowy produkt nie istnieje, masz możliwość stworzenia niestandardowego rozwiązania. Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami.

Czy szafki Varistar CP są dostępne wstępnie zmontowane i uziemione?

Tak, szafki Varistar CP są dostarczane wstępnie zmontowane i uziemione domyślnie. Klienci mogą wybrać opcję bez uziemienia, wybierając w konfiguratorze online opcję „Typ zestawu uziemiającego → Brak zestawu uziemiającego”.

Klienci mogą również zamawiać części okładzinowe i akcesoria oddzielnie, jak również za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez sprzedaż.

Jakie rozmiary Varistar są oferowane w konfiguratorze?

Konfigurator ten obsługuje następujące wymiary, w zależności od zastosowania.

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Varistar CP

Co oferuje konfigurator do zarządzania wnętrzem?

Varistar CP oferuje wiele akcesoriów do mocowania w różnych osiach. W zależności od zastosowania, elementy wewnętrzne mogą być montowane albo na ramie, albo na 19’’’ mocowania ślizgowe, jak również na panelu montażowym; w poniższych tabelach przedstawiono krótki przegląd możliwości montażu.

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Varistar CP

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Varistar CP

Co oznaczają wymiary „XF” i „c”?

Dzięki Varistar można umieszczać i przesuwać 19-calowe uchwyty ślizgowe wewnątrz szafy, aby zapewnić dodatkową przestrzeń z przodu i/lub z tyłu na potrzeby okablowania lub zarządzania ciepłem.

Aby ułatwić wybór akcesoriów i złożenia, należy zdefiniować wnękę, którą chcesz uzyskać dla przednich i/lub tylnych uchwytów ślizgowych. To położenie od przodu i/lub z tyłu nosi nazwę „XF”.

Jeśli planujesz mieć dwie pary uchwytów ślizgowych w swojej szafce, musimy wiedzieć, co pomiędzy wymiarami wolisz. Ten wymiar, nazwany wymiarem „c”, pomoże w wyszczególnieniu kompatybilnych akcesoriów.

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Varistar CP

Czy dostępne są raporty z testów wydajności?

Raporty z testów są dostępne dla poniższych wersji:

Dowiedz się więcej o wydajności ekranowania Varistar CP EMC

Jaki poziom ekranowania EMC można osiągnąć?

System Varistar CP posiada wiele konfiguracji testowanych według

-IEC 61587-3 , testowany do 3 GHz

  • Ze standardową litą metalową okładziną
  • Z perforowanymi drzwiami
  • Z perforowaną pokrywą górną
  • Z płytką dolną z wejściem kablowym
  • Dla konfiguracji obok siebie
  • Z drzwiami z wentylatorem filtrującym

-EN 61000-5-7 , testowany do 18 GHz

  • Ze standardową litą metalową okładziną
  • Z drzwiami z wentylatorem filtrującym

Dowiedz się więcej o wydajności ekranowania Varistar CP EMC

Jakie są różnice między typami ramek?

Dla uproszczenia, trzy typy ramek zostały wstępnie zdefiniowane, aby spełnić wymagania większości aplikacji. Oto krótki opis każdego typu:

Dowiedz się więcej o Varistar CP

Dowiedz się więcej o konfiguratorze Varistar CP

Jakie typy drzwi i klamek są oferowane?

W zależności od oczekiwanych wymagań ochrony przed wnikaniem i EMC, system Varistar CP oferuje szeroką gamę drzwi i klamek.

Dowiedz się więcej o Varistar CP