Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
NOWY stojak Safety Plus

Najszybszy sposób na opracowanie PDU z uwzględnieniem funkcji bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych.

Dowiedz się więcej

Wydajne zarządzanie energią dla systemów o wysokiej wydajności

Skuteczne zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności i wydajności zaawansowanych systemów elektronicznych. Zespoły ekspertów nVent SCHROFF specjalizują się w optymalizacji dystrybucji energii i bezpieczeństwa dla szerokiego zakresu zastosowań, zapewniając nieprzerwaną pracę przy maksymalizacji wydajności. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowych jednostek dystrybucji zasilania, inteligentnego zarządzania zasilaniem w szafie serwerowej, czy kompletnych rozwiązań z ulepszonymi funkcjami bezpieczeństwa, SCHROFF oferuje skalowalne opcje dostosowane do konkretnych potrzeb energetycznych.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Zwiększone bezpieczeństwo

Kompleksowa ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi, zabezpieczająca zarówno sprzęt, jak i personel.

Niezawodna dystrybucja zasilania

Moduły PDU zapewniają stabilną i wydajną dystrybucję zasilania we wszystkich podzespołach stojaka, wspierając ciągłą pracę krytycznych systemów.

Optymalizacja przestrzeni

Moduły PDU do montażu w szafie i rozwiązania zasilające zaprojektowane pod kątem idealnego dopasowania w celu optymalizacji dostępnej przestrzeń w stojaku i okablowania.

Modułowość i elastyczność

Moduły PDU i zasilacze są zbudowane z modułowych podzespołów, co pozwala na łatwą personalizację i dostosowanie do zmieniających się wymagań dotyczących zasilania.




Asortymenty produktów

nVent SCHROFF Rack Safety Plus 19-inch 3U PDU with emergency stop and multi-phase input.

Rozdział zasilania z wyłącznikiem awaryjnym

Moduł dystrybucji zasilania 19 (PDU) Rack Safety Plus to idealny wybór do szaf testowych i pomiarowych. Funkcja zatrzymania awaryjnego zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa, umożliwiając natychmiastowe wyłączenie zasilania w przypadku awarii. Modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie go do konkretnych wymagań projektu bez ponoszenia wysokich kosztów lub opóźnień.

Najważniejsze korzyści

  • Zwiększone bezpieczeństwo: Zapewnia funkcję zatrzymania awaryjnego, która jest zgodna z normami EN 60947-5-1 i EN 60204-1, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i zgodność.
  • Możliwość dostosowania: Łatwa konfiguracja PDU z różnymi wstępnie zdefiniowanymi podzespołami w celu dopasowania do konkretnych potrzeb bez ponoszenia wysokich kosztów projektu lub długiego czasu realizacji.

Cechy

  • Opcje wejść zasilania: Obsługuje wejście sieciowe 3-fazowe 400 V, 1-fazowe 230 V, 1-fazowe 240/208 V i 1-fazowe 120 V z wbudowanym wyłącznikiem sieciowym
  • Opcja wyjść zasilania: Zapewnia wyjścia 1-fazowe 120 V AC, 1-fazowe 208/240 V AC, 1-fazowe 230 V AC i 3-fazowe 400 V AC, z różnymi opcjami złączy, takimi jak Schuko, C13, C19 i NEMA 5-15R.
  • Przełączanie i ochrona: Wyjścia są sterowane przełącznikiem WŁ./WYŁ. i zabezpieczone przez wyłączniki automatyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
  • Funkcje awaryjne: Zawiera odporną na akty wandalizmu funkcję zatrzymania awaryjnego dla dodatkowego zabezpieczenia.

    .

Przeglądaj produktyKonfiguruj

Intelligent vertical rack PDU with remote outlet monitoring and energy management for telecom racks.

Standardowe i inteligentne jednostki dystrybucji zasilania

Zaawansowane jednostki PDU i inteligentne jednostki PDU zapewniają niezawodne i inteligentne rozwiązania w zakresie dystrybucji oraz zarządzania energią dla różnych zastosowań. Obejmują elastyczne konfiguracje, w tym opcje podstawowe, pomiarowe i przełączane, aby zaspokoić różnorodne potrzeby.

Główne korzyści

  • Wszechstronne opcje napięcia: Dostępne w różnych napięciach z urządzeniami jedno- i trójfazowymi.
  • Wydajna konstrukcja modułowa: Kompaktowa konstrukcja dla jednostek jedno- i trójfazowych z gniazdami combo (C13/C15/C19).
  • Skalowalność: Możliwość podłączenia łańcuchowego do 64 urządzeń z jednym adresem IP, co sprzyja redundancji zasilania DC.
  • Dostosowywane wskaźniki wyświetlania: Konfigurowane programowo kolory wyświetlacza wskazują stan źródła zasilania.

Cechy

  • Bezpieczeństwo sieci LAN: Zabezpieczone i bezpieczne połączenia LAN zapewniające niezawodne działanie.
  • Regulacje wyświetlacza bez użycia narzędzi: Do zmiany orientacji lub wymiany wyświetlacza nie są potrzebne żadne narzędzia.
  • Możliwość łączenia łańcuchowego: Możliwość podłączenia do 64 urządzeń za pomocą jednego adresu IP w celu uproszczenia zarządzania.

Przeglądaj produkty

nVent SCHROFF Maxpower series 3U pluggable AC/DC power supply for embedded systems.

Zasilacze

Firma nVent SCHROFF oferuje szeroką gamę rozwiązań zasilających zaprojektowanych z myślą o wysokiej wydajności i możliwości adaptacji w różnych zastosowaniach. Nasza linia produktów obejmuje zasilacze wtykowe zgodne z otwartymi standardami.

Funkcje i zalety

  • Zróżnicowany asortyment produktów: Wydajne rozwiązania w zakresie zasilania z szeroką gamą produktów zasilających.
  • Moduły wtykowe: 19-calowe zasilacze z 1–3 wyjściami do chłodzenia konwekcyjnego do 180 W (AC/DC) lub 100 W (DC/DC).
  • Rodziny zasilaczy impulsowych: Rodziny Maxpower, Slimpower i Coolpower zaspokajają potrzeby w zakresie różnych wejść.
  • Opcje o niskim poziomie zakłóceń: Regulatory liniowe idealne do wrażliwych systemów pomiarowych i zastosowań medycznych.
  • Zgodność ze standardami: Podłączane i otwarte moduły ramowe dla systemów CompactPCI Serial, VME/VME64x i MicroTCA.

Przeglądaj produkty




Wiadomości i zasoby

Rack Safety Plus US

PDU z funkcją zatrzymania awaryjnego — informacje ogólne

Dowiedz się więcej



Produkty w działaniu

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy?

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży obejmującego cały świat, aby szybko znaleźć najbliższe biuro nVent SCHROFF.

Lokalizator sprzedaży