Cabinets Overview

Varistar CP MIL Hero banner
OBUDOWY VARISTAR CP RUGGED i OBUDOWY WOJSKOWE

Podłącz i chroń wrażliwą, wysokowydajną elektronikę w najbardziej wymagających środowiskach

Dowiedz się więcej

Szafy na urządzenia elektroniczne i szafy sterownicze

Chroń i optymalizuj swój sprzęt

Wzmocnij swoje projekty inżynieryjne dzięki solidnym szafom na urządzenia elektroniczne firmy nVent SCHROFF do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, trwałości i łatwości użytkowania — nasze szafy zapewniają niezrównaną ochronę i wydajność podzespołów elektronicznych, usprawniając konfigurację jak nigdy dotąd.

Nasz usprawniony proces zapewnia szeroką gamę standardowych opcji, które można łatwo skonfigurować przez Internet. Dzięki temu łatwiej i szybciej znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Solidna konstrukcja do każdego środowiska

Nasze szafy są przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, zapewniając doskonałą ochronę przed wilgocią, kurzem i zmianami temperatury.

Elastyczne systemy modułowe

Niezależnie od tego, czy układasz podzespoły, czy rozszerzasz konfigurację, nasze szafy zapewniają elastyczność wymaganą przez inżynierów urządzeń mechanicznych.

Doskonałe zarządzanie ciepłem

Zapobiegaj przegrzaniu i zapewnij optymalną wydajność dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom do zarządzania ciepłem

Certyfikaty branżowe

Certyfikaty branżowe dla zapewnienia jakości

Certyfikaty bezpieczeństwa i wydajności, w tym zgodność z UL, IEC i RoHS.




Linie produktów do szaf

Indoor Steel Cabinets

Wewnętrzna szafa stalowa

Do zastosowań o dużej gęstości i wytrzymałości.

Główne korzyści

  • Zaawansowane systemy zarządzania temperaturą
  • Regały modułowe, elastyczne konfiguracje dla różnych urządzeń

Główne cechy

  • Ochrona przed pyłem i wodą (od IP20 do IP55)
  • Opcje chłodzenia od wentylatorów po chłodziarki powietrze-woda o mocy 40 kW
  • Odporność na wstrząsy, drgania i wstrząsy sejsmiczne
  • Najlepsze w branży ekranowanie radiowe/elektromagnetyczne (RFI/EMI)

    Przeglądaj produktyKonfiguruj

Indoor Aluminium Cabinet

Szafa aluminiowa do zastosowań wewnętrznych

Do zastosowań laboratoryjnych, testowych i pomiarowych.

Główne korzyści

  • Oszczędzająca miejsce konstrukcja maksymalizująca wydajność
  • Wytrzymała, a jednocześnie lekka konstrukcja, łatwa w przenoszeniu
  • Łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem

Główne cechy

  • 19-calowa rama z wewnętrznymi elementami okładziny
  • Widoczne stojaki z rowkiem w kształcie litery T do mocowania akcesoriów na ramie
  • Szeroki wybór dostępnych kółek

Przeglądaj produktyKonfiguruj

Outdoor Cabinet

Szafka zewnętrzna

Do zastosowań zewnętrznych w sektorze telekomunikacyjnym, przemysłowym, kolejowym i magazynowania energii.

Główne korzyści

  • Chroni wrażliwe urządzenia przed kurzem, wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
  • Zapewnia elastyczność w projektowaniu i konfiguracji oraz bezproblemową integrację.

Główne cechy

  • Konstrukcja z podwójnymi ścianami: Zwiększa integralność strukturalną i zapewnia doskonałą izolację przed wahaniami temperatury.
  • Konstrukcja z jedną ścianą: Idealna do lekkich zastosowań, łatwy montaż.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Szafa do montażu ściennego

Do pomieszczeń i na zewnątrz. Używany w kolejnictwie, telekomunikacji i różnych zastosowaniach przemysłowych.

Główne korzyści

  • Możliwość dostosowania do różnych potrzeb instalacyjnych zapewniająca większą elastyczność.
  • Zaprojektowana z myślą o trwałości na zewnątrz, zapewniając długotrwałą wydajność.
  • Standardowe wymiary i możliwości integracji.

Główne cechy

  • Trwała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L.
  • Ochrona IP66 zapewniająca doskonałą odporność na kurz i wodę, spełniająca standardy NEMA i IK10.

Novastar, do zastosowań wewnętrznych

Varistar CP do zastosowań wewnętrznych

Zewnętrzny, podwójna ściana

Zewnętrzny, pojedyncza ściana

Uchwyt ścienny

Zastosowania

Biuro / laboratorium

Biuro / laboratorium / zakład przemysłowy / wymagające środowiska

Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz

Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz

Zakład przemysłowy / wymagające środowiska / na zewnątrz

Poziom dostosowania

Niski — średni

Wysokie

Wysokie

Niski — średni

Wysokie

Główne cechy

Konstrukcja aluminiowa odlewana ciśnieniowo / wytłaczana

CRS — konstrukcja spawana

CRS — konstrukcja spawana

CRS — konstrukcja spawana

CRS — konstrukcja spawana

Maks. udźwig

Do 400 kg

Do 1600 kg

Do 400 kg

Do 400 kg

Do 400 kg

Opcja EMC

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Specyfikacja Mik

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Trzęsienia ziemi // GR-63-CORE Zone 4

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Zobacz produkt

Zobacz produkt

Zobacz produkt

Zobacz produkt

Zobacz produkt




Wiadomości i zasoby

Cabinets Page-News-Telecom

Szafa zewnętrzna dla krytycznej infrastruktury telekomunikacyjnej

Dowiedz się więcej
Cabinets Page-News-Varistar

Szafa z chłodzeniem powietrzem/cieczą

Dowiedz się więcej
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Platforma modułowa Varistar CP

Dowiedz się więcej
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Szafa Varistar CP MiL

Dowiedz się więcej



Produkty w działaniu

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.