PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks

PR Card-lok Hero banner
Card-Lok z pozytywnym wycofaniem

Niezawodna konserwacja 2. poziomu

Dowiedz się więcej

Uchwyty i ekstraktory do płyt

Sprawdzone rozwiązania do przechowywania i ekstrakcji płytek PCB

Od ponad 40 lat linie produktów Calmark i Birtcher firmy nVent SCHROFF są liderem w branży retencji i ekstrakcji płytek PCB. Zaufały nam największe na świecie firmy z branży wojskowej i lotniczej, którym dostarczamy wytrzymałe, wypróbowane i przetestowane rozwiązania o wysokiej wydajności. Wyprodukowane w zakładzie zgodnym z normą AS9110D, aby zapewnić jakość na poziomie standardu MIL.

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Wytyczne ekspertów

Nasi doświadczeni inżynierowie oferują spersonalizowane konsultacje, aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dla Twoich unikalnych potrzeb.

Bezproblemowa integracja

Nasze produkty zaprojektowano tak, aby były kompatybilne z istniejącymi systemami. Dzięki temu instalacja i modernizacja są bezproblemowe.

Innowacyjne prototypy

Dzięki dostępowi do szablonów CAD i prototypów drukowanych w 3D możesz wizualizować i udoskonalać podzespoły przed rozpoczęciem produkcji.

Zapewnianie jakości

Produkowane w zakładzie zgodnym z AS9100D — nasze zaangażowanie na rzecz jakości zapewnia niezawodność i wydajność w krytycznych zastosowaniach.




Asortymenty produktów

nVent SCHROFF Calmark Card-Lok and Birtcher Wedge-Lok PCB retainers for high shock, vibration, and thermal management in defense systems

Blokady Card-Lok i Wedge-Lok

Główne korzyści

  • Konstrukcja umożliwiająca konserwację drugiego poziomu, w tym ograniczenie momentu dokręcania, pracę bez użycia narzędzi i blokady Card-Lok z pozytywnym wycofaniem
  • Innowacyjna konstrukcja o wysokiej wytrzymałości termicznej i sile zaciskowa zapewniająca najlepszą wydajność w klasie
  • Standardowe COTS lub zmodyfikowane produkty spełniające wymagania aplikacji

Główne cechy

  • Konstrukcje z wałkiem, bez wałka, z przebiegiem piłokształtnym
  • Wykończenie w złotej folii chemicznej, przezroczystej folii chemicznej, anodyzacja na czarno, twarda czarna anodyzacja lub niklowanie bezprądowe

Przeglądaj produkty

VITA 48.4 compliant nylon and aluminum PCB inserters and extractors for safe card removal in rugged chassis.

Przyrządy do wsuwania/wyciągania, dźwignie i wyrzutniki

Główne korzyści

  • Konstrukcja zapewniająca bezpieczne wyjmowanie kart w trudnych zastosowaniach
  • Kompensacja tolerancji zaprojektowana w celu złagodzenia problemów z tolerancją płyty i spełnienia wymagań konserwacyjnych drugiego poziomu

Główne cechy

  • Obudowa z aluminium i nylonu
  • Zgodność ze standardami MIL, w tym VITA 48.4 i 48.2

Przeglądaj produkty

nVent SCHROFF stainless steel spring-based PCB tainers and card guides for grounding in low-vibration sheet metal applications.

Pojemniki PCB, elementy ustalające i prowadnice kart

Główne korzyści

  • Ekonomiczna oferta do przechowywania płyt drukowanych w zastosowaniach związanych z użyciem arkuszy blachy
  • Do zastosowań o niskim poziomie wstrząsów i drgań
  • Metalowe uchwyty zapewniają dodatni nacisk sprężyny w celu utrzymania i/lub uziemienia płyty drukowanej

Główne cechy

  • Przeznaczone do zastosowań z arkuszy blachy lub zimnej ściany
  • Nylonowe prowadnice kart przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest odporność na akaliny, słabe kwasy lub rozpuszczalniki.

Przeglądaj produkty

VITA-compliant conduction-cooled assembly (CCA) module with integrated high-performance thermal Card-Lok retainer.

Zespoły i moduły chłodzone kondukcyjnie

Główne korzyści

  • Zgodne z VITA podzespoły chłodzone kondukcyjnie z wysokowydajnym chłodzeniem do pracy w trudnych warunkach
  • Zarządzanie wszystkimi podzespołami w ramach jednego SKU
  • Dostępne do pobrania szablony CAD zgodne z VITA
  • Dostępny wstępny montaż i zestaw

Główne cechy

  • Ramy przewodzące dostępne w rozmiarach 3U i 6U.
  • Dostępne z czarnym anodowaniem, folią chemiczną lub niklowanie bezprądowym zapewniającym doskonałą odporność na korozję
  • Aluminium 6061-T651 zapewniające wysoką przewodność cieplną i lekką konstrukcję

Przeglądaj produkty

ANSI VITA 1.6 compliant aluminum keying brackets for conduction-cooled military and ruggedized systems to prevent mismating.

Zespół kluczowania z chłodzeniem przewodnościowym

Główne korzyści

  • Do modułów chłodzonych przewodnościowo stosowanych w systemach wojskowych i wzmocnionych, które nie wykorzystują systemów z panelem przednim
  • Zabezpieczają zespoły chłodzone przewodnościowo i zapobiegają uszkodzeniu płyty montażowej w wyniku włożenia do niewłaściwego gniazda

Główne cechy

  • Zgodność z normą ANSI VITA 1.6
  • 6 konfiguracji na zestaw wsporników kodujących
  • 36 konfiguracje w zastosowaniu chłodzonym przewodnościowym 6U
  • Do 1296 kombinacji klawiszy w zastosowaniu chłodzonym nieprzewodnościowo 6U
  • Aluminiowy uchwyt ze złota lub przezroczystej folii chemicznej

Przeglądaj produkty




Wiadomości i zasoby

Board News&Resources-Performance Data

Podręcznik wydajności funkcji Card-Lok

Więcej informacji
Board News&Resources-Certification

Certyfikacja systemu jakości AS9100

Dowiedz się więcej
Board News&Resources-A&D

Broszura dotycząca lotnictwa i obrony

Więcej informacji



Produkty w działaniu

High Thermal Sawtooth Card-Loks and Integrated Conduction Cooled Assemblies by nVent SCHROFF

Play

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy?

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży obejmującego cały świat, aby szybko znaleźć najbliższe biuro nVent SCHROFF.

Lokalizator sprzedaży