Card-Lok z pozytywnym wycofaniem

Card-Lok z pozytywnym wycofaniem

Card-Lok z pozytywnym wycofaniem

Niezawodna konserwacja 2 poziomu

W trudnych warunkach bardzo ważne jest, aby dysponować dostępem do kluczowych układów elektronicznych. Karty Card-Lok pełnią ważną rolę w procesach zabezpieczenia wzmocnionych systemów VPX, ale standardowe karty Card-Lok mogą utknąć w obudowie.

Konstrukcja karty Card-Lok z pozytywnym wycofaniem firmy nVent SCHROFF zapobiega awariom spowodowanym zablokowaniem, co zapewnia gwarantowane wyjęcie na 2 poziomie, a jednocześnie zapewnia większą siłę mocowania i lepsze rozpraszanie ciepła od standardowych kart Card-Lok.

Design to protect electronics physically and thermally

Łatwa konserwacja 2 poziomu

  • Mechanizm pozytywnego wycofania eliminuje niebezpieczeństwo zablokowania i umożliwia niezawodne wyjmowanie
  • Wygodne zamienniki do linii 260, 265 i 280 Calmark&Birtcher
  • Spełnia wymagania VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 i SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Siła zaciskowa / zarządzanie temperaturą

  • Spełnia zaawansowane wymagania w zakresie rozpraszania ciepła oraz odporności na wstrząsy i drgania
  • W wyniku zastosowania złocenia chemicznego siła zacisku pozytywnego wycofania wynosi 450 funtów, 2,4 razy więcej niż w przypadku standardowych kart Card-Lok
  • W wyniku zastosowania złocenia chemicznego rezystancja termiczna wynosi 1,22℃/W, o 45% mniej niż w przypadku standardowych kard Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Możliwość konfigurowania

  • Standardowe COTS lub zmodyfikowane produkty spełniające wymagania aplikacji
  • Optymalizacja pod kątem wymagań SWaP
  • Dostęp do zespołu wysoko wyspecjalizowanych inżynierów nVent SCHROFF

 

Zasoby

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Karta charakterystyki

Seria 260PR Card-Lok

Pobierz
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Karta charakterystyki

Seria 265PR Card–Lok

Pobierz
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Karta charakterystyki

Seria 280PR Card-Lok

Pobierz
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok z pozytywnym wycofaniem

Technologia stworzona w celu zapewnienia niezawodnej konserwacji drugiego poziomu

Pobierz nasze opracowanie techniczne

 

Kontakt

Aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie COTS Card-Lok z pozytywnym wycofaniem, porozmawiaj ze specjalistą ds. produktów.