4ULHX
Wymiennik ciepła powietrze-ciecz
Wyższa gęstość ciepła jest głównym problemem, gdy elektronika w aplikacjach 19" są modernizowane. Konwencjonalne metody wymuszonego powietrza w szafie serwerowej lub klimatyzacji nie wystarczą, aby chronić istotną elektronikę przed przegrzaniem z szybkim rozwojem chipów AI i układów GPU.
Zaprojektowany w kompaktowej przestrzeni 4U, aby zminimalizować przestrzeń, nasz wymiennik ciepła powietrze-ciecz może być zainstalowany i doposażony w dowolnej 19-calowej obudowie o głębokości co najmniej 800 mm.
Wersja Ruggedized może spełniać wymagania zastosowań morskich i lądowych.
Nasz wymiennik ciepła powietrze-ciecz COTS pozwala na krótki czas realizacji projektu, oferując wiele poziomów wydajności chłodzenia, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie większej gęstości obliczeniowej w nowych szafach serwerowych i istniejących zastosowaniach.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Zaawansowane chłodzenie
- Zapewnia rozpraszanie ciepła o mocy do 7.5 kW przy użyciu zintegrowanych wentylatorów
- Zaprojektowany z myślą o przepływie powietrza z przodu do tyłu , zgodny ze standardowymi architekturami chłodzenia stelaża
- Fizyczne oddzielenie dróg dolotowych i wylotowych w celu zapobiegania recyrkulacji termicznej
- Chłodzenie umieszczone w pobliżu elementów wytwarzających ciepło, umożliwiające szybką reakcję na zmiany obciążenia termicznego
- Umożliwia dynamiczną regulację przepływu cieczy i przepływu powietrza w celu zapewnienia stabilnych warunków pracy
Integracja i wdrażanie
- Wytrzymała konstrukcja nadaje się do trudnych i związanych z obronnością środowisk
- Spełnia wymagania EMC, zapewniając niezawodne działanie w wrażliwych systemach elektronicznych
- Przeznaczony do montażu bez użycia narzędzi lub uproszczonego w standardowych środowiskach 19"
- Możliwość modernizacji , umożliwiająca integrację z istniejącymi szafkami bez przeprojektowania systemu
- Architektura COTS , zapewniająca elastyczność konfiguracji przy jednoczesnym skróceniu czasu rozwoju i czasu realizacji
Monitorowanie i kontrola
- Zintegrowany sterownik z inteligentną regulacją prędkości wentylatora w zależności od zapotrzebowania termicznego
- Wyposażone w czujniki temperatury zarówno w strefie powietrza wlotowego (zimnego), jak i wydechowego (ciepłego), zapewniające dokładne profilowanie termiczne
- Umożliwia lokalne i zdalne monitorowanie i sterowanie za pośrednictwem interfejsów systemowych
Typy aplikacji
Omówienie funkcji wideo
Często zadawane pytania
- Jakie rodzaje cieczy może stosować 4U LHX?
Woda 100% lub mieszaniny PG do 50% lub mieszaniny EG do 50%.
- Czy 4U LHX może sprawić, że obciążenie cieplne będzie niższe lub wyższe niż 7.5 kW?
Tak, 4U LHX można skonfigurować do pracy przy niskim zużyciu energii, a następnie urządzenie może osiągnąć niskie obciążenie cieplne przy niskim poziomie hałasu. Jeśli wymagane jest wyższe chłodzenie, w jednej szafie można zainstalować 2 moduły LHX, aby osiągnąć obciążenie termiczne do 15 kW.
- Czy model 4U LHX można zintegrować z szafkami innych producentów niż nVent?
Tak, 4U LHX został zaprojektowany tak, aby można było go zamontować w 19-calowej obudowie o minimalnej głębokości 800 mm. (Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1)
- Czy nVent dostarcza akcesoria hydrauliczne?
Tak, firma nVent może dostarczyć akcesoria hydrauliczne znajdujące się na stronach instrukcji obsługi 27 i 28.
- Co to jest moc wejściowa?
Moc wejściowa wynosi 100 ~ 240 VAC.
Kontakt
Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym 4U LHX. Jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Państwem wkrótce.