Easy Swap LFT dla systemów 3U Eurocard

Easy Swap LFT dla systemów 3U Eurocard

Zaprojektowane chłodzenie dla systemów modułowych nowej generacji

System Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajne chłodzenie cieczą w standardowych środowiskach Eurocard 3U bez uszczerbku dla modułowości. Zbudowany dla inżynierów pracujących z elektroniką o dużej gęstości, zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną tam, gdzie wymuszone powietrze osiąga swoje granice.

Obsługując jedną do trzech zimnych płyt w zintegrowanym układzie chłodzenia, system umożliwia rozpraszanie ciepła ponad 200 w na chłodnicę i ponad 600 w na system, nawet w temperaturach otoczenia do 50°C. Powoduje to obniżenie temperatury punktu aktywnego o ponad 30 K, poprawiając stabilność systemu, wydajność i żywotność komponentów.

Zaprojektowany z myślą o bezproblemowej integracji ze standardowymi 19-calowymi obudowami kart, Easy Swap LFT nie wymaga przeprojektowania istniejących architektur płyt głównych ani płyt montażowych. Czyste poprowadzenie węża w podszafie zapewnia kompaktową konfigurację, a konstrukcja z zamkniętą pętlą obsługuje niezawodne, niezależne od lokalizacji działanie.

Rozwiązanie to umożliwia również hybrydowe architektury chłodzenia – łącząc chłodzenie cieczą dla gniazd o dużej mocy z chłodzeniem powietrza dla pozostałych modułów – dając inżynierom elastyczność w skalowaniu wydajności cieplnej przy zachowaniu zgodności systemu.


NAJWAŻNIEJSZE CECHY


Montaż płyty chłodzącej

Chłodnica jest montowana w sąsiednim gnieździe płytki docelowej i zabezpieczona za pomocą dwóch prętów montażowych przymocowanych do górnej i dolnej szyny obudowy karty, za pomocą śrub dostępnych z zewnątrz. Specjalnie zaprojektowana podkładka termiczna zapewnia pełny kontakt powierzchni między radiatorem płyty a płytą zimną, optymalizując transfer ciepła, podczas gdy sam radiator jest nachylony o 2°, aby precyzyjnie dopasować powierzchnię zimnej płyty. Gumowe tłumiki drgań zapewniają zawieszenie swobodne, kompensujące tolerancje mechaniczne i zapewniające stabilną, niezawodną integrację.

Konstrukcja układu chłodzenia

Moduł plecaka został zaprojektowany do integracji z tylną klatką 3U, zajmując 76 km, jednocześnie umożliwiając miejsce na wlot prądu przemiennego o mocy 8 km wraz z infrastrukturą chłodzenia. Zawiera kompletny system chłodzenia cieczą-powietrzem, w tym cewkę termotransferową, pompę, zbiornik wyrównawczy z membraną wyrównującą ciśnienie oraz szybkozłącza do trzech płytek chłodniczych. Dwa wentylatory o niskim poziomie hałasu, działające przy około 45 dB, zapewniają efektywny przepływ powietrza przy zachowaniu poziomu akustyki pomieszczenia. Razem te komponenty zapewniają całkowitą wydajność chłodzenia około 600 w, zapewniając kompaktowe i niezależne rozwiązanie do zarządzania ciepłem dla systemów o dużej gęstości.


KORZYŚCI

Łatwa integracja z modernizacją

Modernizacja istniejących 19-calowych systemów modułowych bez przeprojektowywania płyt i płyt montażowych. Wymaga tylko dedykowanego interfejsu radiatora i obsługuje standardowe formaty płyt Eurocard.

Moc chłodzenia o wysokiej gęstości

Możliwość obsługi wymagających obciążeń termicznych o mocy do ~200 w na zimną płytę i ~600 w na system, dzięki skalowalnej konstrukcji, spełniającej przyszłe potrzeby w zakresie wydajności.

Praca ciągła

Wymieniaj płyty i przeprowadzaj konserwację bez odłączania pętli chłodzenia — utrzymywanie pracy systemów i ograniczanie przerw w pracy.

Stabilność układu zabezpieczającego przed wyciekiem

Minimalizuje ryzyko wycieków płynu chłodzącego i przedostania się powietrza, zapewniając jednocześnie stałą wydajność chłodzenia, zapewniając niezawodną i długotrwałą pracę.

CECHY KONSTRUKCYJNE ZIMNEJ PŁYTY

Easy Swap LFT

Dostępne w krótkich i długich wariantach, niezarządzanych konfiguracjach. Zawiera chłodnicę z miedzi i stali nierdzewnej, pręty montażowe ze zintegrowanymi urządzeniami eliminującymi tolerancję, złącza przewodów miedzianych i węże chłodzące. Przyszłe wersje zarządzane będą również wyposażone w zintegrowany czujnik temperatury, który usprawni monitorowanie. Aby podłączyć zimną płytę do układu chłodzenia, dostępny jest zestaw bezpośredniego połączenia i zestaw szybkiego odłączania

Easy Swap LFT

Wysokowydajna miedziana płyta chłodnicza z frezowanymi kanałami płynnymi dla wydajnego chłodzenia. Posiada szczelne uszczelnienie, lutowane złącza węży z prostopadłym prowadzeniem dla optymalizacji przestrzeni. Zintegrowane urządzenia do eliminacji tolerancji zapewniają stabilność. Krótka wersja przeznaczona jest dla płyt 8 HP z przednią kartą antresolową i mieści się w przestrzeni za antresolą. Wersja długa jest zoptymalizowana dla płyt z pełnopowierzchniowymi radiatorami i jest umieszczona w sąsiednim gnieździe o mocy 4 km.

Easy Swap LFT

Klienci mogą pobrać plik STEP dla geometrii radiatora, które są wymagane do nawiązania kontaktu na całej powierzchni między radiatorem płyty a płytą chłodzącą Easy Swap LFT. Lub mogą wysłać nam model 3D swoich płyt z określonymi gorącymi plamami, które tworzymy dla nich radiator.

CHŁODZENIE CIECZĄ DLA SYSTEMÓW MODUŁOWYCH, UPROSZCZONE

OFERTA PRODUKTOWA

Easy Swap LFT

CHŁODNICA - WERSJA KRÓTKA

Dostawa obejmuje:

  • LFT Płyta zimna (miedź / stal nierdzewna)
  • 2x pręty montażowe, sprężynowe z urządzeniami zawieszającymi
  • Złącza wody (miedziane)
  • 2x węże, 700 mm każdy
  • Czujnik temperatury + kabel (wersja zarządzana)
Dowiedz się więcej
Easy Swap LFT

ZIMNA PŁYTA - WERSJA DŁUGA

Dostawa obejmuje:

  • LFT Płyta zimna (miedź / stal nierdzewna)
  • 2x pręty montażowe, sprężynowe z urządzeniami zawieszającymi
  • Złącza wody (miedziane)
  • 2x węże, 700 mm każdy
  • Czujnik temperatury + kabel (wersja zarządzana)
Dowiedz się więcej
Easy Swap LFT - 1920x1080px

UKŁAD CHŁODZENIA

Dostawa obejmuje:

  • Plecak na tylną klatkę 3U, 76 HP
  • Chłodnica (240 x 120 mm)
  • 2 wentylatory 12 V DC o niskim poziomie hałasu (< 45 dB)
  • 1x pompa 12V DC
  • Zbiornik wyrównawczy + membrana wyrównująca ciśnienie
  • Złącza połączeniowe 3 płytek zimnych (szybkozłącza)
  • Złącze Microfit do wejścia 12 V DC (maks. 50 W. zasilanie)
Dowiedz się więcej

ZASOBY

Slide In Cold Plate Thumbnail

Artykuły prasowe

Dowiedz się więcej
Easy Swap SellSheet Thumbnail

Sprzedaj arkusz

Dowiedz się więcej

We're here to help.  Need more information? Contact us to learn more about our Easy Swap LFT. One of our representatives will reach out to you shortly.

Easy Swap LFT