Łatwe przełączanie w lewo: Zaawansowana technologia chłodzenia cieczą dla systemów Eurocard 3U o wysokiej gęstości
Rosnąca gęstość mocy w systemach wbudowanych nadal stanowi wyzwanie dla tradycyjnego zarządzania ciepłem. Nowoczesne procesory, układy FPGA i wysokowydajne moduły rutynowo przewyższają możliwości chłodzenia systemów wymuszonego powietrza, zwłaszcza w kompaktowych środowiskach Eurocard 3U. Aby sprostać tym wymaganiom, platforma Easy Swap LFT (Liquid Flow Through) wprowadza nowe podejście do chłodzenia cieczą, które bezproblemowo integruje się z istniejącą 19-calową infrastrukturą klatkową.
Easy Swap LFT zapewnia wysoką wydajność termiczną, kompatybilność mechaniczną i modułowość, umożliwiając inżynierom wdrożenie chłodzenia cieczą bez przeprojektowania obudowy lub zmiany architektury Eurocard.
Modułowa platforma chłodzenia cieczą dla projektów 3U Eurocard
System Easy Swap LFT składa się z dwóch podstawowych elementów:
- Łatwe wymienianie zimnych płytek LFT
- Układ chłodzenia LFT Easy Swap („Back-Pack”)
Razem zapewniają skalowalne rozwiązanie chłodzące, które może usunąć 200 w lub więcej na chłodnicę i około 600 w przez układ chłodzenia , nawet w temperaturze otoczenia 50°C . W porównaniu z chłodzeniem wymuszonym, system osiąga ponad 30 K redukcję temperatury hotspotu, co umożliwia znacznie wyższe budżety mocy na jedną płytę.
Kluczową zaletą jest pełna kompatybilność ze standardowymi 19-calowymi klatkami na karty, co pozwala na dodanie chłodzenia cieczą do istniejących systemów. Płyty chłodzone powietrzem i cieczą mogą pracować obok siebie w tej samej podszafie, obsługując hybrydowe konfiguracje termiczne.
Inżynieria zimnego talerza: Precyzyjne chłodzenie płyt 3U.
Płytki chłodzące Easy Swap LFT zostały zaprojektowane specjalnie dla płyt Eurocard 3U i są dostępne w krótkich i długich wersjach, aby dopasować je do różnych układów płytek.
Parametry techniczne
- Miedziana płyta chłodnicza z frezowanymi kanałami płynnymi
zapewnia wysoką przewodność cieplną i wydajną ekstrakcję ciepła. - Tylna ścianka ze stali nierdzewnej ze zintegrowaną taśmą uszczelniającą
zapewnia długotrwałą ochronę przed wyciekami i stabilność strukturalną. - Kątowe złącza przewodów miedzianych
umożliwiają prowadzenie przewodów pod obudową karty, co zapewnia dostęp do nich od strony przedniej. - Gumowe urządzenia zawieszenia
kompensują tolerancje mechaniczne i umożliwiają pełny kontakt termiczny powierzchni.
Opcje współczynnika
- Krótka wersja
pasuje do antresoli płyty o mocy 8 km. - Długa wersja
zajmuje sąsiednie gniazdo 4 HP obok karty 4 HP.
Obie wersje będą dostępne najpierw w wariancie niezarządzanym. Zarządzane modele zostaną wkrótce wydane i będą zawierać czujnik temperatury i kabel do monitorowania i integracji na poziomie systemu.
Dostawa zimnego talerza obejmuje
- Zimna płyta LFT (miedź / stal nierdzewna)
- Dwa sprężynowe pręty montażowe z elementami zawieszenia
- Miedziane złącza płynów
- Dwa węże (700 mm każdy)
- Czujnik temperatury (wersja zarządzana)
Układ chłodzenia: Kompaktowy tylny silnik termiczny
Układ chłodzenia Easy Swap LFT został zaprojektowany jako moduł „back-pack” o mocy 76 km do tylnej klatki na karty 3U. Ten kompaktowy zespół zawiera wszystkie elementy wymagane do układu chłodzenia cieczą w pętli zamkniętej.
Zintegrowane komponenty
- Chłodnica (240 × 120 mm)
przenosi ciepło z cieczy do otaczającego powietrza. - Dwa niskoszumowe wentylatory prądu stałego 12 V ( 45 dB)
odpowiednie do zastosowań przemysłowych, telekomunikacyjnych i laboratoryjnych. - Pompa 12 V DC
utrzymuje stabilny przepływ cieczy przez maksymalnie trzy zimne płyty. - Zbiornik wyrównawczy z membraną wyrównującą ciśnienie
zapewnia długotrwałą niezawodność i kompensuje rozszerzalność cieplną. - Złącze MicroFit do wejścia 12 V DC (maks. 50 w)
Wydajność chłodzenia
- Około Moc chłodzenia 600 w
obsługuje wielopłytkowe systemy o dużej mocy.
Istnieją dwie opcje podłączenia płytek zimnych do obwodu chłodzenia
- Zestaw złączy bezpośrednich (dla jednej płyty chłodzącej): Zestaw 2 gwintowanych złączy przewodów i 2 zacisków przewodów.
- Zestaw do szybkiego odłączania (dla jednej płyty chłodzącej): Zestaw 2 szybkozłączy i 2 zacisków przewodów.
Szybkie rozłączniki umożliwiają szybką wymianę zimnych płytek bez spuszczania płynu
Dlaczego Easy Swap LFT stanowi krok naprzód w zakresie wbudowanego chłodzenia
Chłodzenie cieczą z możliwością modernizacji
System integruje się z istniejącymi 19-calowymi klatkami na karty bez przeprojektowania mechanicznego.
Hybrydowe wsparcie chłodzenia
Płyty chłodzone powietrzem i cieczą mogą współistnieć w tym samym podzespole.
Wysoka gęstość mocy
Obsługuje procesory nowej generacji, moduły RF i elektronikę mocy o mocy 200 w na zimną płytę.
Czysta integracja mechaniczna
Przewody biegnące między dolnymi szynami, a tłumiki drgań chronią wrażliwe elementy.
Łatwość serwisowania
Szybkie odłączanie i modułowe komponenty ułatwiają instalację i konserwację.
Umożliwienie nowej generacji wysokowydajnych systemów wbudowanych
Easy Swap LFT wprowadza nowoczesne, wysokowydajne rozwiązanie do chłodzenia cieczą, dostosowane do środowisk Eurocard 3U. Dzięki połączeniu wysokiej wydajności cieplnej ze zgodnością mechaniczną i modułową konstrukcją platforma umożliwia inżynierom zwiększenie gęstości mocy, poprawę niezawodności i wydłużenie żywotności systemu bez porzucania istniejącej infrastruktury 19-calowej.
Technologia ta stanowi znaczący postęp w zakresie wbudowanego zarządzania ciepłem i zapewnia wyraźną ścieżkę naprzód dla systemów wymagających wyższej wydajności w kompaktowych obudowach.
Dowiedz się więcej