Drukuj
MTCA 4.0

nVent wprowadza nową generację obudowy nVent SCHROFF MicroTCA.4

● NOWA obudowa MTCA.4 osiąga przepustowość 128 Gbit/s na slot dzięki PCIe Gen 5
● Ulepszone chłodzenie: Ulepszone chłodzenie tylnej klatki kart
● Przyszłościowe rozwiązanie: Nowa konstrukcja Menedżera jednostki chłodzącej oparta na kontrolerze o długim cyklu życia
● Kompatybilność wsteczna: Łącz i dopasowuj starsze i nowe obudowa oraz jednostki chłodzące

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent”), globalny lider w zakresie rozwiązań do połączeń elektrycznych i ochrony, ogłosił wprowadzenie na rynek swojej pierwszej obudowy MTCA.4 zgodnej z rewizją 3.0 podstawowego standardu MTCA.0.

We wrześniu 2023 roku firma PICMG wydała wersję specyfikacji MTCA.3.0. Ta rewizja obsługuje PCI Express Gen 4 i 5 oraz 100GBASE-KR4, zwiększając wydajność systemu czterokrotnie. Aby osiągnąć wyższe prędkości przesyłu danych, złącza SMD i z montażem kompresyjnym zostały ocenione przez grupę roboczą NextGen MTCA, a wyniki symulacji posłużyły jako podstawa do zdefiniowania całego kanału transmisji danych dla MicroTCA. Kanał transmisyjny został podzielony na części logiczne w celu określenia limitów dla płyt i płyty tylnej, aby zapewnić współpracę wszystkich MCH, AMC i obudów MTCA.0 Rev 3.0 w środowisku PCI Express Gen4/5 lub 100 GbE.

Ponieważ te wysokowydajne przełączniki zużywają więcej energii niż ich poprzednie wersje, budżet mocy dla MicroTCA Carrier Hub, w którym znajduje się przełącznik, został zwiększony z 80 W do 110 W. Aby zapobiec przegrzewaniu, zapas mocy jednostek chłodzących również został zwiększony do 110 W. Mechanizm programowy pomaga zapewnić wsteczną zgodność starych i nowych MCH, modułów zasilania oraz jednostek chłodzących.

W module Rear Transition (RTM) chłodzenie zwiększonego limitu mocy 110 W jest realizowane dzięki wydajnym wentylatorom i udoskonalonemu projektowi chłodzenia.

Oprogramowanie jednostki chłodzącej działa zgodnie z wersją 3.0 specyfikacji MicroTCA. Podczas uruchamiania pozostaje w zakresie mocy 80 W. Jeśli moduł zasilania obsługuje 110 W na gniazdo, jednostka chłodząca dostosuje się odpowiednio. Dla modułów zasilania obsługujących tylko 80 W lub w przypadku utraty komunikacji IPMI jednostka pozostanie w zakresie mocy 80 W.

Kontroler Renesas H8S, wcześniej stosowany w obudowach nVent SCHROFF MTCA.4, został teraz wycofany z produkcji. Z tego powodu nVent wprowadził nową konstrukcję Menedżera Jednostki Chłodzącej opartą na kontrolerze STM32 firmy STMicroelectronics, która obejmuje dodatkowe opisane powyżej funkcje.

Zapewnia najwyższą przepustowość danych

Aby osiągnąć wyższą przepustowość danych, należy dostosować maksymalną długość ścieżki określoną w MTCA.0 Rev. 3.0. Dlatego gniazda MCH przesuwały się z zewnątrz na środek obudowy karty.

17vh4b.png

Ulepszone materiały

Materiał pcb został zaktualizowany do materiału o niższych stratach, z zastosowaniem złączy SMD dla lepszej wydajności. W celu optymalizacji prowadzenia zmieniono fizyczną kolejność modułów AMC. W przeszłości obudowy nVent SCHROFF MTCA.4 stosowały fizyczną kolejność, zaczynając od 1 od lewej do prawej, teraz została ona zmieniona na: 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

Informacje na temat firmy nVent

Firma nVent jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń. Wierzymy, że nasze innowacyjne rozwiązania elektryczne oferują większe bezpieczeństwo systemów i zapewniają bezpieczniejszy świat. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i obsługujemy wydajne produkty i rozwiązania łączące i chroniące najbardziej wrażliwe na świecie urządzenia, budynki i procesy o kluczowym znaczeniu. Oferujemy kompleksowy zakres rozwiązań w zakresie ochrony systemów i połączeń elektrycznych w ramach wiodących na rynku marek, które są uznawane na całym świecie za jakość, niezawodność i innowacyjność. Nasza siedziba główna znajduje się w Londynie, a nasze biuro zarządu w Stanach Zjednoczonych znajduje się w Minneapolis. Nasza oferta wiodących marek elektrycznych ma już ponad 100 lat i obejmuje takie nazwy jak nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE. Dowiedz się więcej na stronie www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF i TRACHTE są znakami towarowymi, których właścicielem jest firma nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone.

STRONA PRODUKTU