Budowanie bardziej zrównoważonego i zelektryfikowanego świata
WYRÓŻNIONE HISTORIE
nVent przedstawia wyniki finansowe za II kwartał 2026 r.
nVent Electric plc, światowy lider w dziedzinie rozwiązań w zakresie połączeń elektrycznych i zabezpieczeń, poinformował dziś o wynikach finansowych za drugi kwartał 2026 r. w komunikacie o zarobkach opublikowanym na stronie relacji inwestorskich firmy.
Zaprojektowane rozwiązania budowlane, które napędzają nową erę infrastruktury krytycznej
W wielu branżach rośnie zapotrzebowanie na krytyczną infrastrukturę elektryczną. To, co kiedyś było siecią przewodów i urządzeń, przekształciło się w kręgosłup współczesnego życia – zasilając szpitale, produkcję, media i szybko rozwijającą się gospodarkę cyfrową.
nVent mianuje dyrektorów ds. strategii i dyrektorów ds. przychodów, aby napędzać kolejną fazę wzrostu
Nitin Jain i Joe Stark zostali mianowani na nowe stanowiska kierownicze, ponieważ firma przyspiesza wzrost, koncentrując się na trendach elektryfikacji, cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju.
POLECANE PRODUKTY
Chłodzenie cieczą na dużą skalę w systemach sztucznej inteligencji
Chłodzenie cieczą ma kluczowe znaczenie dla skalowania sztucznej inteligencji, ponieważ skutecznie zarządza ciepłem wytwarzanym przez wysokowydajne systemy obliczeniowe. Takie podejście zwiększa niezawodność, zmniejsza zużycie energii i uwzględnia wysokie wymagania obliczeniowe zadań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
nVent ERICO Cadweld One Shot, forma 3D
To rozwiązanie jest niestandardową, jednorazową formą, która wykorzystuje zaawansowaną technologię druku 3D do tworzenia wysokiej jakości trwałych połączeń egzotermicznych dla połączeń kablowych do prętów zbrojeniowych w wąskich lub trudno dostępnych miejscach.
ANALIZY
Więcej niż układ scalony: kompletna infrastruktura centrum przetwarzania danych
Wraz z szybkim rozwojem centrów przetwarzania danych infrastruktura takich obiektów musi być niezawodna i skalowalna, aby obsługiwać więcej urządzeń, większe zapotrzebowanie na energię i rosnącą pojemność.
Uwagi projektowe dotyczące obudów sterowniczych w trudnych warunkach środowiskowych
Prawie wszystkie przedwczesne awarie paneli sterowania są wynikiem niedostatecznej specyfikacji co najmniej w jednym z czterech obszarów: zawiasu, zatrzasku, uszczelki i klimatyzacji. Każdy z nich wymaga unikalnych rozważań i elementów projektowych, aby całość działała niezawodnie.
Trzy kluczowe technologie dla centrów przetwarzania danych chłodzonych cieczą
Przyspieszenie sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń zmienia krajobraz branży chłodzenia centrów danych. Technologie nowej generacji, w tym procesory graficzne NVIDIA, wymagają chłodzenia cieczą.
Zmniejsz powierzchnię zajmowaną przez systemy magazynowania energii dzięki rozwiązaniom nVent
Magazynowanie energii w akumulatorach to kluczowa technologia zmniejszająca naszą zależność od paliw kopalnych i budująca niskoemisyjną przyszłość. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych różni się zasadniczo od tradycyjnego wytwarzania energii z paliw kopalnych tym, że w zastosowaniach odnawialnych nie można wytwarzać energii na żądanie.
WIRTUALNY ŚWIAT nVentPoznaj wirtualny świat nVent i zanurz się w specyficznych dla branży aplikacjach i platformach produktowych. Podróżuj w dogodnym dla siebie czasie lub zaplanuj wycieczkę z przewodnikiem z przedstawicielem handlowym firmy nVent. |
Kim jesteśmy
Włączenie społeczne i różnorodność
W nVent świętujemy i zachęcamy do autentyczności. Dążymy do tworzenia i utrzymania inkluzywnego oraz różnorodnego środowiska pracy, które sprzyja innowacjom, nawiązywaniu relacji i rozwojowi naszych pracowników oraz wszystkich, z którymi współpracujemy.