Nowe produkty
NAPĘDZANIE INNOWACJI
Budujemy bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat dzięki produktom i rozwiązaniom, które oferujemy naszym klientom. Elektryfikacja, cyfryzacja i zrównoważony rozwój zmieniają nasz świat. Rosnąca gęstość mocy i danych, ekspansja energii odnawialnej, modernizacja sieci, automatyzacja przemysłowa i infrastruktura IoT zmieniają krajobraz wielu kluczowych branż. WE wszystkich naszych kluczowych branżach nasze produkty pomagają klientom działać wydajniej, zwiększać bezpieczeństwo oraz łączyć i chronić krytyczne systemy.
Wprowadzamy wysoce zróżnicowane i innowacyjne nowe produkty we wszystkich trzech segmentach, wspierając stały wzrost w nVent. W 2023 roku wprowadziliśmy rekordową liczbę 95 nowych produktów i zwiększyliśmy żywotność naszego produktu do 22%. Opracowując nowe produkty, staramy się rozwiązywać problemy i tworzyć niewyobrażalną wartość dla naszych klientów. Nasze produkty łączą i chronią złożone systemy elektryczne i cyfrowe. Aby wspierać krytyczne systemy naszych klientów, opracowujemy zaawansowane wbudowane i połączone technologie zarówno dla starszych produktów, jak i nowych rozwiązań.
Skorzystaj z tego linku, jeśli szukasz produktów specyficznych dla połączeń elektrycznych [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX i LENTON] . Poniżej znajdziesz najnowsze produkty z całej naszej firmy.

nVent HOFFMAN Wewnętrzny, boczny, globalny klimatyzator
Boczny klimatyzator nVent HOFFMAN zapewnia wydajność chłodzenia na poziomie 2,000 BTU/HR, oferuje 30% wzrost efektywności energetycznej i ma funkcje zmieniające grę, takie jak nowy sterownik, aby zapewnić bardziej precyzyjne chłodzenie w każdym środowisku wewnętrznym lub zewnętrznym.
[Obecnie dostępne w regionie nam]

nVent SCHROFF Łatwa wymiana LFT
System Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajne chłodzenie cieczą w standardowych środowiskach Eurocard 3U bez uszczerbku dla modułowości. Zbudowany dla inżynierów pracujących z elektroniką o dużej gęstości, zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną tam, gdzie wymuszone powietrze osiąga swoje granice.
[Dostępne na całym świecie]

nVent SCHROFF Easy Swap LFT
The Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) is designed to bring high-performance liquid cooling into standard 3U Eurocard environments—without compromising modularity. Built for engineers working with high-density electronics, it delivers precise thermal control where forced air reaches its limits.
[Worldwide available]

Obudowy zacisków ze stali miękkiej nVent HOFFMAN STE
Obudowy zacisków ze stali miękkiej nVent HOFFMAN STE zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach. Zapewniają ochronę IP66:1, łatwy dostęp do konstrukcji i szybką dostępność, co zapewnia wydajną instalację i niezawodną pracę.
[Obecnie dostępne w regionie EMEA]

nVent CADDY ilustrował podręczniki sejsmiczne
Ilustrowane podręczniki sejsmiczne nVent CADDY upraszczają złożone wymagania systemu tryskaczowego dzięki przejrzystej wizualizacji i wskazówkom opartym na światowych standardach FM 2-8 2025, EN 12845:2024 i NFPA 13-2022/2025.
[Dostępne na całym świecie]

nVent CADDY Kalkulator sejsmiczny usztywnienia
Ta nowa wersja kalkulatora cyfrowego zapewnia przezroczystą, ręczną przejrzystość obliczeń dzięki wizualizacji 3D klamry i zautomatyzowanej dokumentacji dla potrzeb usztywnienia sejsmicznego. (Wymagane uwierzytelnienie)
[Obecnie dostępne tylko w USA]

Uchwyty płyty nVent ILSCO
Wyposażone w opatentowaną śrubę kompensacyjną momentu obrotowego (TC), te dwuramowe występy mieszczą szeroki zakres klas przewodników, w tym elastyczny drut, bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi lub nasadek pierścieniowych.
[Obecnie dostępne w regionie nam]

nVent ERICO Śruba dzielona
Złącze to zostało zaprojektowane z myślą o szybkiej instalacji jedną ręką i zawiera zaokrągloną główkę, nakrętkę mocującą i siodełko, co umożliwia szybki i łatwy montaż. Idealny do pracy nad głową i zastosowań z drucianymi podajnikami kosza.
[Obecnie dostępne w regionie nam]

nVent CADDY Kabel pojedynczy ramię zacisk ciśnieniowy
Klips zaciskowy z pojedynczym ramieniem nVent CADDY to wytrzymały, niskoprofilowy metalowy zacisk umożliwiający instalację przewodów jedną ręką, podwojenie pojemności każdego punktu mocowania oraz skrócenie czasu montażu części.
[Obecnie dostępne w regionie EMEA]

Zacisk rusztu T do wspornika montażowego lampy wpuszczanej nVent CADDY
Zacisk rusztu T do wspornika montażowego lampy wpuszczanej nVent CADDY to zacisk sprężynowy, który umożliwia wykonawcom połączenie wspornika montażowego adaptera lampy wpuszczanej z rusztem T.
[Dostępne obecnie w regionie NAM]

Zacisk rusztu T do wspornika montażowego lampy wpuszczanej nVent CADDY
Zacisk rusztu T do wspornika montażowego lampy wpuszczanej nVent CADDY to zacisk sprężynowy, który umożliwia wykonawcom połączenie wspornika montażowego adaptera lampy wpuszczanej z rusztem T.
[Dostępne obecnie w regionie NAM]

Wielofunkcyjny łącznik przewodu / rury osłonowej do trzpienia nVent CADDY
Wielofunkcyjny łącznik przewodu / rury osłonowej do trzpienia nVent CADDY to uproszczone i łatwe w obsłudze rozwiązanie do montażu zarówno kanałów EMT, jak i elastycznych kanałów kablowych nad skrzynkami elektrycznymi.
[Dostępne obecnie w regionie NAM]