Strona główna
NASZA OBIETNICA

Sprawiamy, że systemy są odporne
Aby pomóc klientom zmaksymalizować czas pracy przez zapewnienie optymalnej ochrony, specjalistycznej wiedzy, najwyższej jakości i globalnej obsługi. Chronimy w najbardziej wymagających środowiskach dzięki dostarczaniu mocy, obudów i zaawansowanego chłodzenia.

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania
Dla najszybciej rozwijających się branż, by rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Zapewniamy zyskowny rozwój dzięki połączeniu wiodącej technologii z możliwościami skalowania.

Zwiększamy produktywność
By zwiększyć wydajność, zapewniamy narzędzia ułatwiające wybór, oprogramowanie do projektowania, rozwiązania łączności dla produkcji i pracowników oraz łatwiejsze w obsłudze produkty. Zaangażuj się już na wczesnym etapie procesu projektowania, aby przyspieszyć rozwój i zwiększyć przychody ze sprzętu.

Sprzedajemy globalnie, obsługujemy lokalnie
Wybieraj spośród ponad 12 000 standardowych produktów z dużym zapasem magazynowym. Wszystkie produkty są wytwarzane lokalnie w wielu regionach na całym świecie i spełniają lub przekraczają standardy certyfikacji, w tym IEC, UL, CSA, NEMA i CE.
AKTUALNOŚCI

Obudowy ze stali nierdzewnej o głębokości 400 mm dla złożonych środowisk przemysłowych
Standardowe konfiguracje głębokości 400 mm są teraz dostępne w ofercie obudów ze stali nierdzewnej MCSS i MCDS firmy nVent HOFFMAN, które obsługują bardziej złożone zastosowania w branżach takich jak żywność i napoje, woda i ścieki oraz środowiska morskie i przybrzeżne.

Nowe obudowy terminali STE ze stali miękkiej są już dostępne
Firma nVent poszerza ofertę firmy nVent HOFFMAN o ofertę obudów zaciskowych ze stali miękkiej STE, oferując niezawodne i łatwo dostępne rozwiązanie do ochrony podzespołów elektrycznych w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych.
OFERTA PRODUKTÓW
Standardowe produkty
Oferując ponad 16 000 standardowych produktów, nVent HOFFMAN ma jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio produktów w branży. Standardowe produkty obejmują montowane na ścianie i wolnostojące obudowy i konsole ze stali miękkiej i nierdzewnej, obudowy niemetalowe oraz skrzynki przyłączowe/zaciskowea także rozwiązania okablowania i klimatyzacji nVent HOFFMAN oferuje również specyficzne konstrukcje obudów, w tym obudowy zewnętrzne, o określonej kompatybilności elektromagnetycznej, do niebezpiecznych lokalizacji, odporne na trzęsienia ziemi oraz spełniającej wymogi higienicznej konstrukcji.
Ekspresowa personalizacja
Proces usługi Ekspresowego dostosowania jest szybki i dokładny oraz opiera się na rysunkach klienta. Usługa jest przede wszystkim wykonywana szybko, co oznacza, że dostawa może zostać zrealizowana w ciągu od 5 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności produktu i centrum modyfikacji.
Zaawansowana personalizacja
nVent HOFFMAN oferuje szeroki asortyment opcji dostosowywania, takich jak obróbka skrawaniem, specjalne wymiary, niestandardowe kolory i dodatkowa ochrona w trudnych warunkach. Nasza wysoce zautomatyzowana fabryka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny jest idealnym miejscem do produkcji seryjnej, dzięki czemu dopasowanie do potrzeb klienta jest elastyczne i opłacalne.
Automatyzacja produkcji szaf sterowniczych
To łatwe w obsłudze rozwiązanie tworzy gotowe do zagospodarowania panele i obudowy poprzez automatyzację wiercenia, gwintowania i frezowania, dzięki czemu można zoptymalizować zasoby materiałowe i wykorzystanie siły roboczej.
Wyróżnione rozwiązania i innowacje
NVENT VIRTUAL WORLDPoznaj świat nVent Virtual World i zapoznaj się z branżowymi aplikacjami oraz platformami produktowymi. Przejrzyj materiały w dogodnym dla siebie czasie lub zamów prezentację prowadzoną przez przedstawiciela handlowego nVent. |