Zaawansowana personalizacja

Zaawansowana personalizacja

Zaawansowana personalizacja

DOSTOSOWANIE DO SPECYFICZNYCH POTRZEB KLIENTA

Niektóre zastosowania wymagają kompleksowego dostosowania. nVent HOFFMAN może dostosować obudowy za pomocą szeregu specjalnych rozwiązań: Otwory, gwintowanie, wycięcia, zwiększona odporność na korozję, niestandardowe kolory, przezroczyste okienka, żaluzje wentylacyjne, spawane kołki i wiele innych.

Dostęp do rozbudowanych funkcji dostosowywania
nVent HOFFMAN oferuje szeroki asortyment opcji dostosowywania, takich jak obróbka skrawaniem, specjalne wymiary, niestandardowe kolory i dodatkowa ochrona w trudnych warunkach. 

Nasza wysoce zautomatyzowana fabryka wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny jest idealnym miejscem do produkcji seryjnej, dzięki czemu dopasowanie do potrzeb klienta jest elastyczne i opłacalne.

Lepsze wyniki finansowe dzięki usłudze montażu nVent HOFFMAN
Firma nVent HOFFMAN zainwestowała w technologię i automatyzację, które pozwalają na modyfikacje standardowych produktów bez zbytniego zakłócania procesu produkcyjnego. Usługa ta jest szczególnie konkurencyjna w przypadku średnich i dużych projektów, a klienci uzyskają korzyści finansowe dzięki współpracy z nVent HOFFMAN przy dostosowywaniu produktów.

Ponadto firma nVent HOFFMAN oferuje usługi montażu obudów i akcesoriów dla dużych projektów lub powtarzalnych przedsięwzięć. Celem usługi jest pomoc klientom w obniżeniu kosztów przez przejęcie części pracochłonnych prac montażowych w przypadku standardowych lub niestandardowych obudów.

Szybka dostawa
Naszym celem jest dostarczanie prototypów w ciągu zaledwie 15–20 dni roboczych (standardowy czas realizacji dla produktów własnej produkcji wynosi 30 dni roboczych, licząc od zatwierdzenia rysunku). Rozumiemy, że inżynierowie często działają pod presją czasu, a czas wprowadzenia na rynek ma kluczowe znaczenie.

Dowiedz się więcej o ofercie zaawansowanego dostosowania nVent HOFFMAN, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży.

Lokalizator biur sprzedaży

Dodatkowa oferta produktów