Żywność i napoje
UPROSZCZENIE PROCESÓW SANITARNYCH,
ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIOM
Łatwe w czyszczeniu, gotowe do mycia obudowy chronią krytyczne urządzenia elektryczne, aby zachować warunki sanitarne i zapewnić bezpieczeństwo produktów
Producenci żywności i napojów muszą wdrożyć zaawansowane rozwiązania sanitarne, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów na całym świecie oraz chronić ich przedsiębiorstwa przed kosztownymi przestojami i wycofaniem z eksploatacji. Wśród kluczowych elementów wyposażenia w każdym zakładzie produkcji żywności znajdują się obudowy elektryczne, które odgrywają istotną rolę w utrzymaniu wysokich standardów higieny.
Higieniczne obudowy i akcesoria firmy nVent HOFFMAN są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojach oraz w innych środowiskach sanitarnych. Nasza kompleksowa gama higienicznych produktów projektowych pomaga zachować warunki sanitarne i chronić krytyczne urządzenia elektryczne, nawet w najtrudniejszych środowiskach produkcji żywności.
Zaprojektowany z myślą o najwyższej ochronie
Higieniczne obudowy zaprojektowane są tak, aby wytrzymać procedury czyszczenia zmywania, umożliwiając szybsze i łatwiejsze czyszczenie i dezynfekcję. Pomagają one utrzymać produkty w produkcji żywności i innych wysoko regulowanych środowiskach wolne od mikrobiologicznych, chemicznych i obcych cząstek, zapobiegając zanieczyszczeniu.
✔ Zminimalizuj ryzyko związane z higieną — samoopróżniające się, gładkie powierzchnie i konstrukcja bez przerw zmniejszają koszty konserwacji i opóźnienia.
✔ Zapobieganie przedostawaniu się wody i kurzu– skuteczne podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, ochrona wewnętrznych elementów i maksymalizacja czasu pracy bez przestojów.
✔ Trwałe uszczelki – niebieskie uszczelki silikonowe zatwierdzone przez FDA są odporne na agresywne środki czyszczące i łatwe do usunięcia, wymiany i konserwacji.
✔ Ochrona przed wysokim wnikaniem – spełnia wymagania normy IP66 i/lub IP69 IEC, aby chronić urządzenia wewnątrz obudów elektrycznych podczas surowych procedur sanitarnych i czyszczenia na miejscu (CIP).
✔ Odporność na korozję – przetestowany i certyfikowany typ 4x pod względem odporności na korozję.
Ochrona na każdym poziomie
Oferta higienicznych rozwiązań konstrukcyjnych firmy nVent HOFFMAN obejmuje trzy poziomy ochrony, które spełniają potrzeby aplikacji związanych z żywnością i napojami:
• High – obudowy HDW do czyszczenia na miejscu i trudnych zastosowań sanitarnych.
• Medium – obudowy AFS do zmywania sanitarnego.
• Basic – obudowy ASR do minimalnych zastosowań zmywania.
Ponadto oferta obudów higienicznych nVent HOFFMAN obejmuje skrzynki zaciskowe (HDTB) i akcesoria.
Rozwiązania w zakresie klimatyzacji
Firma nVent oferuje również szeroką gamę rozwiązań nVent HOFFMAN do ochrony przed kondensacją i konserwacji wewnętrznych komponentów elektrycznych, nawet w ekstremalnych warunkach, co pomaga zapewnić trwałość i niezawodność w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami.