Wentylator filtra o wysokim przepływie, EF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wentylator filtra o wysokim przepływie, EF
Ten pionowy wentylator filtrujący EF o stopniu ochrony IP 54 jest łatwy w instalacji dzięki funkcji zatrzasku. Zapobiega się niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy przez filtr, a niezawodny silnik wentylatora zapewni stałą wentylację.
Normy branżowe
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Wentylatory filtrujące nVent HOFFMAN oszczędzają czas na instalacji, ponieważ są instalowane z systemem klikającym bez śrub. Przednia pokrywa na zawiasach można łatwo otworzyć w celu szybkiej i łatwej wymiany filtra. Kierunek przepływu powietrza i położenie połączenia można łatwo zmienić.
- Materiał: Przednia pokrywa wykonana z termoplastycznego tworzywa formowanego wtryskowo, samogasnącego, UL94V0.
- Zakres temperatur: -40 °C do +55 °C.
- Ochrona: IP 54, WPISZ 12.
- Ilość opakowania: Jeden wentylator z filtrem.
- Wentylator filtrujący jest niezawodny dzięki wysokiej jakości silnikowi, a także jest łatwy w instalacji
- Zapobiega się awariom podzespołów i niepotrzebnym przestojom, ponieważ woda i kurz nie dostają się do obudowy, a niezawodny silnik zapewnia stałą wentylację
- Funkcja klikania zmniejsza koszty pracy klienta dzięki łatwości instalacji
- Wentylator filtra powinien być zainstalowany razem z co najmniej jednym filtrem wydechowym, EFA
- Typ łożyska: Tuleja
Specyfikacje
Materiał
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie
Gładki
Kolor
Jasnoszary
Kod koloru
RAL 7035
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.