Zakłady produkujące panele

Panel Shops Use Case Page on Website banner header
OPROGRAMOWANIE DTM DLA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH PANELE
Wydajność i prostota w każdej konstrukcji
POROZMAWIAJ Z EKSPERTEM DS. ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH PANELE

Ścieżka DTM łączy każdy aspekt projektowania i produkcji paneli.
Wyobraź sobie wpływ na Twój zakład produkujący panele.
 

Oprogramowanie DTM pomaga zakładom produkującym panele zapewnić wysoką jakość i zwiększyć szybkość pracy. Dzięki naszemu zestawowi narzędzi i funkcji zespoły projektowe i produkcyjne mogą z łatwością zwiększyć zarówno spójność, jak i wydajność dzięki dostosowywanym szablonom schematów, zabezpieczeniom projektowym, które zapobiegają błędom, dostępowi do rosnącej bazy danych biblioteki części i łączności z podstawową maszynerią, które umożliwiają prawdziwą automatyzację zakładu produkującego panele.  

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DTM DLA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH PANELE

PORÓWNANIE PAKIETÓW OPROGRAMOWANIA DTM

DTM Use Case Panel Shop Screen
Korzystaj z jednego źródła prawdy podczas przechodzenia między widokami 2D i 3D paneli.
DTM Use Case Panel Shop Screen 2
Zintegruj mechanizmy kontroli sprawdzające kolizje, aby zapewnić jakość oraz zapobiegać błędom.
DTM Use Case Panel Shop Screen 3
Funkcja przeciągania i upuszczania obwodów podrzędnych umożliwia przenoszenie często używanych obwodów z jednego zadania do drugiego.

PAKIETY CONNECTED WORKER

 

Wykorzystaj pełny potencjał cyfrowej produkcji, dodając funkcjonalność Connected Worker. 
Pakiet Connected Worker upraszcza układanie okablowania, montaż i testowanie obudów na hali produkcyjnej.

 

Dowiedz się więcej 

DTM Use Case Image with Graphics

ZASOBY DLA ZAKŁADÓW PRODUKUJĄCYCH PANELE

Kontakt

Chcesz uprościć przepływ pracy w zakładzie produkującym panele? Twoja podróż do cyfrowej produkcji zaczyna się tutaj.

Zobacz specjalnie zaprojektowane rozwiązania dla integratorów systemów elektrycznych i konstruktorów maszyn.