Biblioteka dotycząca EPLAN

Biblioteka dotycząca EPLAN

Minimalizacja czasu realizacji i przepustowości produkcji może znacznie poprawić wydajność. Kwestie te stymulują cyfryzację zarówno u klientów firmy nVent HOFFMAN, jak i w jej własnych procesach produkcyjnych. Jedną z wielu inicjatyw firmy nVent HOFFMAN, mających na celu pomoc klientom w osiągnięciu większej wydajności produkcji, jest zmodernizowana biblioteka dla EPLAN.

Biblioteka nVent HOFFMAN dla EPLAN zawiera:

  1. Makra 3D dla użytkowników pracujących z dodatkiem Propanel;
  2. Ulepszone makra 2D dla użytkowników pracujących z EPLAN P8 w wersji 2.6 lub nowszej;
  3. Kompletna baza danych zarządzania częściami, zawierająca informacje techniczne, karty danych i listy odpowiednich akcesoriów dla każdej obudowy.

W ten sposób nVent HOFFMAN pomaga skrócić czas projektowania:

  • Makra dotyczące obudowy w dwóch wariantach z drzwiami na zawiasach, lewe i prawe. Oszczędza to czas, ponieważ makra nie muszą być zmieniane w przypadku zmiany domyślnego położenia drzwi;
  • Bardziej szczegółowe makra dotyczące obudów, obejmujące na przykład uszczelki i kołki, które ułatwiają definiowanie rozmieszczenia komponentów.
  • Makra obudowy zawierają ograniczenia związane z wierceniem (ograniczenia są definiowane w celu uniknięcia niekompatybilnych operacji maszynowych, które mogłyby potencjalnie spowodować uszkodzenie produktu lub maszyn modyfikujących);
  • Makra dotyczące akcesoriów zawierają szablon wiercenia (akcesoria wymagające obróbki obudowy zawierają szablon maszynowy, aby skrócić czas pracy i uniknąć błędów. Jednym z przykładów jest przygotowanie do montażu wentylatorów z filtrem);
  • Akcesoria są powiązane z odpowiednimi obudowami. Wszystkie akcesoria z jedną lokalizacją zatrzaskują się na obudowie automatycznie. Akcesoria z kilkoma lokalizacjami są wstawiane za pomocą inteligentnej siatki, która może być umieszczona na przykład na wzorze otworów w ramie stojącej na podłodze;
  • System zarządzania częściami zawiera wszystkie istotne i wiarygodne dane, takie jak odniesienia do artykułów i EAN, certyfikaty, karty danych, wymiary i wagi, przestrzeń montażową i inne. Akcesoria są uwzględnione w systemie zarządzania częściami i są powiązane z odpowiednią obudową;
  • Makra dotyczące obudów zawierają warianty dla każdego widoku, gdzie każda obudowa dostępna w 2D jest podzielona na kilka wariantów. Obejmuje widok z przodu, płytę montażową, widok z góry i z dołu oraz z prawej i lewej strony;

Ulepszona biblioteka EPLAN w wersji 2D i 3D jest oferowana dla każdej linii produktów, np. dla obudów stojących. Każdy asortyment obudów, w tym akcesoria w ramach linii produktów, jest oferowany jako oddzielny plik EDZ. Taki plik zawiera makra 2D i 3D oraz bazę danych zarządzania częściami. Odpowiedni dla EPLAN P8 w wersji 2.6 lub nowszej i dodatku Propanel.