SpectraCool Slim Fit Klimatyzator wewnętrzny - EMEA
SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.
Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Normy branżowe
UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453
CE, EAC, RoHS
Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511
IP 54 internal loop, IP 34 external loop
Funkcje
- Konstrukcja o smukłym profilu z trzema opcjami montażu: całkowicie wpuszczana, częściowo wpuszczana i nawierzchniowa
- Estetyczna osłona z tworzywa sztucznego optymalizująca przepływ powietrza
- Zakres temperatur roboczych od 50°F / 10°C do 131°F / 55°C
- Łatwa wymiana filtra w środowiskach o bardzo dużym zapyleniu
- Wężownice odporne na kurz umożliwiające pracę bez filtra
- Aktywne zarządzanie skroplinami zapobiegające kapaniu wody
- Energooszczędna sprężarka rotacyjna
- Wejście zasilania z blokiem zacisków
- Standardowe wymiary otworu montażowego ułatwiające wymianę
- Każda jednostka jest testowana pod kątem działania przed wysyłką
- Standardowe klimatyzatory są kompatybilne z przełącznikiem drzwi obudowy
- Zdalne jednostki sterujące obsługują do 2 czujników temperatury i 10 alarmów. Obsługują wiele protokołów komunikacyjnych: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP i Profinet.
- Elementy montażowe, uszczelki i instrukcja obsługi dostarczane wraz z urządzeniem
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.