Higieniczna konstrukcja Terminal Box, HDTB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Higieniczna konstrukcja Terminal Box, HDTB
Higieniczne skrzynki zaciskowe nVent HOFFMAN z serii HDTB zostały zaprojektowane specjalnie do ochrony urządzeń o znaczeniu krytycznym w środowiskach sanitarnych wymagających bardzo wysokiej czystości w sposób ułatwiający ich czyszczenie. Samoczynnie odprowadzające wodę, gładkie powierzchnie oraz konstrukcja bez luk o wysokim stopniu ochrony sprawiają, że szafa minimalizuje zagrożenia higieniczne i pomaga skrócić czas przestojów, zwiększając tym samym wydajność.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Obudowa i osłona: 1,5 mm.
- Korpus: Gięte i spawane. Cztery kołki M6 × 13 do montażu profilu dolnego/płyty montażowej.
- Pokrywa: Gięte i spawane. Boki nachylone pod kątem 3°. W zestawie śruby ze stali AISI 316 HD z niebieską uszczelką silikonową.
- Uszczelka: Jednoczęściowa, zdejmowana uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami pomaga zapewnić prawidłowe uszczelnienie, a także przyspiesza i ułatwia czyszczenie oraz konserwację. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600. Kolor niebieski (RAL 5010).
- Dojście kabli: Brak otworów dławikowych jako standard w celu zminimalizowania zagrożeń higienicznych.
- Uziemienie: Kołki uziemiające M8 x 18 mm na korpusie i pokrywie, nakrętki M8, podkładki uziemiające i etykiety.
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66/69 | TYPE 4X, 13 | IK08.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0.8 µm.
- Dostawa: Obudowa z pokrywą i akcesoriami montażowymi.
- Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące akcesoriów na zewnątrz szafy znajdują się w sekcji Akcesoria HD.
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304L
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
0.06in
Grubość
1.5mm
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.