Higieniczna konstrukcja obudowy do montażu ściennego, HDW

Seria nVent HOFFMAN Hygienic Design HDW została zaprojektowana i wykonana z specjalnych materiałów, które zapewniają wysoki poziom higieny i łatwość dokładnego czyszczenia. Bezszczelinowa konstrukcja, samoczynnie drenujące i polerowane powierzchnie, w połączniu z wysokim stopniem ochrony pomagają zredukować liczbę godzin bezczynności, takich jak czyszczenie i konserwacja, co prowadzi do zwiększenia wydajności.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Materiał Stal nierdzewna 304
Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Grubość (T) 0.06in
Grubość (T) 1.5mm
Kąt nachylenia 30°

Schematy

Korzyści
Zasoby Film
Hygienic Design Range - Door gasket mounting instructions

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.