Ekspresowa personalizacja

Ekspresowa personalizacja

Liczy się każdy dzień. Wysyłamy w ciągu 10 dni.

Ekspresowe dostosowanie pozwala klientom modyfikować najpopularniejsze obudowy nVent HOFFMAN za pomocą otworów i wycięć 2D oraz wybierać lakier — wszystko wysyłamy w ciągu 10 dni. 

  • Wybieraj spośród ponad 1500 naszych najpopularniejszych modeli obudów i paneli
  • Dodaj otwory i wycięcia 2D tam, gdzie są potrzebne

     

Liczy się szybkość
nVent HOFFMAN może pomóc w modyfikacji standardowych produktów za pośrednictwem naszej usługi ekspresowego dostosowania, zaprojektowanej z myślą o maksymalnej szybkości i wydajności.

Proces ten jest szybki i dokładny oraz opiera się na rysunkach klienta. Usługa jest przede wszystkim wykonywana szybko, co oznacza, że dostawa może zostać zrealizowana w ciągu od 5 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności produktu i centrum modyfikacji.

Oferta
Oferowane usługi obejmują wycięcia prostokątne, okrągłe i inne w dowolnej części korpusu lub drzwi obudowy, a także otwory i otwory gwintowane w różnych wymiarach. 

Zakres produktów, które mogą być poddane obróbce, obejmuje obudowy stojące i do montażu na ścianie, ze stali miękkiej i nierdzewnej, skrzynki zaciskowe z kilku różnych materiałów, a także wiele akcesoriów, takich jak panele boczne.

Dostawa

Następujące modyfikacje są wprowadzane do standardowych produktów w celu zapewnienia prawidłowej dostawy:

  1. Krawędzie wycięcia lub otworu są lakierowane zgodnie z przetestowaną procedurą, aby zachować odporność na korozję standardowej obudowy lub akcesorium;
  2. Wewnętrzna etykieta jest modyfikowana, aby poinformować dział jakości, że produkt został obrobiony w centrum ekspresowego dostosowania nVent HOFFMAN;
  3. Na zewnętrznej etykiecie umieszczany jest nowy numer produktu, aby uniknąć pomyłek.