Składanie zamówienia

Składanie zamówienia
Place_order.png

Ekspresowa personalizacja

Aby uczynić usługę ekspresowego dostosowania intuicyjnym narzędziem dla klientów, opracowaliśmy zestaw narzędzi (tylko dla AutoCAD), który pomoże zdefiniować niektóre z najczęstszych operacji obróbczych, jakie możemy zaoferować.

POBIERZ ZESTAW NARZĘDZI

Rysunki wymiarowe

Usługa ekspresowego dostosowania nVent HOFFMAN charakteryzuje się przede wszystkim szybkością realizacji. Wzięliśmy to pod uwagę w całym procesie, od wyceny, przez złożenie zamówienia, aż po ostateczną dostawę.

Rzeczywiste modyfikacje są wykonywane w naszych lokalnych centrach ekspresowego dostosowania, zgodnie z rysunkiem. Firma nVent HOFFMAN zapewnia dedykowane rysunki DXF i DWG dla tej usługi, dla wszystkich standardowych produktów. Rysunki te spełniają wymagania, ale są również łatwe w obsłudze dla nVent HOFFMAN. Rysunek musi być wykonany w milimetrach w skali 1:1, a wszystkie widoki muszą być wyraźnie określone. Oprócz rysunku nVent HOFFMAN zapewnia zestaw narzędzi z domyślnymi symbolami, aby zrozumieć, jakie operacje są wymagane.

Rysunki dostarczone zgodnie z powyższym wymaganiem, tak zwane „zatwierdzone rysunki”, są konwertowane na kod maszynowy przy minimalnych kosztach dla klienta. Akceptujemy również nieobsługiwane formaty lub szkice, tak zwane „rysunki nieobsługiwane”. Te rysunki lub szkice są przekształcane w odpowiednie rysunki robocze za rozsądną cenę dla klienta. Przed wprowadzeniem modyfikacji zawsze prosimy o zatwierdzenie rysunku.

ZAMÓWIENIE

Na tym etapie zakładamy, że klient otrzymał już cenę zakupu i numer referencyjny oferty z konfigurator. Uprzejmie prosimy klientów bezpośrednich o uwzględnienie tego numeru referencyjnego w zamówieniu złożonym u Dystrybutora lub u nas.

Rysunek należy dołączyć do zamówienia zakupu, które jest zatwierdzane przez firmę nVent HOFFMAN. Możemy skontaktować się z Tobą, jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące specyfikacji. W przeciwnym razie szybko otrzymasz potwierdzenie zamówienia.

Numer produktu i rysunek są przechowywane w naszym archiwum dokumentów, aby umożliwić składanie przyszłych zamówień bez konieczności ponownego wysyłania rysunku. Wszelkie zmiany w istniejącym rysunku są możliwe do wykonania przez przesłanie nam poprawionej wersji, która zastępuje najnowszy posiadany przez nas rysunek.

Dostawa

Produkty, które modyfikujemy do Twoich potrzeb, są pobierane z magazynu. Krawędzie wycięcia lub otworu są lakierowane zgodnie z przetestowaną procedurą, aby zachować odporność na korozję standardowego produktu.

Etykieta na opakowaniu zostanie zastąpiona nową etykietą, wskazującą numer produktu i numer zamówienia. Po otrzymaniu zmodyfikowanych produktów cała dokumentacja będzie zgodna z zamówieniem zakupu, dzięki czemu nie stracisz czasu na rezerwację towarów.