Zestaw aluminiowej osłony do montażu na ścianie
Poprawa ochrony obudowy i wydajności cieplnej często wymaga skomplikowanych modyfikacji, ale nie musi.
Zestaw aluminiowych powłok nVent HOFFMAN do montażu ściennego (WAK) stanowi praktyczne rozwiązanie do modernizacji obudów ściennych o zewnętrzny system obudów, który zwiększa ochronę, izolację i rozpraszanie ciepła — bez zmiany oryginalnej obudowy.
Zaprojektowany specjalnie dla obudów WAS WAK dodaje dodatkową warstwę aluminiową, która otacza obudowę, tworząc bardziej kontrolowane środowisko wewnętrzne przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed wnikaniem systemu podstawowego.
Optymalizacja wydajności obudowy bez modyfikacji
Główną zaletą WAK jest to, że poprawia wydajność obudowy bez konieczności wiercenia, obróbki skrawaniem lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.
Zestaw obudowy jest montowany zewnętrznie, zachowując integralność obudowy, dodając dodatkowy poziom ochrony przed czynnikami środowiskowymi. To sprawia, że jest to wydajne rozwiązanie dla aplikacji, w których utrzymanie istniejących ocen i certyfikatów ma kluczowe znaczenie.
Poprawa zarządzania ciepłem dzięki przepływowi powietrza i izolacji
Nagromadzenie ciepła może zagrozić wydajności i niezawodności systemu. WAK zapewnia stabilniejsze warunki pracy dzięki połączeniu przepływu powietrza i izolacji.
Otwory wentylacyjne wbudowane w obudowę ułatwiają cyrkulację powietrza wokół obudowy, pomagając skuteczniej rozpraszać ciepło. Ponadto konstrukcja z podwójnymi ściankami tworzy izolacyjną szczelinę powietrzną między obudową a panelami zewnętrznymi, poprawiając wydajność cieplną i zmniejszając wpływ wahań temperatury.
Skróć czas instalacji dzięki konstrukcji bez użycia narzędzi
WAK został zaprojektowany z myślą o wydajności instalacji. Kompletny system obudowy — składający się z paneli przednich, bocznych, górnych i dolnych — może być montowany ręcznie bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi lub obróbki skrawaniem.
Upraszcza to integrację, skraca czas instalacji i minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów podczas instalacji. Pozwala również zespołom na szybką modernizację istniejących obudów bez zakłócania pracy.
Zaprojektowany z myślą o trwałości w środowiskach przemysłowych
Wykonany z aluminium AlMg3 i wykończony ochronną powłoką poliestrową, WAK został zaprojektowany dla wymagających środowisk, w których trwałość i niezawodność są niezbędne.
Zabezpieczony system blokujący z podwójnym zamkiem 3 mm i mechanizmem antywibracyjnym dodatkowo zwiększa ochronę, pomagając zapewnić stałą wydajność w trudnych warunkach.
Główne zalety zestawu WAK Aluminium Shell Kit
- Poprawia ochronę obudowy poprzez dodanie zewnętrznej warstwy ochronnej
- Poprawia wydajność cieplną dzięki zoptymalizowanemu przepływowi powietrza i rozpraszaniu ciepła
- Zwiększa wydajność izolacji dzięki konstrukcji z podwójnymi ściankami
- Umożliwia szybką instalację bez użycia narzędzi, bez konieczności modyfikowania obudowy
- Zapewnia długotrwałą trwałość dzięki aluminiowej konstrukcji i powłoce ochronnej
Inteligentniejsze podejście do modernizacji obudów
Zestaw aluminiowej powłoki (WAK) do montażu na ścianie zapewnia elastyczny i wydajny sposób zwiększenia wydajności obudowy bez zwiększania złożoności konstrukcji lub instalacji.
Dzięki wielu rozmiarach urządzenie obsługuje szeroki zakres zastosowań, w których niezbędna jest lepsza ochrona i kontrola termiczna.
Aby uzyskać więcej informacji lub poznać dostępne konfiguracje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy nVent.