Obudowy ze stali nierdzewnej o głębokości 400 mm dla złożonych środowisk przemysłowych
Standardowe konfiguracje głębokości 400 mm są teraz dostępne w ofercie obudów ze stali nierdzewnej MCSS i MCDS firmy nVent HOFFMAN, które obsługują bardziej złożone zastosowania w branżach takich jak żywność i napoje, woda i ścieki oraz środowiska morskie i przybrzeżne.
Większa elastyczność projektowania i efektywna realizacja projektu
W miarę rozwoju wymagań systemowych konstrukcja obudowy musi się dostosować bez zbędnej złożoności. Rozszerzona gama MCSS i MCDS umożliwia projektowanie większej gamy systemów przy użyciu standardowych rozmiarów obudów, co zmniejsza zapotrzebowanie na rozwiązania niestandardowe.
Dzięki zastosowaniu standardowych konfiguracji przejście od projektu do wdrożenia staje się prostsze. Inżynierowie mogą wydajniej konfigurować instalacje, a projekty korzystają z szybszej realizacji, lepszej przewidywalności i mniejszej ogólnej złożoności.
Bezproblemowa integracja i niezawodna ochrona sprzętu o znaczeniu krytycznym
Modułowa platforma łączona jest zbudowana w oparciu o globalne standardy IEC i bezproblemowo integruje się z szeroką gamą akcesoriów, zapewniając spójność między aplikacjami, a jednocześnie wspierając skalowalność systemu.
Funkcje projektowe, takie jak zintegrowane profile i technologia klikania, upraszczają montaż i umożliwiają łatwiejsze rozbudowę lub modyfikację w miarę rozwoju wymagań. Jednocześnie konstrukcja obudów MCSS i MCDS ze stali nierdzewnej w połączeniu z certyfikowanymi poziomami ochrony pomaga chronić komponenty w trudnych warunkach przemysłowych.
Najważniejsze korzyści to:
- Długa żywotność w środowiskach korozyjnych
- Ochrona przed kurzem i wilgocią
- Zgodność z zaawansowanymi funkcjami obudowy i akcesoriami
Aby uzyskać więcej informacji, wskazówki dotyczące aplikacji lub pomoc techniczną dotyczącą wymagań projektu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy nVent.
Znajdź swojego lokalnego przedstawiciela