Higieniczne obudowy projektowe
Wymagana właściwa ochrona
W środowiskach o krytycznym znaczeniu dla higieny, obudowy elektryczne muszą robić więcej niż chronić komponenty. Muszą również wspierać procesy sanitarne, zmniejszać ryzyko zanieczyszczenia i wytrzymać częste procedury mycia.
Higieniczne obudowy konstrukcyjne są przeznaczone do wymagających zastosowań, w których czyszczenie pod wysokim ciśnieniem, agresywne detergenty i surowe normy higieny są częścią codziennej pracy. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, nachylone powierzchnie i konstrukcja pozbawiona szczelin pomagają chronić sprzęt elektryczny, upraszczając jednocześnie czyszczenie i konserwację.
Rozwiązania te są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych branżach regulowanych, gdzie czas pracy bez przestojów, bezpieczeństwo i higiena są niezbędne.
Najważniejsze zalety higienicznego projektowania:
• Zasady projektowania zgodne z wytycznymi dotyczącymi higieny IP66/69, typu 4X i przemysłu spożywczego
• zmniejszone ryzyko rozwoju bakterii dzięki gładkim powierzchniom odwadniającym
• Ochrona przed korozją, wilgocią i agresywnymi środkami czyszczącymi
• łatwiejsze i szybsze czyszczenie podczas rutynowych procedur mycia sanitarnego
Określ odpowiednią obudowę dla swojego środowiska sanitarnego
Uzyskaj wskazówki od specjalistów ds. obudów na temat wymagań higienicznych, warunków zmywania i przydatności do zastosowania.
Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy sprzęt, czy modernizujesz istniejące instalacje, wybór odpowiedniej obudowy może pomóc w osiągnięciu celów zgodności, uproszczeniu procedur czyszczenia i ochronie krytycznych elementów elektrycznych w wymagających środowiskach.
POLECANE PRODUKTY

Higieniczne rozwiązania obudów dla środowiska sanitarnego
Wybór odpowiedniej higienicznej obudowy zależy od intensywności zmywania, wymagań instalacyjnych i poziomu wymaganej ochrony sanitarnej.
Nasza oferta obudów higienicznych odpowiada na szeroki zakres zastosowań w obszarach produkcji, przetwarzania i wsparcia. Od stref o najwyższych wymaganiach sanitarnych po bardziej kontrolowane środowiska, każda rodzina produktów jest opracowywana tak, aby odpowiadała warunkom, w których jest instalowana i obsługiwana.
Oferta obejmuje obudowy HDW, HDF, AFS, ASR i skrzynki zaciskowe HDTB , obejmujące różne typy instalacji i wymagania higieniczne powszechnie spotykane w tym samym obiekcie. Dzięki temu można wybrać obudowę w zależności od miejsca, w którym jest używana, zamiast dostosowywać aplikację do produktu.
• Obudowy naścienne HDW i obudowy stojące HDF są stosowane tam, gdzie obowiązują najwyższe wymagania sanitarne
•obudowy ze stali nierdzewnej AFS z nachylonymi wierzchołkami są przeznaczone do obszarów o regularnym czyszczeniu i umiarkowanych wymaganiach higienicznych
• obudowy ze stali nierdzewnej ASR i skrzynki zaciskowe HDTB są zwykle stosowane w strefach kontrolowanych lub obszarach peryferyjnych
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
- Co to jest higieniczna konstrukcja obudowy?
Higieniczna konstrukcja obudowy to obudowa elektryczna ze stali nierdzewnej zaprojektowana w celu wspierania warunków sanitarnych i zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia. Typowe cechy to nachylone powierzchnie, gładkie wykończenie, higieniczne uszczelki i wysoka ochrona przed wnikaniem w środowisko zmywania.
- Jaka jest różnica między higienicznymi a standardowymi obudowami ze stali nierdzewnej?
Podczas gdy standardowe obudowy ze stali nierdzewnej koncentrują się na odporności na korozję, higieniczne obudowy konstrukcyjne zostały specjalnie zaprojektowane, aby uprościć czyszczenie, zapobiec gromadzeniu się cieczy i zminimalizować obecność bakterii w obszarach.
- Które obudowy nadają się do czyszczenia na miejscu (CIP) lub mycia pod wysokim ciśnieniem?
Montowane na ścianie obudowy higieniczne i higieniczne obudowy podłogowe są przeznaczone do wymagających zmywania i czyszczenia w miejscach, w których wymagana jest wysoka ochrona przed wnikaniem i higieniczna konstrukcja.
- Kiedy należy stosować szafy higieniczne stojące na podłodze?
Obudowy higieniczne stojące na podłodze są zwykle używane, gdy montaż na ścianie nie jest możliwy lub gdy większe urządzenia sterujące muszą być umieszczone przy zachowaniu surowych wymogów higieny.
- Czy dostępne są różne poziomy higieny dla różnych zastosowań?
Tak. Oferta obudów higienicznych obejmuje zazwyczaj rozwiązania zapewniające wysoki, średni i podstawowy poziom ochrony sanitarnej, co pozwala na wybór w oparciu o intensywność czyszczenia i potrzeby aplikacji.