Higieniczna konstrukcja, obudowa stojąca, HDF
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Higieniczna konstrukcja, obudowa stojąca, HDF
Higieniczna konstrukcja obudów stojących nVent HOFMAN z serii HDF została specjalnie zaprojektowana do ochrony urządzeń elektrycznych w środowiskach wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny, w tym podczas procedur mycia w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem oraz czyszczenia na miejscu (ang. CIP). Samoczynnie odprowadzające wodę, gładkie powierzchnie oraz konstrukcja bez luk o wysokim stopniu ochrony sprawiają, że obudowa minimalizuje zagrożenia higieniczne i pomaga skrócić czas przestojów, zwiększając tym samym wydajność.
Normy branżowe
cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69
Szczegóły
Zasoby
Powiązane produkty
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Korpus: 1,5 mm. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 mm. Płyta montażowa: stal galwanizowana 3 mm
- Nachylona pod kątem 30 stopni część górna zapobiega gromadzeniu się płynów i cząstek stałych. Zintegrowane profile pionowe i głębokościowe o rozstawie otworów umożliwiającym regulację płyty montażowej. Nitonakrętki na dole umożliwiają zamontowanie stopek poziomujących dostępnych jako akcesoria
- Składany pod kątem 8 stopni ze wszystkich stron. Kąt otwarcia 120 stopni. Montowany na czterech zawiasach i z możliwością montażu w celu otwarcia z lewej lub prawej strony. (Obróbka nie jest wymagana). Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.
- Zawiasy ze stali ocynkowanej z przetyczką. Zintegrowane zawiasy drzwi zapobiegają gromadzeniu się cząstek stałych, co ułatwia czyszczenie obudowy.
- Zdejmowana, jednoczęściowa niebieska uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami pomaga zapewnić odpowiednie uszczelnienie, ograniczając ryzyko przenikania płynów. Jest również łatwa do wymiany, czyszczenia, konserwacji i montażu oraz zapewnia odporność na rozwój bakterii i wchłanianie substancji chemicznych. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600.
- Blokada HD wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L z niebieską uszczelką silikonową jest zgodna z normą DIN EN 1672-2:2009. system blokowania z zasuwnicą 4-punktową. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy
- Brak otworów jako standard w celu uniknięcia zagrożeń higienicznych.
- Drzwi są wyposażone w oddzielne spawane kołki uziemiające. Uziemienie do ramy można uzyskać za pomocą zestawu połączeniowego ECF
- Zgodna z normą IP66/69 | IK10
- Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0,8 µm
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Grubość
1.5mm
Kąt nachylenia
30°
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.