Higieniczna konstrukcja ochronna osłona wentylatora, ECHD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Higieniczna konstrukcja ochronna osłona wentylatora, ECHD
Te nowe osłony zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb trudnych warunków sanitarnych w przemyśle spożywczym i napojów. Mają wyższy stopień ochrony IP, co pomaga chronić wentylatory filtrów EF przed wnikaniem wody.
Szczegóły
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Opis: Zaprojektowana dla przemysłu spożywczego i napojów, ze specjalnymi materiałami do trudnych operacji sanitarnych, pokrywa ta pomaga chronić wentylatory filtrów w środowiskach, w których wykonuje się czyszczenie na mokro, przed przedostawaniem się wody. Po zamontowaniu osłony wentylatory filtra EF zwiększają stopień ochrony z IP 54 do IP 56. Pokrywę można łatwo zdjąć w celu wykonania czynności konserwacyjnych i wymiany uszczelki. Można ją również otworzyć pod kątem 35°, aby ułatwić czyszczenie filtra. Nachylona górna pokrywa zapobiega gromadzeniu się płynów i innych zanieczyszczeń. Gięta i spawana. (Wymagana jest obróbka).
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 56 typ 4, 12, po zamontowaniu na wentylatorze filtra EF do zastosowań zewnętrznych (tylko model ECHD70 typ 12).
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z osprzętem montażowym.
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Niebieska uszczelka silikonowa, zgodna z normą FDA 21 CFR 177.2600.
- Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 400.
Specyfikacje
Materiał
Stal nierdzewna 304
Wykończenie
Powierzchnia szczotkowana
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.