Panele boczne, higieniczne obudowy stojące, SPMHD
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Panele boczne, higieniczne obudowy stojące, SPMHD
Panele boczne zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed wnikaniem płynów lub cząstek stałych do wnętrza obudowy, chroniąc komponenty elektryczne wewnątrz obudowy. Uszczelnione jednoczęściową, niebieską uszczelką silikonową. Panele są mocowane do obudowy za pomocą spawanych kołków po wewnętrznej stronie panelu, które utrzymują nieskazitelne, gładkie powierzchnie zewnętrzne i zapobiegają zagrożeniom higienicznym.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Jednoczęściowa, zdejmowana niebieska uszczelka silikonowa z profilowanymi narożnikami pomaga zapewnić odpowiednie uszczelnienie i jest łatwa w wymianie, czyszczeniu, konserwacji i montażu. Silikon jest zgodny z normą FDA 21 CFR 177.2600
- Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400 polerowana do Ra < 0,8 µm
- Zgodne z normą IP66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK10
- Liczba sztuk w zestawie: 2 panele z osprzętem montażowym
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.