Trzy kluczowe technologie dla centrów danych chłodzonych cieczą

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
ARTYKUŁ PRASOWY
Trzy kluczowe technologie dla centrów danych chłodzonych cieczą

Przyspieszenie sztucznej inteligencji i wysokowydajnych obliczeń zmienia krajobraz branży chłodzenia centrów danych. Technologie nowej generacji, w tym procesory graficzne NVIDIA, wymagają chłodzenia cieczą. Ta technologia zostaje na stałe i rozwija się z każdym rokiem; menedżerowie centrów danych muszą myśleć o tym, jak, a nie czy, wprowadzą możliwości chłodzenia cieczą do swoich centrów danych.  

Chłodzenie cieczą wykorzystuje schłodzoną wodę zamiast powietrza do pochłaniania i odprowadzania ciepła z układów scalonych. Może zapewnić lepszą wydajność, jednocześnie oszczędzając energię i pomagając centrom danych działać bardziej ekologicznie. 

Ciecz ma znacznie większą zdolność do przenoszenia ciepła niż powietrze, co pomaga zwiększyć efektywność wykorzystania energii (PUE), obniżając koszty energii i przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju środowiska. Ciecz można również doprowadzić bliżej źródła ciepła (chipu) niż powietrze, co dodatkowo zwiększa efektywność. 

Chłodzenie cieczą może również pomóc centrom danych zwiększyć pojemność w ramach istniejącej powierzchni oraz zapewnić korzystny zwrot z inwestycji dla obiektów centrów danych. Systemy chłodzenia cieczą stanowią skuteczne rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie wymaganych parametrów temperatury oraz zmniejszenie zużycia energii przez systemy chłodzenia, jednocześnie zwiększając gęstość chipów. 

Aby zbudować odpowiednio wyposażoną infrastrukturę chłodzoną cieczą, wiele różnych technologii musi współpracować ze sobą w harmonii. Oto trzy najważniejsze:

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Jednostki dystrybucji płynu chłodzącego 

Jednostki dystrybucji chłodzenia (CDU) są sercem i mózgiem chłodzonego cieczą centrum danych, pompując schłodzoną ciecz przez szafy z optymalną prędkością i temperaturą, aby zmaksymalizować efektywność chłodzenia. Jednostki CDU wykorzystują zaawansowane algorytmy sterowania, aby zużywać energię jak najefektywniej, jednocześnie utrzymując odpowiednie temperatury pracy sprzętu informatycznego. Jednostki CDU mogą być samodzielnym urządzeniem kontrolującym przepływ cieczy w infrastrukturze chłodzącej lub mogą być zintegrowane z innym sprzętem. Jednak nawet gdy jednostka CDU nie jest wyraźnie stosowana w systemie chłodzenia cieczą, technologia CDU zawsze jest wykorzystywana do sterowania przepływem cieczy w systemie chłodzenia.  

Przy wyborze odpowiedniej jednostki CDU należy wziąć pod uwagę wiele aspektów — od rodzaju używanych pomp, przez sposób utrzymania jakości wody, aż po integrację z całym systemem, jednak podjęcie właściwej decyzji jest kluczowe. System RackChiller CDU800 firmy nVent skupia się na zapewnieniu najwyższej niezawodności, dostępności oraz łatwości serwisowania, wspierając bezpośrednie chłodzenie cieczą chipów. CDU800 jest zasilany z głównego systemu wodnego obiektu, gdzie zintegrowane pompy napędzają przepływ chłodzącego obiegu wtórnego systemu technologicznego (TCS). Wymiennik ciepła wewnątrz jednostki CDU przenosi nadmiar ciepła z wtórnego chłodziwa do pierwotnego. Cały system jest zintegrowany w obudowie serwisowanej od przodu i od tyłu, co umożliwia łatwy dostęp do serwisu oraz indywidualną konfigurację. Projektanci mogą również połączyć jednostki CDU z chłodnicą tylnej drzwi, aby oddzielić agregat chłodniczy, chłodnicę powietrza lub chłodnie wieżowe.  

Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach 

Wymienniki ciepła na tylnych drzwiach (RDHx) wykorzystują technologię chłodzenia cieczą w połączeniu z istniejącą infrastrukturą chłodzenia powietrzem, tworząc efektywnie chłodzone środowisko na poziomie szafy serwerowej, zamiast chłodzić całe pomieszczenie. Dzięki temu centra danych, które nadal korzystają z chipów chłodzonych powietrzem, mogą zastosować chłodzenie cieczą, aby zwiększyć wydajność i efektywność energetyczną.  

RDHX Pro firmy nVent to rozwiązanie wydajne, skalowalne i łatwe w obsłudze. Ponieważ centra danych regulują ciepło sprzętu informatycznego chłodzeniem na poziomie szafy, a nie całego pomieszczenia, zarządzający mogą instalować więcej jednostek RDHx tam, gdzie są one potrzebne, chłodząc jedynie obszary z aktywnym sprzętem IT, zamiast ochładzać całe pomieszczenie, gdziekolwiek znajduje się sprzęt. Wentylatory na drzwiach, panel dotykowy oraz jednostki zasilania można wymieniać bez wyłączania urządzenia, co jest niezwykle ważne w branży, gdzie standardem jest nieprzerwana praca 24/7.  

Rozdzielacze cieczy 

Choć mogą nie zawierać zaawansowanych algorytmów czy oprogramowania, rozdzielacze cieczy są absolutnie kluczowe dla skuteczności systemów chłodzenia. Rozdzielacze dostarczają chłodziwo z jednostek CDU lub innego sprzętu do urządzeń chłodzących znajdujących się w szafie serwerowej. Ponieważ rozdzielacze transportują ciecz w bardzo bliskim sąsiedztwie sprzętu informatycznego, kluczowe jest, aby wszystkie połączenia były szczelne i kompatybilne z całym wyposażeniem. W przypadku awarii rozdzielaczy cały system zostanie zagrożony.  

Rozdzielacze RackChiller firmy nVent są konfigurowalne i zaprojektowane do zastosowań chłodzonych cieczą, które wymagają zwiększonej dostępności oraz lepszej efektywności zużycia energii. Zaprojektowane z myślą o integracji i instalacji rozdzielacze wykorzystują połączenia typu plug-and-play, uniwersalne elementy montażowe i współpracują z innym wyposażeniem dodatkowym centrum danych. 

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach chłodzenia cieczą →

nVent History

Informacje o nVent

Łączymy i chronimy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom elektronicznym. Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy, instalujemy i serwisujemy wysokowydajne produkty oraz rozwiązania, które pomagają budować bardziej zrównoważony i zelektryfikowany świat.  

Więcej informacji
ESG

Aktualności i informacje

Strona „Aktualności i informacje” prezentuje najnowsze wyniki finansowe firmy, strategiczne partnerstwa oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, podkreślając jej zaangażowanie w innowacje oraz współpracę ze społecznością w branży połączeń i ochrony elektrycznej.

Więcej informacji
Community Involvement

Kultura

Dajemy pracownikom możliwość bycia odważnymi, kreatywnymi myślicielami, co przekłada się na zaangażowanie i wysoką wydajność. Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wiele nagród. 

Więcej informacji