nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Łatwe w instalacji rozwiązanie do elastycznego podłączenia zasilania od 500 do 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus to innowacyjne i opatentowane rozwiązanie łączące dwie instalacje elektryczne, takie jak transformatory, rozdzielnice, generatory lub duże zasilacze awaryjne (UPS). Ze względu na swoją unikalną koncepcję FleXbus jest alternatywnym rozwiązaniem do podłączenia zasilania, które zapewnia do 50% szybszą instalację i co najmniej 20% redukcję całkowitego kosztu instalacji.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

PRZEWAGA OPERACYJNA

  • Wszechstronny, konfigurowalny, łatwy w obsłudze i niewymagający specjalnych narzędzi
  • Atrakcyjny rozwiązanie na krótkich dystansach, do 25 metrów
  • To gotowe do użycia rozwiązanie nie wymaga wyspecjalizowanej siły roboczej
  • Bardzo elastyczny przewód bez promienia gięcia
  • Możliwość praktycznie dowolnego rozmieszczenia komponentów i obejścia przeszkód na miejscu montażu
  • Do podtrzymania przewodów FleXbus nie jest wymagane korytko kablowe

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

  • Nawet o 50% krótszy czas montażu w porównaniu z szynoprzewodami, ciągami przewodów i korytkami kablowymi z wieloma przewodami i uchwytami

NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  • Testowane i certyfikowane na całym świecie przez IEC
  • Niski poziom dymienia, nie zawiera halogenów, trudnopalny i odporny na wysokie temperatury
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

PRZESTRZEŃ I WAGA

  • Tylko jeden przewód na fazę od 400 kVA (560 A) do 1600 kVA (2250 A) i dwa przewody na fazę od 2000 kVA (2800 A) do 3150 kVA (4435 A), gdy rozwiązanie kablowe wymaga wielu przewodów na fazę
  • Trzy przewody FleXbus na fazę dla 5000 i 6300 A
  • Nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnych badań inżynieryjnych ani ścisłych pomiarów instalacji
  • Co najmniej 20% redukcji całkowitych kosztów instalacji

Przegląd rozwiązania FleXbus

Przegląd systemów połączeń niskonapięciowych z produktami i akcesoriami.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Dowiedz się więcej

Porównanie FleXbus

Porównanie z innymi rozwiązaniami, takimi jak kable i szynoprzewody w temperaturze otoczenia 30°C.

Comparison_324x200 (002).jpg

Dowiedz się więcej

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Nasze narzędzie do obliczeń i wyboru jest dostępne online. Skontaktuj się z przedstawicielem nVent ERIFLEX lub zarejestruj się online.

Zamów teraz

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj dostępną dokumentację nVent ERIFLEX FleXbus.

Zobacz zasoby

Zaczynamy?

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy nVent ERIFLEX lub skontaktuj się z nami pod adresem ERIFLEX.FleXbus@nVent lub za pomocą poniższego przycisku.

Skontaktuj się z nami