Elektromobilność i pojazdy elektryczne

Elektromobilność i pojazdy elektryczne

Zoptymalizowana moc i ochrona dla transportu przyszłości

Elektryczne stacje ładowania i pojazdy elektryczne są teraz bardziej niezawodne, opłacalne i łatwe w eksploatacji niż kiedykolwiek wcześniej zarówno dla klientów prywatnych, jak i firm. Jednak inwestycja w elektromobilność oznacza konieczność znalezienia produktów i rozwiązań skalowalnych, zajmujących niewiele miejsca i umożliwiających szybkie uruchomienie. Doświadczenie firmy nVent w zakresie produktów i inżynierii sprawia, że jesteśmy najlepszym partnerem na każdym etapie od planowania do wdrożenia systemu elektromobilności.

nVent oferuje rozwiązania spełniające wszystkie wymagania klientów, m.in.:

  • produkty standardowe i tworzone na zamówienie
  • obsługa inżynieryjna i budowa instalacji prototypowych
  • obsługa i doradztwo powykonawcze

Zaczynamy?

Zespół nVent zapewnia klientom kompleksowe wsparcie – od wyboru właściwych produktów po pomoc w budowie instalacji.

Skontaktuj się z nami już dziś

elektromobilność: Jesteście gotowi?


Globalna prognoza Międzynarodowej Agencji Energetycznej z roku 2019 przewiduje, że do roku 2030 na całym świecie w użyciu będzie 135 milionów pojazdów elektrycznych, biorąc pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 30%. W Europie udział sprzedaży pojazdów elektrycznych osiągnie 26% w 2030 r. W USA rynek pojazdów elektrycznych ma zanotować wzrost o 8% do roku 2030.

Doświadczenie firmy nVent w zakresie elektromobilności i systemów magazynowania energii pozwala nam rozwiązywać indywidualne problemy klientów. W ofercie nVent ERIFLEX można znaleźć szeroki wybór urządzeń niskonapięciowych, zapewniających bezpieczną i wydajną dystrybucję i magazynowanie energii elektrycznej. Korzystając oprócz tego z oferty systemów uziemiających, połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych nVent ERICO, klienci mogą budować stacje ładowania pojazdów elektrycznych spełniające wszelkie wymagania w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.

Nasza oferta


Wybór właściwych produktów
Specjaliści nVent ERICO i ERIFLEX oferują pomoc w doborze produktów pod kątem najważniejszych wymagań eksploatacyjnych.

  • Obsługa prądu o natężeniu od 63 do 6000 A
  • Napięcie znamionowe UL/IEC 1000 VAC / 1500VDC
  • Zgodność z najważniejszymi normami międzynarodowymi: UL, IEC, CSA, EAC
  • Materiał izolacyjny najnowszej generacji nVent ERIFLEX Advanced Technology – bezhalogenowy, niskodymiący, trudnopalny
  • Odporność na wysokie temperatury do 115°C
  • Międzynarodowe certyfikaty zgodności: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Pewność na każdym kroku
Nasze wsparcie nie kończy się na doborze odpowiednich rozwiązań. Prawidłowy montaż pozwala oszczędzić miejsce, czas i pieniądze.

Ciągła edukacja
Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami, wymaganiami, przepisami i standardami. Zyskaj wsparcie, którego potrzebujesz, aby cieszyć się niezawodną eksploatacją instalacji do obsługi pojazdów elektrycznych oraz możliwością szybkiego dostosowania do nowych potrzeb.

Polecane produkty


Broszury i dokumenty do pobrania


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.