Energia odnawialna

Złącza elektryczne do instalacji energetycznych wykorzystujących źródła odnawialne
nVent-IMG-H86750-Wind&SolarImg6-EN.jpg

Przewody elastyczne, bloki zasilania, zaciski, oplot do uziemienia i inne komponenty niskonapięciowych instalacji rozdzielczych do elektrowni słonecznych, wiatrowych i wodorowych.

Elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodorowe oraz inne wykorzystujące alternatywne źródła energii potrzebują niezawodnych połączeń instalacji elektrycznych, zapewniających bezpieczeństwo i wydajność operacji.

Złącza przewodów i komponentów do niskonapięciowych instalacji rozdziału mocy nVent ERIFLEX to niezawodne rozwiązania przeznaczone do użytku w turbinach wiatrowych, elektrowniach słonecznych, stacjach elektrolizy do wytwarzania wodoru oraz w innych instalacjach, w których wymagane jest wyposażenie o najlepszych parametrach.

Oferujemy różne metody budowy instalacji elektrycznych, które będą niezawodnie pracować w całym okresie eksploatacji elektrowni – pakiet naszych rozwiązań obejmuje m.in. przewody elastyczne, bloku zasilania i dystrybucji, izolatory, przewody plecione do uziemienia i tuleje kablowe. Nasze produkty są znane dzięki swojej jakości i trwałości – są stworzone do niezawodnej pracy przez dziesięciolecia, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zabezpieczenie elektryczne nVent dla energetyki słonecznej

Pobierz broszurę nVent dotyczącą instalacji fotowoltaicznych, w tym uziemienia, połączeń wyrównawczych, połączeń zasilania, ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej oraz rozwiązań mocujących do wytwarzania energii odnawialnej.

POBIERZ TERAZ

Solar Brochure Cover.JPG

INTERAKTYWNE NARZĘDZIE DOTYCZĄCE FOTOWOLTAIKI

Kliknij poniższy obrazek, a następnie każdy obszar, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach nVent do fotowoltaiki.

INTERAKTYWNE NARZĘDZIE DOTYCZĄCE ENERGETYKI WIATROWEJ

Kliknij poniższy obrazek, a następnie każdy obszar, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach nVent dla energetyki wiatrowej.

 

Solar Virtual World View

 

Wind Virtual World View

Rozwiązania w zakresie połączeń elektrycznych dla infrastruktury fotowoltaicznej


NVENT-3D-H87713-UtilitySolarPVArrayBWR-EN-2302

Panele fotowoltaiczne (PV)

PV Arrays Rooftop

Panele fotowoltaiczne (PV) na dachu

NVENT-3D-H87713-UtilitySolarCombinerBoxBWR-EN-2302

Skrzynka łączeniowa

NVENT-3D-H87713-UtilitySolarInverterBWR-EN-2302

Falownik

systemy rozdzielcze nVent ERIFLEX


nVent ERIFLEX Flexible Busbar

Przewody elastyczne

Niezawodna alternatywa dla przewodów łączonych za pomocą uchwytów kablowych, przeznaczona do stosowania m.in. w inwerterach solarnych – elastyczna miedziana szyna zbiorcza pozwala zwiększyć gęstość mocy przy ograniczeniu zajmowanej przestrzeni i wagi instalacji. nVent ERIFLEX ogranicza liczbę wymaganych przyłączy zasilania poprzez eliminację uchwytów zaciskowych. Gęstość mocy można zwiększyć jeszcze bardziej wykorzystując projektowaną na zamówienie szynę Flexibar lub oplot skonfigurowany zgodnie ze specyfikacją klienta.

Dowiedz się więcej

nVent ERIFLEX Distribution Blocks

Bloki zasilania i bloki dystrybucyjne

Bloki dystrybucyjne nVent ERIFLEX to atrakcyjne cenowo rozwiązanie, w którego skład wchodzą standardowe bezpieczne dla palców moduły do łatwego montażu na szynach DIN lub panelach za pomocą śrub. Oprócz tego nasze łatwe w użyciu bloki zasilania umożliwiają niezawodne łączenie dwóch obwodów elektrycznych.

Dowiedz się więcej

nVent ERIFLEX Braided Shunt

Izolowane boczniki plecione (IBSB)

Przewodniki plecione wykonane z izolowanego drutu miedzianego zapewniają dodatkową elastyczność przyłączy zasilania w instalacjach elektrycznych turbin wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych. Izolowane boczniki plecione nVent ERIFLEX to atrakcyjna cenowo alternatywa dla przewodów elektrycznych, eliminująca konieczność stosowania uchwytów kablowych oraz pośrednich urządzeń łączących. nVent IBSB Advanced to rozwiązanie gotowe do użycia.

Dowiedz się więcej

nVent ERIFLEX Din Rail

Profile DIN

Profile DIN umożliwiają szybki montaż instalacji – ułatwiają pracę i pozwalają oszczędzić cenny czas. Nasze profile DIN wykonane ze stali z powłoką cynkową bichromianową zapewniają wysoką odporność mechaniczną i korozyjną.

Dowiedz się więcej

Więcej rozwiązań dla energii alternatywnej


nVent ERIFLEX oferuje uchwyty i wsporniki do szyn zbiorczych, okablowanie, izolatory i inne komponenty instalacji elektrycznych do elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, w których niezawodność niskonapięciowych systemów dystrybucji mocy jest kluczowa.

Nasza oferta wyjątkowych rozwiązań obejmuje złącza instalacji elektrycznych oraz komponenty systemów rozdziału mocy dla elektrowni słonecznych, wiatrowych, wodnych oraz innych wykorzystujących alternatywne źródła energii. Jako organizacja globalna nVent spełnia wymagania przepisów, norm i praktyk obowiązujących w poszczególnych regionach, a także specyfikacji OEM dla instalacji solarnych i wiatrowych.

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom:

iStock-1263473286-1920x144 Photo

Oferujemy rozwiązania dla systemów fotowoltaicznych, m.in. moduły, szafy przyłączeniowe i inwertery, niezależne urządzenia monitorujące, akumulatory i sterowniki ładowania.

44204699_XXL.jpg

Komponenty niezawodnych połączeń elektrycznych w łopatach, gondolach i masztach turbin wiatrowych.

Smart city and communication network concept. 5G. LPWA (Low Power Wide Area). Wireless communication.

Globalna sieć logistyczna, zapewniająca klientom wsparcie niezależnie od lokalizacji.

View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Rozwiązania inżynieryjne dostosowane do potrzeb Twojego kolejnego projektu w dziedzinie energii odnawialnej.

Zasoby odnawialne


ULOTKA DOTYCZĄCA FOTOWOLTAIKI

Pobierz naszą ulotkę i dowiedz się więcej o tym, jak kilka produktów nVent współdziała ze sobą w zastosowaniach fotowoltaicznych.

POBIERZ TERAZ

ULOTKA DOTYCZĄCA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NVENT

Zobacz, jak produkty nVent ERICO, ERIFLEX i HOFFMAN współdziałają ze sobą przy panelu fotowoltaicznym oraz w zastosowaniach energetycznych i innych.

POBIERZ TERAZ

Learn more about how nVent ERIFLEX can help with your next renewables job by contacting our team.