Systemy połączeń dla kolejnictwa

Systemy połączeń i rozwiązania dla kolejnictwa

nVent ERIFLEX to nowa generacja rozwiązań dla kolejnictwa

nVent ERIFLEX oferuje innowacyjne i dostosowane do potrzeb rozwiązania dla kolejnictwa, które cechują się znacznymi korzyściami w porównaniu z tradycyjnymi przewodami zasilającymi. Dowiedz się, jak pokonać przeszkody w realizacji projektu korzystając z oferty nVent ERIFLEX dla nowoczesnego kolejnictwa.

Rozwiązania dla kolejnictwa


Tradycyjne przewody zasilające zajmują dużo miejsca, mają ograniczony zasięg i giętkość, a oprócz tego nie można ich prowadzić w wąskich lub ciasnych przestrzeniach. Nowa generacja pokładowych systemów przetwarzania energii wymaga lepszego rozwiązania – nie pozwól, aby ograniczenia tradycyjnego okablowania zatrzymały realizację kolejnego projektu!

ROZWIĄZANIA NVENT ERIFLEX ADVANCED ZAPEWNIAJĄ:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Elastyczność

Elastyczne szyny zbiorcze nVent ERIFLEX Flexibar Advanced są bardzo giętkie i umożliwiają wykonywanie połączeń w ciasnych przestrzeniach. Szyny zbiorcze Flexibar Advanced można zginać i kształtować niezależnie od wymiaru, co sprawia, że nadają się idealnie do zastosowań w kolejnictwie.

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

Oszczędność miejsca

Elastyczne szyny zbiorcze nVent ERIFLEX Flexibar Advanced mają mniejszy profil, są lekkie i wyjątkowo kompaktowe. Szyna zbiorcza nVent ERIFLEX Flexibar Advanced zajmuje o 25% mniej miejsca i waży o 30% mniej niż tradycyjne okablowanie.

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Najlepsze parametry

Produkty nVent ERIFLEX mają wiele zalet w porównaniu z konwencjonalnym okablowaniem. Dzięki wyższej obciążalności szyny zbiorcze Flexibar Advanced mogą zastępować wiązki konwencjonalnych przewodów.

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Bezpieczeństwo i zgodność ze standardami

nVent ERIFLEX oferuje szeroki wybór rozwiązań z serii Advanced Technology, obejmującej produkty wykonane z materiałów niskodymiących, bezhalogenowych i trudnopalnych, które nadają się do eksploatacji w wysokich temperaturach – to podstawowe cechy, którymi powinny charakteryzować się komponenty instalacji elektrycznych w kolejnictwie. Elastyczne szyny zbiorcze Flexibar Advanced oraz izolowane przewody plecione IBSB Advanced spełniają wymogi normy EN-45545-2.

Polecane produkty


 

nVent ERIFLEX Advanced

Firma nVent ERIFLEX, jako jeden z największych producentów przewodów zasilających, wprowadziła unikatowe rozwiązanie oparte na elastomerach termoplastycznych (TPE), które zapewnia większe bezpieczeństwo i spełnia potrzeby rynku. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badańnVent ERIFLEX Advanced Technology ustanawia nowy złoty standard, łącząc unikalne cechy: niską emisję dymu, brak halogenów, odporność na ogień (LSHFFR) oraz właściwości wysokotemperaturowe, bez kompromisów w zakresie elastyczności naszej gamy przewodników energetycznych.

Tymi samymi wyjątkowymi cechami charakteryzują się również nasze wsporniki szyn zbiorczych, bloki dystrybucyjne i bloki zasilania oraz izolatory. Zobacz, jak nasze produkty nVent ERIFLEX pozwalają rozwiązać nawet bardzo skomplikowane problemy.

Zobacz produkty

Szukasz niestandardowych rozwiązań?

Przyłącza zasilania nVent ERIFLEX projektowane na zamówienie to skalowalne i szybkie w realizacji rozwiązania. Nasz program projektowania odpowiednio do konkretnych potrzeb klienta umożliwia indywidualne określenie długości, szerokości i grubości modułu, a także rozmieszczenia otworów, umożliwiające łatwy montaż w dowolnej instalacji.

Kontakt

Dowiedz się więcej


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa

Zobacz film, aby poznać korzyści produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa, zobacz certyfikaty branżowe, zalety zastosowań i wiele więcej.

Obejrzyj teraz
nVentRailwaySolutions.png image

Rozwiązania nVent dla kolejnictwa

Kolej to trudne i wymagające środowisko dla wyposażenia elektrycznego. Rozwiązania firmy nVent zapobiegają kosztownym uszkodzeniom urządzeń oraz przestojom pociągów i umożliwiają integrację wrażliwej elektroniki, która stanowi część technologii kolejowych nowej generacji.

Przejdź teraz
ERICO_H84330.png image

Pobierz zasoby

Pobierz zasoby dotyczące rozwiązań z serii nVent ERIFLEX Advanced Technology dla kolejnictwa oraz innych serii produktów dla tej branży.

Centrum zasobów dla kolejnictwa

Zacznij korzystać z rozwiązań nVent ERIFLEX dla kolejnictwa

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

KONTAKT