Produkty Advanced Technology

Produkty

Rodzina produktów nVent ERIFLEX Advanced


W miarę gwałtownego wzrostu ilość przewodów zasilających i urządzeń elektrycznych w środowiskach przemysłowych, handlowych/usługowych i mieszkalnych rośnie także zapotrzebowanie producentów na wybór odpowiednich zabezpieczeń elektrycznych zarówno dla urządzeń, jak i dla ludzi. Pożary, w których biorą udział niebezpieczne tworzywa sztuczne, mogą wytwarzać toksyczne opary, szkodliwe dla ludzi i urządzeń. Firma nVent ERIFLEX, jako jeden z największych producentów przewodów zasilających, wprowadziła unikatowe rozwiązanie oparte na elastomerach termoplastycznych (TPE), które zapewnia większe bezpieczeństwo i spełnia potrzeby rynku. Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badań nVent ERIFLEX Advanced Technology ustanawia nowy złoty standard, łącząc unikalne cechy: niską emisję dymu, brak halogenów, odporność na ogień (LSHFFR) oraz właściwości wysokotemperaturowe, bez kompromisów w zakresie elastyczności naszej gamy przewodników energetycznych. Tymi samymi wyjątkowymi cechami charakteryzują się również nasze wsporniki szyn zbiorczych, bloki dystrybucyjne i bloki zasilania oraz izolatory.

Uwzględnij Advanced Technology w swoim następnym projekcie.

Pobierz specyfikacje wszystkich produktów nVent ERIFLEX Advanced Technology na raz! Wstaw je bezpośrednio do swoich dokumentów specyfikacji.

POBIERZ SPECYFIKACJE

Poznaj szczegóły technologii i konstrukcji szyn giętkich nVent ERIFLEX Flexibar.

Pobierz Podręcznik techniczny nVent ERIFLEX Flexibar, aby dowiedzieć się więcej o projektowaniu, zastosowaniach i doborze szyn giętkich Flexibar.

POBIERZ PODRĘCZNIK

Przewody zasilające + szyny giętkie nVent ERIFLEX Flexibar Advanced


PH37697g-1280x1280.jpeg image

Po szeroko zakrojonych badaniach firma nVent ERIFLEX z dumą ustanawia nowy złoty standard w odniesieniu do izolacji szyn giętkich pod nazwą nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. Nowe produkty są niskodymiące, bezhalogenowe i trudnopalne, a wszystko to przy zachowaniu elastyczności i niezawodności, której od nVent ERIFLEX Flexibar oczekują nasi partnerzy.

W porównaniu ze standardową izolacją z PVC szyna giętka Flexibar Advanced w przypadku pożaru nie wydziela szkodliwych gazów i powoduje niskie zadymienie, spełniając wymogi normy ISO 5659-2. Właściwość ta poprawia warunki widoczności, dzięki czemu ludzie mogą łatwo zlokalizować wyjście awaryjne, a także umożliwia ratownikom lepszą ocenę sytuacji awaryjnej. Flexibar Advanced oznacza większe bezpieczeństwo dla osób, mniej uszkodzeń urządzeń elektrycznych i mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Brak halogenu umożliwia zmniejszenie ilości toksycznego dymu. Szyny giętkie Flexibar Advanced nie zawierają halogenów, zgodnie z normą IEC 60754-1, co minimalizuje toksyczność i czyni je produktem idealnym do użytku w zamkniętych przestrzeniach, takich jak centra danych, kolej i innych przestrzeniach, w których ludzie są mile widziani, takich jak szpitale i szkoły. Dzięki temu szyny Flexibar Advanced nadają się do zastosowań szczególnych, takich jak łodzie podwodne, rozdzielnie i inne zamknięte środowiska, które wymagają niskoemisyjnych rozwiązań.

Oprócz tego, że nie zawierają halogenów, szyny Flexibar Advanced są również zgodne ze standardem testowania UL 94-V0. Część testu dotycząca trudnopalności odnosi się do właściwości w postaci samogaszenia. O tej doskonałej właściwości Flexibar Advanced świadczy również ograniczający indeks tlenowy (LOI) na poziomie 30%. W przypadku pożaru szyny Flexibar Advanced generują niewielką ilość dymu, co mniej szkodzi urządzeniom elektrycznym.

Dowiedz się więcej o produktach Flexibar Advanced

Polecane produkty

Izolatory niskonapięciowe


nVent ERIFLEX oferuje pełen asortyment niskonapięciowych izolatorów wsporczych w 29 rozmiarach. Te oszczędne izolatory zapewniają dużą stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych oraz bardzo wysoką odporność na prąd upływu. Izolatory te są wykonane z bezhalogenowego, termoutwardzalnego tłoczywa poliestrowego wzmacnianego włóknem szklanym. Ich galwanizowane wkładki cynkowe są gwintowane zgodnie z normami ASME®. Izolatory działają w temperaturach od -40°F do 266°F. Te izolatory wspornikowe spełniają wymagania norm UL 94 VO dla materiałów samogasnących oraz UL 891, Aneks G, Rozdzielnice i akcesoria typu „dead-front”, Plik nr E125470. Izolatory są również uznawane przez UL dla Kanady pod względem materiału i wytrzymałości. Izolatory nVent ERIFLEX są pierwszymi na rynku, które są zgodne ze standardem CSA.

Polecane produkty

Bloki rozdzielcze + zasilania


nVent oferuje szeroki wybór niewielkich, niezawierających halogenu, jedno-, dwu- i czterobiegunowych bloków rozdzielczych oraz pełny zakres produktów ułatwiających montaż do łatwego mocowania do szyn DIN lub blachy stalowej.

Bloki te są łatwe w montażu i umożliwiają wizualne sprawdzenie prawidłowości podłączenia do wielu różnych rodzajów przewodów, w tym nVent ERIFLEX Flexibar Advanced oraz IBS/IBSB Advanced. Ich wysoki współczynnik wypełnienia zapewnia optymalną łączność elektryczną nawet w ciasnych zespołach.

Dowiedz się więcej o naszych blokach rozdzielczych + blokach zasilających

Regulowane wsporniki szyn zbiorczych


nVent ERIFLEX oferuje pełny asortyment regulowanych wsporników szyn zbiorczych, aby sprostać szczególnym potrzebom instalacji. Dzięki wielu profilom, uniwersalnym rozwiązaniom do mocowania i montażu przy użyciu kompaktowych, regulowanych wsporników szyn zbiorczych (CABS) i modułowego osprzętu, łatwo jest znaleźć rozwiązanie nadające się do Twojego zastosowania.

Oszczędzaj czas i koszty, dostarczając profesjonalne i ustandaryzowane rozwiązanie, jednocześnie podkreślając elastyczność w przypadku wielu konfiguracji projektowych i udostępniając szablon wsporników szyn zbiorczych z asortymentu regulowanych wsporników szyn zbiorczych nVent ERIFLEX.

  • Regulowany odstęp między fazami
  • Szybkie dopasowanie do grubości szyny 5 lub 10 mm
  • Wysoka odporność na siły zwarciowe
  • Doskonałe bezpieczeństwo sprzętu
  • Uniwersalne mocowanie
  • Temperatura robocza: od -40°C do 130°C
  • Samogaśnięcie UL 94 VO

Polecane produkty

Zacznij korzystać z części nVent ERIFLEX Advanced.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi technicznej. Jeśli chcesz zacząć realizację projektu, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.

KONTAKT