Centra przetwarzania danych i DNS

Połączenia instalacji elektrycznej centrum przetwarzania danych

Przewody elastyczne, bloki zasilania i dystrybucji, izolatory i inne komponenty instalacji niskonapięciowych zasilających sieci informatyczne.

Wraz z postępem elektryfikacji rozszerza się zakres działań operacyjnych centrów przetwarzania danych obsługujących usługi internetowe i chmurowe. Korzystamy z internetu, aby przeglądać wiadomości, wymieniać informacje w mediach społecznościowych i robić zakupy – każdy z nas oczekuje więc, że odwiedzane strony będą zawsze działać. Za ich pełną funkcjonalność odpowiadają centra przetwarzania danych, które muszą pracować cały czas.

Ogromne ilości przewodów zasilających i komponentów elektrycznych w typowym centrum przetwarzania danych muszą korzystać z bezpiecznych i niezawodnych systemów przyłączeniowych. Oferujemy kompleksowe usługi i pomagamy klientom zrozumieć, od czego zależy niezawodność systemu rozdziału mocy w centrum przetwarzania danych. Dostarczamy rozwiązania spełniające konkretne potrzeby klienta – zbudowane z wykorzystaniem niskodymiących, bezhalogenowych i trudnopalnych materiałów.

Wybierając rozwiązania nVent ERIFLEX powierzasz infrastrukturę swojego centrum przetwarzania danych oraz zasoby informatyczne specjalistom, którzy wiedzą, jak ograniczyć ryzyko i wyeliminować potencjalne miejsca awarii instalacji elektrycznych.

Rozwiązania nVent ERIFLEX


Flexible Busbar

Elastyczna szyna zbiorcza

Elastyczną miedzianą szynę zbiorczą można wyginać, tworząc kompaktowe połączenia pomiędzy urządzeniami rozdzielczymi centrum przetwarzania danych, szafkami i szynoprzewodami. Wielu naszych klientów woli korzystać w swoich centrach przetwarzania danych z systemów elastycznych szyn zbiorczych ze wspornikami niż z zajmujących miejsce przewodów lub sztywnych szyn.

Zobacz, jak system nVent ERIFLEX Flexibar Advanced wyznacza nowy standard w dziedzinie izolacji elastycznych szyn zbiorczych. W porównaniu ze standardową izolacją z PVC szyna zbiorcza Flexibar Advanced w przypadku pożaru nie wydziela szkodliwych gazów i powoduje niskie zadymienie, spełniając wymogi norm ISO 5659-2, IEC 61304-2 oraz UL 22885. Oznacza to większe bezpieczeństwo i ograniczenie potencjalnych uszkodzeń wyposażenia elektrycznego.

Szyna Flexibar Advanced jest wykonana z materiałów bezhalogenowych, zgodnie z normami IEC 60754-1, IEC 62821-1 oraz UL 2885 i spełnia wymogi normy UL 94 V-0 w zakresie palności oraz normy IEC 60695-2 (badanie metodą rozżarzonego drutu w temperaturze 960°C). Dzięki temu rozwiązanie to nadaje się idealnie do stosowania w zamkniętych przestrzeniach, takich jak centra przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej

Power Distribution Blocks

Bloki zasilania i bloki dystrybucyjne

Oferujemy jedno-, dwu- i czterobiegunowe bezhalogenowe bloki rozdzielcze oraz pełny wybór produktów ułatwiających montaż do szybkiego mocowania do szyn DIN lub blachy stalowej. Oprócz tego oferujemy szeroki wybór bloków zasilania do łączenia rozdzielni głównych i pomocniczych lub głównych wejść i wyjść, a także zaciski zasilania umożliwiające łatwe podłączanie oraz kontrolę wzrokową.

Dowiedz się więcej

Low Voltage

Izolatory niskonapięciowe

Oferujemy niskonapięciowe izolatory wsporcze w różnych rozmiarach. Te oszczędne izolatory zapewniają dużą stabilność parametrów elektrycznych i mechanicznych oraz wysoką odporność na prąd upływu w centrach informatycznych i przetwarzania danych.

Dowiedz się więcej

Więcej dla centrów przetwarzania danych


nVent ERIFLEX oferuje jeszcze wiele innych komponentów niskonapięciowych instalacji rozdzielczych, między innymi mostki łącznikowe, oplot do uziemienia, tuleje kablowe i szyny DIN.

Bezpieczeństwo i wydajność instalacji elektrycznej centrum przetwarzania danych oraz infrastruktury informatycznej to podstawa. Pomagamy naszym klientom w projektowaniu połączeń rozdziału mocy w szafkach i szynoprzewodach za pomocą standardowych oraz niestandardowych rozwiązań, które pozwalają zaoszczędzić miejsce w obudowie oraz ograniczają koszty projektowania i realizacji.

Klienci wybierają nVent ERIFLEX także z tych powodów:

  • certyfikacja IEC/UL dla większości komponentów instalacji elektrycznych
  • kompetencje i pomoc w zakresie projektowania najbardziej wymagających instalacji
  • dostęp do lokalnej sieci sprzedaży i serwisu

Dowiedz się więcej

Nasi specjaliści pomogą Ci w realizacji kolejnego projektu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapytaj naszych specjalistów w dziedzinie instalacji elektrycznych.

Skontaktuj się z nami